(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジック式手袋(裏地付タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マジック式手袋(裏地付タイプ)

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
1,380円
税込価格
1,518円

柔軟な豚革を使用した裏地付きのマジックタイプ豚革手袋。【特長】・摩擦に強く柔軟...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    表革
  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    1.2
  • 材質1:
    豚本革
  • 材質2:
    裏地:綿
  • 袖口:
    マジック式
  • 掌部:
    豚本革
  • 手甲部:
    豚本革
  • 内容量:
    1双

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

商品外観

製品の基本仕様・特長

サイズ全長 (cm)手のひら周り (cm)中指長さ (cm)
M22.522.08.5
L23.523.09.0
LL24.024.09.5
  • 袖口:マジック式
  • 厚み:1.2mm
  • 製造国:中国
  • 材質:
    掌部:手甲部、豚本革
    裏地:綿
  • 裏地付きの為、夏は吸汗、冬は防寒の機能。

図面

TYK-717-LL/TYK-717L/TYK-717M

マジック式手袋(裏地付タイプ) 図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LL
4989999035322
374-7565
24
24
9.5
95
1双
10

1個

1,380( 1,518円 )

1日目

L
4989999361841
286-8563
23
23.5
9
90.000
1双
10

1個

1,380( 1,518円 )

1日目

M
4989999361834
286-8555
22
22.5
8.5
85.000
1双
10

1個

1,380( 1,518円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

柔軟な豚革を使用した裏地付きのマジックタイプ豚革手袋。
【特長】
・摩擦に強く柔軟・軽量で通気性に優れた豚革を使用。
・袖口マジック式でフィット感に優れる。
・裏綿付の為、夏は吸汗・冬は防寒の機能。
【用途】
・電工・機械・荷役・運送・造園・レジャー等の作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジック式手袋(裏地付タイプ)

マジック式手袋(裏地付タイプ)

    マジック式手袋豚本革製

    マジック式手袋豚本革製

      マジック式革手袋 当て付タイプ

      マジック式革手袋 当て付タイプ

        PU厚手手袋(エンボス加工)

        PU厚手手袋(エンボス加工)

          豚革クレストレンジャー手袋 当付

          豚革クレストレンジャー手袋 当付

            豚革クレストマジック手袋  内綿

            豚革クレストマジック手袋 内綿

              豚レインジャー アテ付

              豚レインジャー アテ付

                PU薄手手袋(エンボス加工)

                PU薄手手袋(エンボス加工)

                  豚革クレストマジック手袋

                  豚革クレストマジック手袋

                    豚革フィット手袋

                    豚革フィット手袋

                      牛革クレストレンジャー手袋 当付

                      牛革クレストレンジャー手袋 当付

                        牛床革手袋 CS717

                        牛床革手袋 CS717

                          豚本革手袋 マジック式甲メリ EX-234

                          豚本革手袋 マジック式甲メリ EX-234

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 南村製作所 南村製作所 川西工業 トラスコ中山 南村製作所 南村製作所 南村製作所 シモン 富士グローブ
                            通常価格 1,380円 1,294円 1,517円 1,218円 1,069円 1,142円 844円 1,157円 1,092円 937円 1,299円 716円 841円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用
                            商品タイプ 革手 革手 革手 ポリウレタン 革手 革手 革手 ポリウレタン 革手 革手 革手 革手 革手
                            革手袋種類 表革 表革 表革 合成皮革 表革 表革 表革 合成皮革 表革 表革 表革 床革 表革
                            ホワイト ホワイト ホワイト - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1.2 0.6 0.6 0.7 - - - 0.5 - - - - -

                            マジック式手袋(裏地付タイプ)のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            完成品出荷前検査用
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/07
                            産業車両用機械加工製品の出荷前検査時に使用しています。
                            鋳物製品等、軍手では毛羽立ってしまい使えないのでこちらの皮手袋を使用しています。開封初期は少し臭いが気になりますが、製品自体は柔らかく丈夫で非常に使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            現場作業で材料を取り扱うときに使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/12
                            現場作業で材料を取り扱うときに使用しています。この商品は柔軟性が高い手袋で、作業性がとてもいいです。その面から、弊社の使い方では問題なく性能を発揮しています。特に気になる点がない手袋です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            保全作業、板金加工、工作機械などに使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/27
                            保全作業、板金加工、工作機械などに使用しています。少し熱があるものを触る時があるので、裏地付きの厚いもので探しました。何種類か試した中で、あまり変わりがなかったので値段が安かったので選びました。裏地の耐久性が弱いのか破れやすいです。フィット感やグリップ力は問題ないです。手首のところにマジックテープが付いているので、調整しやすいのは良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました