(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
マジック式革手袋 当て付タイプ
  • 数量スライド割引

マジック式革手袋 当て付タイプ (レビュー)

通常価格(税別)
1,517円
税込価格
1,669円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
柔軟な豚革を使用した当て付きタイプのマジックタイプ豚革手袋。
【特長】
・摩擦に強く柔軟・軽量で通気性に優れた豚革を使用。
・袖口マジック式でフィット感に優れる。
・掌部に補強当て革を付け耐久性を向上。
・作業性に優れ、摩耗に強く、軽量で通気性に優れる。
【用途】
・電工・機械・荷役・運送・造園・レジャー等の作業に最適。

マジック式革手袋 当て付タイプのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    溶接時
    評価 5.0満足度:5.02017/05/09
    人差し指の付け根から手のひら側にかけて2重になっているので丈夫で安全。(親指の箇所も2重になっています。)
    一般的な2重になっていないもので類似品と比較しても金額に大差はないため、
    かなりコスパが優れていると感じた。
    縫製もわりとしっかりしているのでお勧めです。
    ただ、溶接時に使用していることもあり長く使うものというよりは、ある程度使い捨てです。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジック式革手袋 当て付タイプ

マジック式革手袋 当て付タイプ

    TRUSCO オイル加工手袋

    TRUSCO オイル加工手袋

      マジック式手袋豚本革製

      マジック式手袋豚本革製

        TRUSCO 牛床革手袋

        TRUSCO 牛床革手袋

          国産牛革手袋 デンコーアルミ12A

          国産牛革手袋 デンコーアルミ12A

            豚本革手袋 EX-232

            豚本革手袋 EX-232

              牛床革手袋(袖口ゴムタック式) 126

              牛床革手袋(袖口ゴムタック式) 126

                袖口ゴムタック式手袋

                袖口ゴムタック式手袋

                  牛本革手袋 F-801

                  牛本革手袋 F-801

                    牛床革手袋 内縫い 107BH

                    牛床革手袋 内縫い 107BH

                      TRUSCO レンジャー型手袋

                      TRUSCO レンジャー型手袋

                        豚本革手袋 マジック式 EX-233(当て付)

                        豚本革手袋 マジック式 EX-233(当て付)

                          牛本革マジック式手袋 F-804(当て付)

                          牛本革マジック式手袋 F-804(当て付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 富士グローブ 富士グローブ シモン トラスコ中山 富士グローブ シモン トラスコ中山 富士グローブ 富士グローブ
                            通常価格 1,517円 874円 1,294円 659円 1,563円 518円 939円 734円 1,050円 847円 1,860円 778円 1,668円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            使用用途 作業用 耐油・耐溶剤 - 耐熱・耐冷 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 耐切創 作業用 作業用 -
                            商品タイプ 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手
                            革手袋種類 表革 床革 表革 床革 表革 表革 床革 床革 表革 床革 表革 表革 表革
                            ホワイト - ホワイト ホワイト - - - グレー - - ホワイト - -
                            厚さ(mm) 0.6 - 0.6 1.3 - - - 1.2 - - 0.8 - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。