(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジック式手袋豚本革製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マジック式手袋豚本革製

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,294円 ~ 1,510円
税込価格
1,423円 ~ 1,661円

柔軟な豚革を使用したマジックタイプ豚革手袋。【特長】・摩擦に強く柔軟・軽量で通...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    表革
  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    0.6
  • 材質1:
    豚本革

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

JK-717

JK-717

製品の基本仕様・特長

サイズ全長 (cm)手のひら周り (cm)中指長さ (cm)
L23.021.08.5
LL24.022.09.0

仕様

  • 袖口:マジック式
  • 厚み:0.6mm
  • 質量:L:70g、LL:75g

材質

  • 掌部、手甲部:豚本革
  • 中国製

図面

JK-717/JK-717-LL/JK-717-M

マジック式手袋豚本革製 図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
袖口タイプ
袖口
掌部
手甲部
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4989999361186
152-4771
21
23
8.5
70
-
マジック式
豚本革
豚本革
1双
10

1個

1,294( 1,423円 )

1日目

LL
4989999035315
374-7557
23
24
9
75
マジック
マジック式
豚本革
豚本革
1双
10

1個

1,294( 1,423円 )

1日目

M
4989999498431
836-4794
20
22
8
65
マジック
-
-
-
-
10

1個

1,510( 1,661円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

柔軟な豚革を使用したマジックタイプ豚革手袋。
【特長】
・摩擦に強く柔軟・軽量で通気性に優れた豚革を使用。
・袖口マジック式でフィット感に優れる。
【用途】
・電工・機械・荷役・運送・造園・レジャー等の作業に最適。

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジック式手袋豚本革製

マジック式手袋豚本革製

    マジック式革手袋 当て付タイプ

    マジック式革手袋 当て付タイプ

      豚革クレストマジック手袋

      豚革クレストマジック手袋

        豚革クレスト甲メリマジック手袋

        豚革クレスト甲メリマジック手袋

          豚革クレストレンジャー手袋 当付

          豚革クレストレンジャー手袋 当付

            マジック式手袋(裏地付タイプ)

            マジック式手袋(裏地付タイプ)

              豚本革手袋 甲メリヤス F-807

              豚本革手袋 甲メリヤス F-807

                牛革クレストレンジャー手袋 当付

                牛革クレストレンジャー手袋 当付

                  豚ライナー手袋 #2395(10双入)

                  豚ライナー手袋 #2395(10双入)

                    牛床革手袋 マジック

                    牛床革手袋 マジック

                      豚本革手袋 PL715

                      豚本革手袋 PL715

                        豚革フィット手袋

                        豚革フィット手袋

                          牛床革手袋 CS717

                          牛床革手袋 CS717

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 南村製作所 南村製作所 南村製作所 トラスコ中山 富士グローブ 南村製作所 川西工業 南村製作所 シモン 南村製作所 シモン
                            通常価格 1,294円 1,517円 1,092円 1,078円 1,069円 1,380円 977円 1,299円 5,405円 645円 1,171円 937円 716円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手
                            革手袋種類 表革 表革 表革 表革 表革 表革 表革 表革 表革 床革 - 表革 床革
                            ホワイト ホワイト - - - ホワイト - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.6 0.6 - - - 1.2 - - - - - - -
                            材質1 豚本革 豚本革 - - - 豚本革 - - - - - - -
                            back next

                            マジック式手袋豚本革製のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            保護手袋
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/14
                            社内各部署にてこの豚皮手袋を使用しています。保護具としてもOK。豚皮手袋ならこれを使うといいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            荷下ろし
                            評価 5.0満足度:5.02017/09/12
                            丈夫で使いやすいです。革手袋は豚ばかりです。またリピートします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました