(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO オイル加工手袋(牛本革当て付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO オイル加工手袋(牛本革当て付)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,076円
税込価格
1,184円

【特長】・特殊オイル加工、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    床革
  • 色:
    グレー
  • 厚さ(mm):
    1.4
  • 材質1:
    牛床革(特殊オイル加工)
  • 材質2:
    親指付根:牛本革

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

TYK-107BH/TYK-107BH-LL/TYK-107BH-M

TRUSCO オイル加工手袋(牛本革当て付) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO オイル加工手袋(牛本革当て付) 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
材質3
材質
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4989999030594
359-9779
22
23
8.5
175.000
牛革の学術名:BOSTAURUS(ボスタウルス)
牛床革(特殊オイル加工)
1双
10

1個

1,076( 1,184円 )

1日目

LL
4989999035353
374-7590
23
24
9
200
-
牛床革(特殊オイル加工)
1双
10

1個

1,076( 1,184円 )

1日目

M
4989999498417
836-4792
21
22
8
150.000
-
-
-
10

1個

1,076( 1,184円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊オイル加工、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
【用途】
・建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO オイル加工手袋(牛本革当て付)

TRUSCO オイル加工手袋(牛本革当て付)

    国産牛革手袋 デンコーアルミ12A

    国産牛革手袋 デンコーアルミ12A

      TRUSCO オイル加工手袋

      TRUSCO オイル加工手袋

        牛床革背縫い手袋 107AAA

        牛床革背縫い手袋 107AAA

          新やわらか皮手 鉄工・溶接

          新やわらか皮手 鉄工・溶接

            牛床革手袋 オイル331(内綿付)

            牛床革手袋 オイル331(内綿付)

              牛床革甲メリヤス手袋

              牛床革甲メリヤス手袋

                豚本革手袋 マジック式 EX-233(当て付)

                豚本革手袋 マジック式 EX-233(当て付)

                  牛本革手袋 セイバーNo.20

                  牛本革手袋 セイバーNo.20

                    合成皮革手袋 PUライナーα

                    合成皮革手袋 PUライナーα

                      袖口ゴムタック式手袋

                      袖口ゴムタック式手袋

                        合皮手袋 ピーユー・キング  ホワイト×グレー

                        合皮手袋 ピーユー・キング ホワイト×グレー

                          牛床革オイル加工手袋 ジャスト JS-068

                          牛床革オイル加工手袋 ジャスト JS-068

                            メーカー トラスコ中山 富士グローブ トラスコ中山 シモン コメリ 富士グローブ コメリ 富士グローブ シモン 富士グローブ トラスコ中山 おたふく手袋 富士グローブ
                            通常価格 1,076円 1,563円 874円 1,097円 907円 1,282円 2,947円 778円 7,371円 1,037円 734円 881円 1,242円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤 耐切創 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 ポリウレタン 革手 ポリウレタン 革手
                            革手袋種類 床革 表革 床革 床革 - 床革 床革 表革 - 合成皮革 床革 合成皮革 人工皮革
                            グレー - - - - - - - - - グレー - -
                            厚さ(mm) 1.4 - - - - - - - - - 1.2 - -

                            TRUSCO オイル加工手袋(牛本革当て付)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            作業
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/30
                            厚くて丈夫、ソフトで使いやすい。この関係かなり値上がりしている

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました