(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
TRUSCO 牛床革手袋
  • 数量スライド割引

TRUSCO 牛床革手袋 (レビュー)

通常価格(税別)
659円
税込価格
725円
通常出荷日
1日目
耐久性に優れた牛床革を使用した床革手袋。
【特長】
・耐熱性、耐久性に優れた牛床革を使用。
・親指付根に床革当てを付けて耐久性を上げています。
【用途】
・熱、炎、切創、摩擦に強く、建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、鉱業、造園等の重作業に最適です。

TRUSCO 牛床革手袋のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    溶接用に
    評価 5.0満足度:5.02022/08/25
    溶接用に使っています。熱くないのでやけどしませんが革のにおいはします

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金属製品、材料を持つ時
    評価 4.0満足度:4.02021/04/12
    手袋の縫い目もしっかりしていて 革の硬さが調度良く 手に添うので皮手袋をしての作業も行い易いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    溶接作業用
    評価 5.0満足度:5.02017/08/03
    しっかりとした厚めの革を使用されていて、使い心地は良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 牛床革手袋

TRUSCO 牛床革手袋

    牛床革手袋 マジック

    牛床革手袋 マジック

      牛床革手袋 内縫い 107BH

      牛床革手袋 内縫い 107BH

        牛床革手袋 107AP

        牛床革手袋 107AP

          牛床革手袋 背縫 302

          牛床革手袋 背縫 302

            牛床革手袋 甲メリヤス 305

            牛床革手袋 甲メリヤス 305

              コヅチ 牛床皮溶接用手袋

              コヅチ 牛床皮溶接用手袋

                牛床革背縫い手袋 107AAA

                牛床革背縫い手袋 107AAA

                  コヅチ 牛グローブ皮・床皮コンビ溶接用手袋

                  コヅチ 牛グローブ皮・床皮コンビ溶接用手袋

                    牛床革手袋 S-107AP

                    牛床革手袋 S-107AP

                      シモン 牛床背縫い革手袋 107AP銀当付(本革当付)

                      シモン 牛床背縫い革手袋 107AP銀当付(本革当付)

                        豚革 クレスト

                        豚革 クレスト

                          牛床革手袋 オイル22 オイル床甲メリ

                          牛床革手袋 オイル22 オイル床甲メリ

                            メーカー トラスコ中山 南村製作所 シモン シモン 南村製作所 南村製作所 コヅチ シモン コヅチ シモン シモン 東和コーポレーション(トワロン) 富士グローブ
                            通常価格 659円 645円 847円 647円 708円 559円 2,557円 1,097円 3,066円 682円 1,188円 1,160円 686円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 耐熱・耐冷 作業用 耐切創 耐切創 作業用 作業用 作業用 耐切創 作業用 作業用 作業用 - -
                            商品タイプ 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 - 革手
                            革手袋種類 床革 床革 床革 床革 床革 床革 床革 床革 床革 床革 床革 - 床革
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1.3 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。