(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉無 100枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TGL-493M
使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉無 100枚入【100個入り】 ツカイステテンネンゴムゴクウステブクロ コナナシ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,006円
税込単価
2,207円

伸縮性があり指先にフィットする為、細かな作業に適した天然ゴム手袋【特長】・伸縮...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    0.08
  • 全長(cm):
    23
  • 材質1:
    天然ゴム
  • 粉:
    なし
  • 仕様詳細:
    食品衛生法適合品
  • 材質:
    天然ゴム
  • 内容量:
    1箱(100枚)

型番

TGL-493M 解除

Loading...

製品特長・仕様

品番サイズ質量(g/箱)
TGL-493SホワイトS630
TGL-493MホワイトM720
TGL-493LホワイトL780
  • 粉なし(パウダーフリー)なので、高清浄な環境で使用することが可能
  • 薬品・油・グリスに優れた耐油性があり、突き刺しにも強く丈夫
  • 食品衛生法適合品
  • 材質:天然ゴム

図面

TGL-493M/TGL-493S

使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉無 100枚入 図面

使用方法・使用事例

使用事例

料理に

料理に

換気扇掃除に

換気扇掃除に

介護に

介護に

ペットの手入れに

ペットの手入れに

トイレ掃除に

トイレ掃除に

使用方法

使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉無 100枚入 取扱説明書
商品情報を表示

TGL-493M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
左右の区別
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TGL-493M

M
4989999369144
330-3667
18.2
7.2
720/箱
-
1箱(100枚)

1パック

100個入り

2,006( 2,207円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

伸縮性があり指先にフィットする為、細かな作業に適した天然ゴム手袋
【特長】
・伸縮性に優れた天然ゴムラテックス素材により指先に良くフィットし、使用時の感覚を損なわない
・薬品・油・グリスに優れた耐油性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です
・便利な左右両用タイプ
【用途】
・食品加工、手先の感覚を必要とする作業等

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉無 100枚入の型番TGL-493Mのページです。
型番TGL-493Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉無 100枚入

使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉無 100枚入

    粉なし天然ゴム極うす手袋 (100枚入)

    粉なし天然ゴム極うす手袋 (100枚入)

      ラテックスグローブ No.916

      ラテックスグローブ No.916

        リーブルNo.913 ラテックスノンパウダーロング

        リーブルNo.913 ラテックスノンパウダーロング

          天然ゴムうす手手袋 ワークハンズ N-131

          天然ゴムうす手手袋 ワークハンズ N-131

            プレミアムグリップ(パウダーフリー・指先エンボスタイプ) 100枚入

            プレミアムグリップ(パウダーフリー・指先エンボスタイプ) 100枚入

              ぴったりゴム手袋 (100枚入)

              ぴったりゴム手袋 (100枚入)

                メーカー トラスコ中山 ダンロップ 東京硝子器械 リーブル ダンロップ アズワン オカモト
                通常価格 2,006円 1,914円 10,678円 3,600円 187円 3,250円 1,650円
                通常出荷日 1日目   1日目~   6日目   7日目   1日目   1日目   1日目~  
                使用用途 使い捨て 使い捨て 耐熱・耐冷 使い捨て 作業用 - 作業用
                商品タイプ 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム - 天然ゴム
                ホワイト - - - - - -
                厚さ(mm) 0.08 - - - - - -
                全長(cm) 23 - - - - - -

                使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉無 100枚入のレビュー

                評価 4.0 平均満足度:4.0 11件のレビュー
                冬の水回り作業に使用。
                評価 5.0満足度:5.02022/04/05
                薄手の粉無しタイプが欲しかったので試しに購入。扱い易く思った以上に冷たくないので、今後も購入しようか前向き検討です。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                清掃
                評価 3.0満足度:3.02021/11/15
                粉が手につかないので外した後の不快感なし。
                手にフィットして細かな作業もやりやすいです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                塗装
                評価 5.0満足度:5.02021/01/26
                塗料作業を行う際に常に装着して使っています。極薄タイプのため手になじみますし作業しやすいです。また、耐久性についても今のところ特に問題ありませんし脱ぎはめについてはパウダー付きのほうが良いかもしれません。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                手の汚れる設備調整など
                評価 5.0満足度:5.02019/02/22
                設備調整で手が汚れると、何度も手洗いをして冬場は特に、手が荒れてしまいます。ゴム手袋を使用してからは、手を洗う回数もかなり減って、手が荒れなくなりました。これからも長く使っていきたいです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                汚れ防止
                評価 2.0満足度:2.02019/01/12
                金型の組み付け時に使用。汚れ防止もありますが、汗等で金型が錆びるのを防止するために使用。ゴムの質感があり、滑らない。エアーのインパクトを使用するため、滑らないと巻き込まれてしまう。

                もっと読む 閉じる

                ミスミからのコメント

                この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。頂きましたご意見につきましては、メーカーへもフィードバックし今後の商品開発の参考とさせて頂きます。引き続きご愛顧の程よろしくお願い致します。

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 食品に触っても問題ないですか?
                A
                はい、食品衛生法適合商品の為、問題ありません。

                この商品のバリエーション

                型番
                TGL-493L
                TGL-493S
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 左右の区別 内容量

                2,006円

                ( 2,207円 )

                100個入り

                1パック あり

                1日目

                L4989999369151330-3675217.8780/箱--

                2,006円

                ( 2,207円 )

                100個入り

                1パック あり

                1日目

                S4989999369137330-365916.67630/箱左右兼用-

                天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました