(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉付 100枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DPM-5498-L
使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉付 100枚入【100個入り】 ツカイステテンネンゴムゴクウステブクロ コナツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,783円
税込単価
1,961円

伸縮性があり指先にフィットする為、細かな作業に適した薄手ゴム手袋【特長】・伸縮...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    0.08
  • 全長(cm):
    23
  • 仕様詳細:
    食品衛生法適合品
  • 材質:
    天然ゴム
  • 内容量:
    1箱(100枚)

型番

DPM-5498-L 解除

Loading...

製品特長・仕様

品番OP
(サイズ)
サイズ質量
(g/箱)
DPM-5498
DPM-5498
DPM-5498
S

L
ホワイト
ホワイト
ホワイト
S
M
L
585
670
705
  • 食品衛生法適合品
  • 材質:天然ゴム
  • 生産国:タイ

図面

DPM-5498

使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉付 100枚入 図面

使用方法・使用事例

使用事例

料理

料理

換気扇掃除

換気扇掃除

トイレ掃除

トイレ掃除

ペットのお手入れ

ペットのお手入れ

介護

介護

使用方法

使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉付 100枚入 取扱説明書
商品情報を表示

DPM-5498-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
OP(サイズ)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DPM-5498-L

L
227-3306
21
7.8
705/箱
L
1箱(100枚)
10

1パック

100個入り

1,783( 1,961円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

伸縮性があり指先にフィットする為、細かな作業に適した薄手ゴム手袋
【特長】
・伸縮性に優れた天然ゴムラテックス素材により指先に良くフィットし、使用時の感覚を損なわない
・便利な左右両用タイプ
【用途】
・手先の感覚を必要とする細かい作業、食品加工等、電子機器など精密作業

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉付 100枚入の型番DPM-5498-Lのページです。
型番DPM-5498-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉付 100枚入

使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉付 100枚入

    ニトリル使いきり手袋(粉なし) No.991 

    ニトリル使いきり手袋(粉なし) No.991 

      ニトリル使いきり手袋(粉付) No.981

      ニトリル使いきり手袋(粉付) No.981

        天然ゴム製ディスポ手袋 粉あり(100枚入)

        天然ゴム製ディスポ手袋 粉あり(100枚入)

          ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し ホワイト

          ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し ホワイト

            使い捨てぴたフィットロング手袋

            使い捨てぴたフィットロング手袋

              メーカー トラスコ中山 エステー エステー ミドリ安全 トラスコ中山 トラスコ中山
              通常価格 1,783円 1,980円 2,280円 1,949円 3,497円 3,945円
              通常出荷日 1日目   1日目~   3日目~   1日目~   1日目~   1日目  
              使用用途 使い捨て 使い捨て 使い捨て 使い捨て 耐油・耐溶剤 使い捨て
              商品タイプ 天然ゴム ニトリルゴム ニトリルゴム 天然ゴム 薄手ゴム ポリウレタン
              ホワイト - - - ホワイト クリア
              厚さ(mm) 0.08 - - - 0.06 0.04
              全長(cm) 23 - - - - -

              使い捨て天然ゴム極薄手袋 粉付 100枚入のレビュー

              評価 3.6 平均満足度:3.6 5件のレビュー
              油仕事用
              評価 5.0満足度:5.02020/04/21
              いちいち手についた油を洗うのが手間なので手袋を使用することにしました。まだ使用していませんが、活躍してくれそうです。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              介護作業時での手の保護
              評価 4.0満足度:4.02019/02/27
              この商品は、厚さが薄く手先の感覚が解かり易いので、細かい作業に最適です。
              もう少し厚くても良い作業の時は、川西工業 の 2031 を、お勧めします。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              植物の消毒作業用
              評価 4.0満足度:4.02018/11/30
              植物fの消毒をする際に使用しました。薄く手先の感覚があるので作業がしやすいです。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              機械加工
              評価 1.0満足度:1.02018/04/27
              油性の切削油に全然向きません。2~3分でふやけて使えなくなります。水溶性切削油なら問題なさそうです。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              工場の軽作業
              評価 4.0満足度:4.02018/02/02
              トラスコの手袋が使いやすくずっとつかってますが、今までより
              単価が安く買えることができよかったです。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              よくあるご質問(FAQ)

              Q 食品に触っても問題ないですか。
              A
              はい、食品衛生法適合商品の為、問題ありません。

              この商品のバリエーション

              型番
              DPM-5498
              DPM-5498-S
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?サイズ トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) OP(サイズ) 内容量

              2,080円

              ( 2,288円 )

              100個入り

              1パック あり

              1日目

              10M227-330618.27.2670/箱--

              1,783円

              ( 1,961円 )

              100個入り

              1パック あり

              1日目

              10S227-328416.67585/箱S-

              薄手ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました