(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

  • 数量スライド割引
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
231円
税込価格
254円

【特長】・内側に滑性があり、脱ぎはめがしやすい。・指先の感触が伝わりやすいソフ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    0.2
  • 全長(cm):
    30
  • すべり止め:
    あり
  • 材質1:
    ニトリルゴム(NBR)
  • 材質2:
    裏:植毛なし
  • 食品衛生法:
    適合
  • 材質:
    表:ニトリルゴム(NBR)、裏:植毛なし
  • 内容量:
    1双

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
仕様詳細
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
4989999382068
765-5606
18.7
7.3
30
食品衛生法適合品、抗菌加工
1双
10

1個

231( 254円 )

1日目

M
4989999361193
172-8148
20.2
7.5
32
食品衛生法適合品
1双
10

1個

231( 254円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内側に滑性があり、脱ぎはめがしやすい。
・指先の感触が伝わりやすいソフトな手袋で細かい作業に適しています。
・独特のすべり止め加工をしています。
・ニオイが少ないです。
【用途】
・非鉄金属業。
・弱電機械業。
・精密機械業。
・小売業。
・医療機関。
・農業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

    TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

    TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

      川西 ニトリルマックス ロング

      川西 ニトリルマックス ロング

        ニトリルマックス #2462

        ニトリルマックス #2462

          ニトリルうす手

          ニトリルうす手

            東和コーポ ニトリルゴム手袋 耐油ハード

            東和コーポ ニトリルゴム手袋 耐油ハード

              ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ 548 M/L/LL

              ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ 548 M/L/LL

                スーパーイーグル

                スーパーイーグル

                  耐油ニトリルゴム手袋(ハードタイプ)

                  耐油ニトリルゴム手袋(ハードタイプ)

                    ニトリルゴム手袋 アクティブグリップ耐油

                    ニトリルゴム手袋 アクティブグリップ耐油

                      耐油セイバー

                      耐油セイバー

                        ニトリルコート手袋(3双入り)

                        ニトリルコート手袋(3双入り)

                          使い捨て極薄手袋 100枚入

                          使い捨て極薄手袋 100枚入

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 川西工業 川西工業 ダンロップ 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品) コーコス信岡 トラスコ中山
                            通常価格 231円 2,186円 366円 300円 197円 6,123円 751円 701円 746円 662円 841円 1,200円 1,835円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 使い捨て
                            商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム - - ニトリルゴム ニトリルゴム すべり止め - ニトリルゴム ニトリルゴム - ニトリルゴム ニトリルゴム
                            ブルー ブルー - - - - - - - - - - ホワイト
                            厚さ(mm) 0.2 0.2 - - - - - - - - - - 0.09
                            全長(cm) 30 30 - - - - - - - - - - 24

                            TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋のレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            塗料調合や洗浄
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/04
                            塗料の調合(特に缶から出してカップに移す時)、スプレーガンなどの洗浄時に使用、使い捨てと違い、ある程度は破れなく良好だった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            印刷機の清掃
                            評価 3.0満足度:3.02018/07/06
                            今まで薄い耐油手袋を使っていました柔らかく使いかってはいいのですが持ちが悪く直ぐに破れるという難点があり変えてみました。
                            使い心地はいいのですが右手しか使わないので左手が余ってしまいます
                            今までは、薄かったにで何とか右手にはめて左手も使っていたのですが・・・
                            右手だけの物があるとコスト的に有難いのですが

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました