(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
薄手高級手袋
  • 数量スライド割引

薄手高級手袋 (レビュー)

通常価格(税別)
654円
税込価格
719円
通常出荷日
1日目
優れた耐油性を発揮する作業性に優れたニトリル製高級手袋。
【特長】
・ガソリン、軽油など油作業での耐油性にも優れる。
・ニトリルゴムから作られているため、切創強度、破裂強度、摩耗強度が高く、耐久性に優れる。
・臭いがなく、繰り返し洗浄や煮沸消毒ができ、衛生的に使用可能。
・特殊内面処理で脱着がスムーズ。
・食品の取り扱いもでき、食品衛生法適合品。
【用途】
・油を使う作業・自動車・機械作業・水産加工・清掃作業に最適。

薄手高級手袋のレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    機械加工操作
    評価 3.0満足度:3.02020/01/07
    NC旋盤加工中ツール交換部品洗浄等作業に使用している防護手袋です。最近購入したものは過去と比べて割れやすいです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄手高級手袋

薄手高級手袋

    ニトリルうす手

    ニトリルうす手

      清掃用手袋"PRO500"

      清掃用手袋"PRO500"

        ニトリルマックス #2462

        ニトリルマックス #2462

          ニトリルゴム手袋 アクティブグリップ耐油

          ニトリルゴム手袋 アクティブグリップ耐油

            No.630 ニトリルモデルロング(裏メリヤス)

            No.630 ニトリルモデルロング(裏メリヤス)

              耐油ニトリルゴム手袋(ハードタイプ)

              耐油ニトリルゴム手袋(ハードタイプ)

                使い捨て手袋 ニトリスト・タッチ(100枚入)

                使い捨て手袋 ニトリスト・タッチ(100枚入)

                  ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ 548 M/L/LL

                  ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ 548 M/L/LL

                    川西 ニトリルマックス ロング

                    川西 ニトリルマックス ロング

                      強力グリップ ニトリルタイプ No.360

                      強力グリップ ニトリルタイプ No.360

                        NO.600ニトリルモデル モデルローブ

                        NO.600ニトリルモデル モデルローブ

                          ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ ロングタイプ

                          ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルタフ ロングタイプ

                            メーカー トラスコ中山 ダンロップ ダンロップ 川西工業 東和コーポレーション(トワロン) エステー 東和コーポレーション(トワロン) ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) 川西工業 ショーワグローブ エステー 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 654円 197円 379円 300円 662円 480円 746円 1,350円 751円 366円 588円 643円 848円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤 使い捨て 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用 -
                            商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム - ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム すべり止め - ニトリルゴム ニトリルゴム -
                            グリーン - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.33 - - - - - - - - - - - -
                            全長(cm) 30 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。