(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリルゴム厚手手袋 ロングタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニトリルゴム厚手手袋 ロングタイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
995円
税込価格
1,095円

ロングタイプのニトリルゴム手袋。【特長】・軽くて丈夫、優れた耐油性・耐熱性・耐...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    0.95
  • 全長(cm):
    30
  • 材質1:
    表:ニトリルゴム(NBR)
  • 材質2:
    裏:綿100%
  • 仕様詳細:
    食品衛生法適合品
  • 材質:
    表:二トリルゴム(NBR)、裏:綿100%
  • 内容量:
    1双

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ロングタイプのニトリルゴム手袋

商品外観

商品外観

  • 軽くて丈夫、優れた耐油性・耐突刺性。
  • 軽くて柔らかいため、長時間使用にも向いている。
  • 裏布に悪臭を抑える抗菌加工。

製品仕様

サイズ全長(cm)手のひら周り(cm)中指長さ(cm)
M30.022.67.1
L30.024.07.6
LL30.025.08.1
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4989999369007
273-8023
24
7.6
98.000
1双

5個

995( 1,095円 )

1日目

LL
4989999368512
272-0493
25
8.1
108.000
1双

5個

995( 1,095円 )

1日目

M
4989999368505
272-0485
22.6
7.1
87.000
1双

5個

995( 1,095円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ロングタイプのニトリルゴム手袋。
【特長】
・軽くて丈夫、優れた耐油性・耐熱性・耐摩耗性・耐突刺性。
・軽くて柔らかいため、長時間使用にも向いている。
・裏布に悪臭を抑える抗菌加工。
・突き刺しに強いニトリル素材を2度漬け強化、ハードな作業も可能。
【用途】
・機械工作・漁業全般・運輸、清掃・土木建設・農業林業・印刷、メッキに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリルゴム厚手手袋 ロングタイプ

ニトリルゴム厚手手袋 ロングタイプ

    TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

    TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

      TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

      TRUSCO 耐油・耐薬品ニトリル薄手手袋

        ニトリルゴム手袋 ソルベックス 厚手タイプ・厚手ロングタイプ

        ニトリルゴム手袋 ソルベックス 厚手タイプ・厚手ロングタイプ

          ニトリルゴム手袋 耐油トワロンハード ロングタイプ

          ニトリルゴム手袋 耐油トワロンハード ロングタイプ

            ニトリルゴム手袋 ケミシールド中厚手

            ニトリルゴム手袋 ケミシールド中厚手

              耐油ニトリルゴム手袋(ハードタイプ)

              耐油ニトリルゴム手袋(ハードタイプ)

                ニトリルゴム手袋 水産ニトローブ ロングタイプ №771

                ニトリルゴム手袋 水産ニトローブ ロングタイプ №771

                  ニトリルゴム手袋 メカニック

                  ニトリルゴム手袋 メカニック

                    ニトリルゴム手袋 水産ニトローブ №770

                    ニトリルゴム手袋 水産ニトローブ №770

                      ニトリルゴム手袋 アクティブグリップ耐油

                      ニトリルゴム手袋 アクティブグリップ耐油

                        ニトリルゴム中厚手 裏毛付

                        ニトリルゴム中厚手 裏毛付

                          ニトリルうす手

                          ニトリルうす手

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 川西工業 東和コーポレーション(トワロン) ショーワグローブ ミスミ ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) ダンロップ ダンロップ
                            通常価格 995円 231円 2,186円 1,506円 943円 535円 746円 649円 1,689円 535円 662円 400円 197円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 - 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 使い捨て 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 作業用
                            商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム - ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム
                            ブルー ブルー ブルー - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.95 0.2 0.2 - - - - - - - - - -
                            全長(cm) 30 30 30 - - - - - - - - - -

                            ニトリルゴム厚手手袋 ロングタイプのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            機械内で
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/26
                            機械にたまったキリコの掃除などに使っています。そこそこ厚みもあるので刺さりづらいです

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械内で
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/26
                            機械にたまったキリコの掃除などに使っています。そこそこ厚みもあるので刺さりづらいです

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切削油や作動油を扱う作業
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/26
                            厚手でロング丈なので、破れや汚れの心配がかなり少なく作業できます。
                            国内メーカー品からの切り替えでしたが、同等の品質が有ると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鋳薔薇の除草
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/29
                            かなり力を込めて握った為、棘が貫通してしまいましたが、
                            通常使用で握る程度では棘が突き破る事は無いと思います。
                            サイズに余裕があるので二重にして使用すると貫通頻度が激減しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 食品に使えますか?
                            A
                            はい使用できます。食品衛生法適合商品です。
                            Q 油作業に使えますか?
                            A
                            はい使用できます。油・薬品・グリスにすぐれた耐性があります。

                            ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました