(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インナー編手袋(10双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インナー編手袋(10双入)【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,709円 ~ 2,066円
税込価格
1,880円 ~ 2,273円

【特長】・長繊維を使用したシームレス編みのため、快適に作業ができます。・ムレや...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    インナータイプ
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    0.7
  • 材質1:
    ナイロン100%
  • 内容量:
    1袋(10双)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

インナー編手袋(10双入) 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4989999369571
214-9940
14.4
19.5
7.3
130/袋
1袋(10双)
10

1パック

10個入り

2,066( 2,273円 )

1日目

M
4989999369564
214-9931
14.0
19
7
120/袋
1袋(10双)
10

1パック

10個入り

2,066( 2,273円 )

1日目

フリー
4989999434040
301-7354
16
15.0
1.5
100/袋
1袋(10双)
10

1パック

10個入り

1,709( 1,880円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長繊維を使用したシームレス編みのため、快適に作業ができます。
・ムレやベタ付きを押さえ、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。
・洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。
【用途】
・組み立て・検査用。
・ゴム、プラスチック手袋の使用時のムレ感を防止するインナー手袋。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インナー編手袋(10双入)

インナー編手袋(10双入)

    フィット手袋 左右兼用 ノンコート

    フィット手袋 左右兼用 ノンコート

      検査用フィット手袋 B0610-L

      検査用フィット手袋 B0610-L

        検査用フィット手袋 B0610-M

        検査用フィット手袋 B0610-M

          フィット手袋(10双入) ノンコート

          フィット手袋(10双入) ノンコート

            ミクロハイネス手袋 G5130シリーズ

            ミクロハイネス手袋 G5130シリーズ

              品質管理用手袋(12双入)

              品質管理用手袋(12双入)

                手袋 67033

                手袋 67033

                  綿布手袋

                  綿布手袋

                    スムス手袋 マチ付(12双入)

                    スムス手袋 マチ付(12双入)

                      品質管理用スムス手袋(エコノミータイプ)

                      品質管理用スムス手袋(エコノミータイプ)

                        業務用下ばき手袋(20枚入)

                        業務用下ばき手袋(20枚入)

                          礼装用手袋(ナイロンダブル)ホック付

                          礼装用手袋(ナイロンダブル)ホック付

                            メーカー トラスコ中山 ショーワグローブ ケニス ケニス トラスコ中山 アズワン ミドリ安全 アイトス トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ダンロップ おたふく手袋
                            通常価格 1,709円 2,180円 2,150円 2,150円 1,516円 18,200円 1,975円 845円 470円 4,647円 1,230円 2,186円 544円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   8日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 導電性 品質管理用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用
                            商品タイプ インナータイプ ノンコート インナータイプ インナータイプ ノンコート その他 スムス ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート
                            ゲージ 13 - 13 13 - - - - - - - - -
                            ホワイト - - - ホワイト - - - ホワイト ホワイト ホワイト - -
                            厚さ(mm) 0.7 - - - 0.7 - - - 0.6 0.5 0.4 - -

                            インナー編手袋(10双入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました