(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィット手袋(10双入) ノンコート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TGL-292L
フィット手袋(10双入) ノンコート【10個入り】 フィットテブクロ(10ソウイリ)ノンコート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,516円
税込単価
1,668円

長繊維のウーリーナイロン糸を使用した、手にピッタリフィットするノンコートタイプ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ノンコート
  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    0.7
  • 仕様詳細:
    食品衛生法適合品
  • 内容量:
    1袋(10双)

型番

TGL-292L 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

商品外観

製品の基本仕様・特長

品番サイズリストカラー全長(cm)手のひら周り(cm)中指長さ(cm)質量(g/袋)
TGL-292SホワイトSブルー18.015.06.3140
TGL-292MホワイトMグリーン19.016.06.6150
TGL-292LホワイトLグレー20.017.06.8160
  • 手袋は15ゲージの薄手仕様。
  • ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用。
  • 伸縮性の高いナイロン素材しっかりで手にフィッするノンコート仕様。
  • 滑り止めのコーティングが無いため、下履き用手袋として使用可能。
  • 食品衛生法適合。

使用方法・使用事例

使用方法

フィット手袋(10双入) ノンコート 取扱説明書
商品情報を表示

TGL-292L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TGL-292L

L
330-5171
17
20
6.8
160/袋
1袋(10双)
10

1パック

10個入り

1,516( 1,668円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長繊維のウーリーナイロン糸を使用した、手にピッタリフィットするノンコートタイプ手袋。
【特長】
・手袋は15ゲージの薄手仕様。
・ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用。
・伸縮性の高いナイロン素材しっかりで手にフィットするノンコート仕様。
・滑り止めのコーティングが無いため、下履き用手袋として使用可能。
・食品衛生法適合。
【用途】
・電気・電子部品組み立て作業に最適。
・食品加工に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フィット手袋(10双入) ノンコートの型番TGL-292Lのページです。
型番TGL-292Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィット手袋(10双入) ノンコート

フィット手袋(10双入) ノンコート

    検査用フィット手袋 B0610-M

    検査用フィット手袋 B0610-M

      検査用フィット手袋 B0610-L

      検査用フィット手袋 B0610-L

        インナー編手袋(10双入)

        インナー編手袋(10双入)

          フィット手袋 左右兼用 ノンコート

          フィット手袋 左右兼用 ノンコート

            ミクロハイネス手袋 G5130シリーズ

            ミクロハイネス手袋 G5130シリーズ

              業務用下ばき手袋(20枚入)

              業務用下ばき手袋(20枚入)

                手袋 67033

                手袋 67033

                  スムス手袋 マチ付(12双入)

                  スムス手袋 マチ付(12双入)

                    品質管理用手袋(12双入)

                    品質管理用手袋(12双入)

                      綿布手袋

                      綿布手袋

                        品質管理用スムス手袋(エコノミータイプ)

                        品質管理用スムス手袋(エコノミータイプ)

                          礼装用手袋(ナイロンダブル)ホック付

                          礼装用手袋(ナイロンダブル)ホック付

                            メーカー トラスコ中山 ケニス ケニス トラスコ中山 ショーワグローブ アズワン ダンロップ アイトス トラスコ中山 ミドリ安全 トラスコ中山 トラスコ中山 おたふく手袋
                            通常価格 1,516円 2,150円 2,150円 1,709円 2,180円 18,200円 2,186円 845円 4,647円 1,975円 470円 1,230円 544円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   8日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 導電性 作業用 作業用 作業用 品質管理用 作業用 - 作業用
                            商品タイプ ノンコート インナータイプ インナータイプ インナータイプ ノンコート その他 ノンコート ノンコート ノンコート スムス ノンコート ノンコート ノンコート
                            ホワイト - - ホワイト - - - - ホワイト - ホワイト ホワイト -
                            厚さ(mm) 0.7 - - 0.7 - - - - 0.5 - 0.6 0.4 -
                            仕様詳細 食品衛生法適合品 - - - - - - - マチ付 - - - -

                            フィット手袋(10双入) ノンコートのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            作業用の手袋
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/25
                            しっかりした、作りなのですぐに破けません。社内の手袋はこの商品に統一しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ゴム手袋の下履き用途
                            評価 5.0満足度:5.02017/10/03
                            縫い目がないので手袋の中でのフィット感がとても良いです。また、ナイロン製のため、乾燥が早いのがとても良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 汚れた場合、水洗いはできますか。
                            A
                            はい、できます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TGL-292M
                            TGL-292S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 内容量

                            1,516円

                            ( 1,668円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10M330-516316196.6150/袋-

                            1,516円

                            ( 1,668円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10S330-515515186.3140/袋-

                            ノンコートタイプ手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました