(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

綿布手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

綿布手袋

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
470円
税込単価
517円

【特長】・洗濯ができます。・脱着しやすいソフトタイプです。・綿100%ですので...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ノンコート
  • サイズ:
    フリー
  • 色:
    ホワイト
  • トラスココード:
    273-5440
  • 厚さ(mm):
    0.6
  • 手のひら周り(cm):
    26
  • 全長(cm):
    25
  • 中指長さ(cm):
    9
  • 質量(g):
    60
  • 材質:
    綿100%
  • 内容量:
    1双

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCG-2

1双

1個

470( 517円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗濯ができます。
・脱着しやすいソフトタイプです。
・綿100%ですので、静電気の発生を抑えます。
・床皮手袋に比べ、しなやかで指先の感覚が良好です。
・熱を発するものに触れても、融着しません。
【用途】
・板金製品の取り扱い作業。
・手先の必要な軽作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

綿布手袋の型番TCG-2のページです。
型番TCG-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

綿布手袋

綿布手袋

    礼装用手袋(ナイロンダブル)ホック付

    礼装用手袋(ナイロンダブル)ホック付

      スムス手袋 マチ付(12双入)

      スムス手袋 マチ付(12双入)

        手袋 67033

        手袋 67033

          フィット手袋(10双入) ノンコート

          フィット手袋(10双入) ノンコート

            品質管理用手袋(12双入)

            品質管理用手袋(12双入)

              品質管理用スムス手袋(エコノミータイプ)

              品質管理用スムス手袋(エコノミータイプ)

                検査用フィット手袋 B0610-M

                検査用フィット手袋 B0610-M

                  検査用フィット手袋 B0610-L

                  検査用フィット手袋 B0610-L

                    インナー編手袋(10双入)

                    インナー編手袋(10双入)

                      スムス手袋マチ付(ドライブ手袋)

                      スムス手袋マチ付(ドライブ手袋)

                        ミクロハイネス手袋 G5130シリーズ

                        ミクロハイネス手袋 G5130シリーズ

                          業務用下ばき手袋(20枚入)

                          業務用下ばき手袋(20枚入)

                            メーカー トラスコ中山 おたふく手袋 トラスコ中山 アイトス トラスコ中山 ミドリ安全 トラスコ中山 ケニス ケニス トラスコ中山 ショーワグローブ アズワン ダンロップ
                            通常価格 470円 544円 4,647円 845円 1,516円 1,975円 1,230円 2,150円 2,150円 1,709円 317円 18,200円 2,186円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   8日目~   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 品質管理用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 導電性 作業用
                            商品タイプ ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート スムス ノンコート インナータイプ インナータイプ インナータイプ スムス その他 ノンコート
                            サイズ フリー - - フリー - - - M L - フリー - フリー
                            ホワイト - ホワイト - ホワイト - ホワイト - - ホワイト - - -
                            トラスココード 273-5440 - - - - - - - - - - - -

                            ノンコートタイプ手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました