(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スムス手袋 マチ付(12双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スムス手袋 マチ付(12双入)【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,647円
税込価格
5,112円

軽作業品質管理の必須アイテムのノンコートタイプ手袋【特長】・綿100%で静電気...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ノンコート
  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    0.5
  • 仕様詳細:
    マチ付
  • 材質:
    綿100%
  • 内容量:
    1パック(12双)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

静電気の発生を抑える手袋

汗の吸着性に優れている

汗の吸着性に優れている

  • 精密部品の組み立て、プラスチック成形品の加工、電子部品の組み立て、金属加工仕上げに。
  • ドライブに。
  • マチ付。
  • 綿100%。
  • 製造国:中国。
サイズ全長(cm)手のひら周り(cm)中指長さ(cm)
S20.017.07.5
M21.018.08.0
L22.019.08.5

製品仕様

品番OP
(サイズ)
サイズ質量
(g/組)
DPM-SMSホワイトS190
DPM-SMMホワイトM250
DPM-SMLホワイトL290

開発秘話

 

軍手ではなく最終工程などでの使用目的に製作。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
OP(サイズ)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
123-4617
19
22
8.5
290/組
L
1パック(12双)

1パック

12個入り

4,647( 5,112円 )

1日目

M
123-4609
18
21
8
250/組
M
1パック(12双)

1パック

12個入り

4,647( 5,112円 )

1日目

S
123-4595
17
20
7.5
190/組
S
1パック(12双)

1パック

12個入り

4,647( 5,112円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽作業品質管理の必須アイテムのノンコートタイプ手袋
【特長】
・綿100%で静電気の発生を抑える
・厚みを確保し製品品質管理に役立つ
【用途】
・製品品質管理、梱包時などに
・精密部品の組み立て、プラスチック成形品の加工、電子部品の組み立て、金属加工仕上げ、ドライブ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スムス手袋 マチ付(12双入)

スムス手袋 マチ付(12双入)

    フィット手袋(10双入) ノンコート

    フィット手袋(10双入) ノンコート

      品質管理用手袋(12双入)

      品質管理用手袋(12双入)

        品質管理用スムス手袋(エコノミータイプ)

        品質管理用スムス手袋(エコノミータイプ)

          インナー編手袋(10双入)

          インナー編手袋(10双入)

            スムス手袋マチ付(ドライブ手袋)

            スムス手袋マチ付(ドライブ手袋)

              綿布手袋

              綿布手袋

                業務用下ばき手袋(20枚入)

                業務用下ばき手袋(20枚入)

                  手袋 67033

                  手袋 67033

                    フィット手袋 左右兼用 ノンコート

                    フィット手袋 左右兼用 ノンコート

                      検査用フィット手袋 B0610-M

                      検査用フィット手袋 B0610-M

                        検査用フィット手袋 B0610-L

                        検査用フィット手袋 B0610-L

                          礼装用手袋(ナイロンダブル)ホック付

                          礼装用手袋(ナイロンダブル)ホック付

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ミドリ安全 トラスコ中山 トラスコ中山 ショーワグローブ トラスコ中山 ダンロップ アイトス ショーワグローブ ケニス ケニス おたふく手袋
                            通常価格 4,647円 1,516円 1,975円 1,230円 1,709円 317円 470円 2,186円 845円 2,180円 2,150円 2,150円 544円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 作業用 品質管理用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ ノンコート ノンコート スムス ノンコート インナータイプ スムス ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート インナータイプ インナータイプ ノンコート
                            ホワイト ホワイト - ホワイト ホワイト - ホワイト - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.5 0.7 - 0.4 0.7 - 0.6 - - - - - -
                            仕様詳細 マチ付 食品衛生法適合品 - - - - - - - - - - -

                            スムス手袋 マチ付(12双入)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製品の納品時に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/15
                            当社で製作している金属部品の納品時に指紋、手油が付かないように、また指のキズ防止に使用しています。軍手ですと細かい作業に向いていないので、この商品を使用しています。ホームセンターより種類が豊富なミスミから購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q この手袋洗濯はできますか。
                            A
                            はい、洗濯はかのうです。薄い生地なので破損などがおこることがあります。

                            ノンコートタイプ手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました