(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリップフィット手袋 天然ゴム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TGL-250S
グリップフィット手袋 天然ゴム グリップフィットテブクロ テンネンゴム

  • 数量スライド割引
評価 4.1平均満足度4.1 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
343円
税込単価
377円

【特長】・薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。・縫...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ゴム張り
  • 色:
    ブラック
  • 厚さ(mm):
    1.4
  • 手袋部:
    ナイロン100%
  • すべり止め部:
    天然ゴム
  • 内容量:
    1双

型番

TGL-250S 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

グリップフィット手袋 天然ゴム 取扱説明書
商品情報を表示

TGL-250S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TGL-250S

S
330-4965
20
21
7.3
40
1双
10

1個

343( 377円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。
・縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。
【用途】
・荷造り・梱包・仕分け作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリップフィット手袋 天然ゴムの型番TGL-250Sのページです。
型番TGL-250Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリップフィット手袋 天然ゴム

グリップフィット手袋 天然ゴム

    すべり止め手袋 ダブルキャッチ(5双)

    すべり止め手袋 ダブルキャッチ(5双)

      ゴムライナー(3双入)

      ゴムライナー(3双入)

        ミドリ安全 消臭機能糸使用作業手袋 ハイグリップ天然ゴム背抜き MHG130エチケット

        ミドリ安全 消臭機能糸使用作業手袋 ハイグリップ天然ゴム背抜き MHG130エチケット

          作業手袋 ケミソフトネオ

          作業手袋 ケミソフトネオ

            ニトリル背抜き手袋“ナックルプラス”

            ニトリル背抜き手袋“ナックルプラス”

              すべり止め手袋 ダブルキャッチ(ブラック)

              すべり止め手袋 ダブルキャッチ(ブラック)

                安全すべり止め手袋 厚手 フリーサイズ

                安全すべり止め手袋 厚手 フリーサイズ

                  ユニワールド WORKS HOMME ゴム引き ブルー 5双組

                  ユニワールド WORKS HOMME ゴム引き ブルー 5双組

                    ナイロン手袋PU手のひらコート(10双入)

                    ナイロン手袋PU手のひらコート(10双入)

                      ノンスリップライナー 甲メリ PA1453

                      ノンスリップライナー 甲メリ PA1453

                        すべり止め手袋 軍手 すべりどめ厚手5双入 Z-30

                        すべり止め手袋 軍手 すべりどめ厚手5双入 Z-30

                          ナノテクリーンAC(10双入) E0100

                          ナノテクリーンAC(10双入) E0100

                            メーカー トラスコ中山 ダンロップ トラスコ中山 ミドリ安全 アトム(安全・保護用品) 丸和ケミカル ダンロップ トラスコ中山 ユニワールド トラスコ中山 ペンギンエース コーコス信岡 ショーワグローブ
                            通常価格 343円 1,683円 967円 420円 558円 397円 401円 276円 612円 3,110円 1,174円 417円 8,869円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            使用用途 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め - すべり止め すべり止め すべり止め ニトリルゴム すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め 軍手 すべり止め
                            仕様 ゴム張り - ボツ 背抜き ゴム張り 背抜き ボツ ボツ ゴム引き 背抜き 手の平コート ボツ ロング
                            ブラック - - - - - - ホワイト - ホワイト - - -
                            厚さ(mm) 1.4 - 1.5 - - - - 2 - 1 - - -

                            グリップフィット手袋 天然ゴムのレビュー

                            評価 4.1 平均満足度:4.1 6件のレビュー
                            工場作業用
                            評価 4.0満足度:4.02021/07/01
                            しっかりとグリップされて良いのですが中の通気性が悪く汗がいっぱいかきます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            荷積みや軽作業
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/06
                            荷積みや外での軽作業に使用しています。
                            ゴムくささもなく手にフィットして使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械メンテナンス
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/26
                            天然ゴムは少々においますね。ニトリルにくらべゴム部分は若干厚い印象。
                            細かい作業より荷運びのすべり止めとかに向いてると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業用に
                            評価 3.0満足度:3.02019/05/27
                            グリップ力が良いです。価格もお値打ちでありがたいのですが、臭いがけっこうきついです。使用しているうちに消えればよいのですが。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            運搬作業用
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/20
                            荷物積み替え等運搬作業で使用しています。
                            グリップもよく安いので良い

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TGL-250L
                            TGL-250LL
                            TGL-250M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 内容量

                            343円

                            ( 377円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10L330-498122237.950-

                            400円

                            ( 440円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10LL330-499023248.152-

                            343円

                            ( 377円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10M330-497321227.645-

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました