(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全すべり止め手袋 厚手 フリーサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全すべり止め手袋 厚手 フリーサイズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
276円
税込単価
304円

【特長】・すべり止め部は環境に優しい天然ゴムを使用しています。・7ゲージ・2本...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ボツ
  • サイズ:
    フリー
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4989999361117
  • トラスココード:
    123-5117
  • ゲージ数:
    7
  • 厚さ(mm):
    2
  • 手のひら周り(cm):
    18
  • 全長(cm):
    24
  • 中指長さ(cm):
    8
  • 質量(g):
    57.000
  • 材質1:
    繊維部:ポリエステル100%
  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム
  • 手袋部:
    ポリエステル100%
  • すべり止め部:
    天然ゴム
  • 内容量:
    1双

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

安全すべり止め手袋 厚手 フリーサイズ 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JT-39

1双
10

1個

276( 304円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すべり止め部は環境に優しい天然ゴムを使用しています。
・7ゲージ・2本編です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全すべり止め手袋 厚手 フリーサイズの型番JT-39のページです。
型番JT-39に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全すべり止め手袋 厚手 フリーサイズ

安全すべり止め手袋 厚手 フリーサイズ

    [フリー]手 袋(滑り止め付)

    [フリー]手 袋(滑り止め付)

      230mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

      230mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

        安全すべり止め手袋 薄手 Lサイズ

        安全すべり止め手袋 薄手 Lサイズ

          手袋(滑り止め付・青・黒/12双)

          手袋(滑り止め付・青・黒/12双)

            220mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

            220mm 手袋(ケブラー/すべり止め付)

              ゴム引きトップテン5双組

              ゴム引きトップテン5双組

                ラーバーユビット

                ラーバーユビット

                  勝星 ポチロン 婦人用

                  勝星 ポチロン 婦人用

                    手袋(ケブラー/すべり止め付)

                    手袋(ケブラー/すべり止め付)

                      手袋(耐切創・滑り止め/ケブラー・ステンレス)

                      手袋(耐切創・滑り止め/ケブラー・ステンレス)

                        すべり止め手袋 ダブルキャッチ(ブラック)

                        すべり止め手袋 ダブルキャッチ(ブラック)

                          グリップフィット手袋 天然ゴム

                          グリップフィット手袋 天然ゴム

                            メーカー トラスコ中山 エスコ エスコ トラスコ中山 エスコ エスコ 勝星産業 アズワン 勝星産業 エスコ エスコ ダンロップ トラスコ中山
                            通常価格 276円 820円 750円 291円 1,070円 1,080円 545円 960円 253円 850円 2,460円 401円 343円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            使用用途 作業用 - 耐切創 作業用 - 耐切創 作業用 作業用 - - 耐切創 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め 天然ゴム すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め
                            仕様 ボツ - - ボツ - - ゴム引き - ボツ - 背抜き ボツ ゴム張り
                            サイズ フリー フリー - L - - フリー - - - - フリー -
                            ホワイト - - ホワイト - - - - - - - - ブラック

                            安全すべり止め手袋 厚手 フリーサイズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました