(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

すべり止め手袋(12双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

すべり止め手袋(12双入)【12個入り】

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
990円
税込単価
1,089円

工場での機械操作・各種一般作業に優れたすべり止め手袋。【特長】・手袋をポリエス...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    7
  • 色:
    ホワイト
  • トラスココード:
    217-2836
  • 厚さ(mm):
    2
  • 手のひら周り(cm):
    18
  • 全長(cm):
    24
  • 中指長さ(cm):
    8
  • 質量(g):
    540/組
  • 内容量:
    1パック(12双)

型番

DPM-39E 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

すべり止め手袋

製品の基本仕様・特長

  • 厚​手​の​軍​手​に​す​べ​り​止​め​を​付​け​て​おり、​工​場​で​の​機​械​操​作​・​各​種​一​般​作​業​に​最​適​。
  • 7ゲージ編
  • サイズ: フリー
  • 全長:24.0cm、手のひら周り:18.0cm、中指長さ:8.0cm
  • 繊​維​部​:​ポ​リ​エ​ス​テ​ル​、​レ​ー​ヨ​ン
  • す​べ​り​止​め​部​:​塩​化​ビ​ニ​ー​ル

使用方法・使用事例

使用方法

すべり止め手袋(12双入) 取扱説明書

開発者からのコメント

開発秘話

多くのすべり止め手袋がある中で、本商品は白さと着用時の風合いの良さを考えた商品です。
白さを出すため他メーカーとは違う品質の糸を使用しており、編み方も他メーカーとは若干違う編み方をしているので風合の良い手袋となっております。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DPM-39E

1パック(12双)

1パック

12個入り

990( 1,089円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

工場での機械操作・各種一般作業に優れたすべり止め手袋。
【特長】
・手袋をポリエステル素材で編んでおり汚れが付着しても落としやすい。
・塩化ビニールで加工しているため高いすべり止め効果が得られる。
・重い荷物を運んだり品物を移動するなどの運搬作業をする際、すべり止め効果により掴みやすく持ちやすい。
・日曜大工などの軽作業時にも活躍。
【用途】
・軽作業などに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

すべり止め手袋(12双入)の型番DPM-39Eのページです。
型番DPM-39Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

すべり止め手袋(12双入)

すべり止め手袋(12双入)

     WARMすべり止め付裏起毛軍手 12双組

    WARMすべり止め付裏起毛軍手 12双組

      ハンドペット

      ハンドペット

        ガッツ軍手

        ガッツ軍手

          黄ナイロン手袋

          黄ナイロン手袋

            560 ゴムキーパー 紳士用

            560 ゴムキーパー 紳士用

              素手仕込指出し

              素手仕込指出し

                婦人用純綿軍手

                婦人用純綿軍手

                  防寒手袋 Warm 裏起毛軍手 12双組 フリーサイズ

                  防寒手袋 Warm 裏起毛軍手 12双組 フリーサイズ

                    すべり止め手袋 WARMゴムライナー

                    すべり止め手袋 WARMゴムライナー

                      女性用軍手

                      女性用軍手

                        純綿手袋(12双入)

                        純綿手袋(12双入)

                          作業用軍手

                          作業用軍手

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 福徳産業 丸和ケミカル 川西工業 丸和ケミカル トラスコ中山 トラスコ中山 アトム(安全・保護用品) トラスコ中山 アズワン
                            通常価格 990円 1,883円 157円 1,160円 1,471円 233円 246円 1,573円 1,185円 450円 900円 2,799円 2,010円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   4日目   4日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目~   2日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 - - - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め すべり止め ノンコート - - すべり止め 軍手 軍手 軍手 すべり止め 軍手 軍手 軍手
                            サイズ フリー フリー フリー フリー L L フリー M フリー - フリー フリー -
                            ゲージ 7 7 10 - - 10 - 7 - 10 7 7 -
                            ホワイト ホワイト - - - - - - ホワイト ブラック - 生成 -

                            すべり止め手袋(12双入)のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            工場で使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/03
                            鉄の素材を持つ時に使用した。
                            滑り止めが付いているので安全に作業することが出来た。
                            また作業時に握力がなくなりにくくなった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            板金工場の現場で
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/28
                            安くて品質がよいので選びました。10年以上前に別のものを使っていましたが、こちらのトラスコ中山のスベリ止め手袋の方が安くてよいです。時々納品時にスベリ止めのゴムの指の部分がくっついてしまっている時がありますので、剥がして使っています。板金を作る材料を持ったり、できあがったものを運んだりしていますが、グリップがきいているので滑らずに作業できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場で使う運搬作業時の手袋として使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/12
                            物を運ぶために必要な滑り止め加工がされている手袋で、以前から継続利用してます。使用していても特に気なるところはなく、品質に問題ない手袋です。満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            現場で使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/13
                            現場で組み立て作業する際に着用してます。サイズフリーな手袋なのでフィット感については想定どおりです。また、グリップ力についてはすべり止めが付いているためしっかりと部品をつかめるため満足していますし汚れも落としやすいため使いやすい手袋です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 汚れた場合、水洗い・洗濯はできますか。
                            A
                            水洗いは出来ますが、洗剤などを使用した場合、加工部分の変色や劣化がありますので水洗いのみ可能です。

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました