(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リサイクル軍手(12双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リサイクル軍手(12双入)【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,615円
税込単価
1,777円

【特長】・PET再生手袋は、ペットボトルから生まれた環境に優しいリサイクル手袋...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    軍手
  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    7
  • 色:
    生成
  • JANコード:
    4989999361391
  • トラスココード:
    215-4251
  • ゲージ数:
    7
  • 厚さ(mm):
    1.8
  • 手のひら周り(cm):
    19
  • 全長(cm):
    22
  • 中指長さ(cm):
    8
  • 質量(g):
    680/組
  • 材質1:
    再生ペット60%
  • 材質2:
    未利用繊維40%
  • 仕様詳細:
    7ゲージ編
  • 材質:
    再生ペット60%、未利用繊維40%
  • 内容量:
    1パック(12双)

型番

DPM-PET60 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DPM-PET60

1パック(12双)

1パック

12個入り

1,615( 1,777円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PET再生手袋は、ペットボトルから生まれた環境に優しいリサイクル手袋です。
【用途】
・一般作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リサイクル軍手(12双入)の型番DPM-PET60のページです。
型番DPM-PET60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リサイクル軍手(12双入)

リサイクル軍手(12双入)

    純綿手袋(12双入)

    純綿手袋(12双入)

      軽作業用すべり止め手袋(5双入)

      軽作業用すべり止め手袋(5双入)

        綿混軍手 職印

        綿混軍手 職印

          特紡軍手 NT-450(12双入)

          特紡軍手 NT-450(12双入)

            軍手 日本一 生成

            軍手 日本一 生成

              特綿軍手(12双入)

              特綿軍手(12双入)

                特紡軍手 剣

                特紡軍手 剣

                  軍手 日本一 晒

                  軍手 日本一 晒

                    特綿軍手(100双入)

                    特綿軍手(100双入)

                      純綿軍手

                      純綿軍手

                        特紡軍手 (480双入)

                        特紡軍手 (480双入)

                          綿混軍手(Sサイズ・10双入)

                          綿混軍手(Sサイズ・10双入)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミタニ 川西工業 丸和ケミカル トラスコ中山 丸和ケミカル 丸和ケミカル トラスコ中山 丸和ケミカル アトム(安全・保護用品) トラスコ中山
                            通常価格 1,615円 2,799円 1,164円 937円 443円 636円 955円 809円 486円 7,384円 1,150円 18,956円 769円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 軍手 軍手 すべり止め 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー S
                            ゲージ 7 7 - 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8
                            生成 生成 ホワイト - - - 生成 - - 生成 - - ホワイト

                            リサイクル軍手(12双入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました