(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

純綿手袋(12双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

純綿手袋(12双入)【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,799円
税込単価
3,079円

【特長】・綿100%ですから静電気の発生を抑えます。・化繊の手袋に比べ滑りにく...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    軍手
  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    7
  • 色:
    生成
  • JANコード:
    4989999361001
  • トラスココード:
    123-4943
  • ゲージ数:
    7
  • 厚さ(mm):
    1.7
  • 手のひら周り(cm):
    19
  • 全長(cm):
    22
  • 中指長さ(cm):
    8
  • 質量(g):
    780/組
  • 材質1:
    綿100%
  • 仕様詳細:
    7ゲージ編
  • 材質:
    綿100%
  • 内容量:
    1パック(12双)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DPM-JM

1パック(12双)

1パック

12個入り

2,799( 3,079円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿100%ですから静電気の発生を抑えます。
・化繊の手袋に比べ滑りにくいです。(若干の汗の吸収で一層滑りにくくなります)
・洗練された純綿を使用した最高級軍手です。
【用途】
・一般作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

純綿手袋(12双入)の型番DPM-JMのページです。
型番DPM-JMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

純綿手袋(12双入)

純綿手袋(12双入)

    リサイクル軍手(12双入)

    リサイクル軍手(12双入)

      すべり止め手袋(12双入)

      すべり止め手袋(12双入)

        軍手 日本一 生成

        軍手 日本一 生成

          軍手 日本一 晒

          軍手 日本一 晒

            軽作業用すべり止め手袋(5双入)

            軽作業用すべり止め手袋(5双入)

              特紡軍手 剣

              特紡軍手 剣

                純綿軍手 白馬印

                純綿軍手 白馬印

                  軍手 日本一 生成 ロングタイプ

                  軍手 日本一 生成 ロングタイプ

                    特綿軍手(12双入)

                    特綿軍手(12双入)

                      特紡軍手 (480双入)

                      特紡軍手 (480双入)

                        純綿軍手

                        純綿軍手

                          特綿軍手(100双入)

                          特綿軍手(100双入)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 丸和ケミカル 丸和ケミカル トラスコ中山 丸和ケミカル 丸和ケミカル 丸和ケミカル トラスコ中山 アトム(安全・保護用品) 丸和ケミカル トラスコ中山
                            通常価格 2,799円 1,615円 990円 636円 486円 1,164円 809円 1,641円 804円 955円 18,956円 1,150円 7,384円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 軍手 軍手 すべり止め 軍手 軍手 すべり止め 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー
                            ゲージ 7 7 7 7 7 - 7 7 7 8 7 7 8
                            生成 生成 ホワイト - - ホワイト - - - 生成 - - 生成

                            純綿手袋(12双入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました