(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコ白軍手(12双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エコ白軍手(12双入)【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,003円
税込単価
1,103円

【特長】・耐久性とフィット感に優れたリサイクル軍手です。・シノ糸を使用しており...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    軍手
  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    8
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4989999019469
  • トラスココード:
    356-5840
  • 厚さ(mm):
    4
  • 手のひら周り(cm):
    19
  • 全長(cm):
    22
  • 中指長さ(cm):
    8
  • 質量(g):
    600/組
  • 材質1:
    ポリエステル
  • 材質2:
    アクリル
  • 材質3:
    その他
  • 仕様詳細:
    8ゲージ編
  • 材質:
    ポリエステル、アクリル
  • 内容量:
    1パック(12双)

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

Loading...

厚みとフィット感に優れたリサイクル軍手

TGS600

TGS600

  • 8ゲージ編
  • 全長:22.0cm
  • 手のひら周り:19.0cm
  • 中指長さ:8.0cm
  • 厚み:4mm

品番など

品番サイズ質量
(g/組)
TGS600ホワイトフリー600
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TGS600

1パック(12双)
10

1パック

12個入り

1,003( 1,103円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性とフィット感に優れたリサイクル軍手です。
・シノ糸を使用しており、柔らかくフィット感があります。
【用途】
・一般作業。
【材質】
・ポリエステル
・アクリル
・その他

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エコ白軍手(12双入)の型番TGS600のページです。
型番TGS600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコ白軍手(12双入)

エコ白軍手(12双入)

    特綿軍手(100双入)

    特綿軍手(100双入)

      特綿軍手(12双入)

      特綿軍手(12双入)

        特紡軍手 剣

        特紡軍手 剣

          特紡軍手 (480双入)

          特紡軍手 (480双入)

            純綿軍手

            純綿軍手

              純綿軍手 白馬印

              純綿軍手 白馬印

                軍手 日本一 生成

                軍手 日本一 生成

                  薄手シノ軍手(10双入)

                  薄手シノ軍手(10双入)

                    綿混ハイゲージ軍手(10双入)

                    綿混ハイゲージ軍手(10双入)

                      のびのびすべり止め手袋

                      のびのびすべり止め手袋

                        綿混軍手 職印

                        綿混軍手 職印

                          純綿手袋(12双入)

                          純綿手袋(12双入)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 丸和ケミカル アトム(安全・保護用品) 丸和ケミカル 丸和ケミカル 丸和ケミカル トラスコ中山 トラスコ中山 丸和ケミカル ミタニ トラスコ中山
                            通常価格 1,003円 7,384円 955円 809円 18,956円 1,150円 1,641円 636円 807円 880円 249円 937円 2,799円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 すべり止め 軍手 軍手
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー
                            ゲージ 8 8 8 7 7 7 7 7 10 10 10 8 7
                            ホワイト 生成 生成 - - - - - ホワイト ホワイト - - 生成

                            エコ白軍手(12双入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 汚れた場合、水洗いはできますか
                            A
                            はい、できます。水洗い、陰干しになります。
                            また、乾燥機にかけると縮みます。ご注意ください。

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました