(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライトグリップ No.341

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ライトグリップ No.341

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
350円
税込価格
385円

手のひらを天然ゴムでコーティングした薄くてやわらかい背抜きスベリ止め手袋。【特...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 詳細タイプ:
    抗菌防臭加工
  • 厚さ(mm):
    約1.1
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他
  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム
  • 内容量:
    1双

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

天然ゴムをコーティングした薄くやわらかい背抜き手袋

通気性に優れた手袋

通気性に優れた手袋

ゴム臭を抑えた特殊配合の樹脂を使用。

ゴム臭を抑えた特殊配合の樹脂を使用。

2色展開で、作業に合わせて使い分け可能。

2色展開で、作業に合わせて使い分け可能。

ブルーミング(白化現象)を防ぐ特殊配合。

ブルーミング(白化現象)を防ぐ特殊配合。

薄くやわらかく手にフィット 細かい感覚が活かせる

軽やかなフィット感

軽やかなフィット感

天然ゴムで、やわらかな使用感を実現。

天然ゴムで、やわらかな使用感を実現。

独自の湾曲形状で手にフィットし、細やかな指先作業にも使用可能。

独自の湾曲形状で手にフィットし、細やかな指先作業にも使用可能。

特殊加工で強力なグリップ力を発揮

格段の柔らかさと強力なすべり止め効果。手のひらの天然ゴムコーティングに施された葉脈状の特殊加工が、高いスベリ止め効果を発揮します。

格段の柔らかさと強力なすべり止め効果。手のひらの天然ゴムコーティングに施された葉脈状の特殊加工が、高いスベリ止め効果を発揮します。

高いスベリ止め効果と軽やかなフィット感で様々な用途に最適

指股の位置をずらす設計だから、指股が浮きにくく手袋をしたままペンが持つことが可能。

指股の位置をずらす設計だから、指股が浮きにくく手袋をしたままペンが持つことが可能。

強いグリップ力と軽やかなフィット感を有し、細かな作業を伴う運搬作業に。

強いグリップ力と軽やかなフィット感を有し、細かな作業を伴う運搬作業に。

ご使用の上での注意点

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 高濃度の薬品や溶剤には使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
  • 油類がコーティング部分に付着した場合、劣化の原因となるため、できるだけ早めにふきとってください。
  • 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
  • 刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
  • 感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
  • 汚れた場合は洗濯し、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
リストカラー
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
パープル
ライトブルー
4901792017510
394-6401
20.5
24
7.9
51
1双
10

1個

350( 385円 )

1日目

L
レッド
ライトブルー
4901792017480
394-6410
20.5
24
7.9
51
1双
10

1個

350( 385円 )

1日目

M
パープル
ホワイト
4901792017503
394-6428
18.5
23
7.7
45
1双
10

1個

350( 385円 )

1日目

M
レッド
ホワイト
4901792017473
394-6436
18.5
23
7.7
45
1双
10

1個

350( 385円 )

1日目

S
パープル
イエロー
4901792017497
394-6444
17.5
21
7.4
39
1双
10

1個

350( 385円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

手のひらを天然ゴムでコーティングした薄くてやわらかい背抜きスベリ止め手袋。
【特長】
・特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋。
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を採用。
・繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭さ・細菌・カビを防ぎ衛生的。
・特殊配合により、ブルーミング(白化現象)を防止。
【用途】
・農業、清掃・サービス業、運輸・物流倉庫業、食品関連業、設備メンテナンス業、土木建築業、DIY・日曜大工、園芸など、幅広い分野で利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライトグリップ No.341

ライトグリップ No.341

    グリップ(ソフトタイプ) NO310 ゴム引き

    グリップ(ソフトタイプ) NO310 ゴム引き

      グリップ ソフトタイプ No.310 緑

      グリップ ソフトタイプ No.310 緑

        グリップ(ソフトタイプ) No.313 ゴム背抜き手袋

        グリップ(ソフトタイプ) No.313 ゴム背抜き手袋

          No.330 股付グリップ(指股強化タイプ)

          No.330 股付グリップ(指股強化タイプ)

            ブレスグリップ type-R 背抜き

            ブレスグリップ type-R 背抜き

              ピッタリ背抜き NO260

              ピッタリ背抜き NO260

                グリップ(ソフトタイプ) 3双パック

                グリップ(ソフトタイプ) 3双パック

                  ブレスグリップ No.380 ニトリル背抜き手袋

                  ブレスグリップ No.380 ニトリル背抜き手袋

                    ピッタリ背抜き強力ロング No.265 ゴム張り

                    ピッタリ背抜き強力ロング No.265 ゴム張り

                      ニトリル背抜き手袋 組立グリップ

                      ニトリル背抜き手袋 組立グリップ

                        グリップ(ソフトタイプ)NO310 背抜き

                        グリップ(ソフトタイプ)NO310 背抜き

                          ピッタリ背抜き 強力ロングタイプ No.265 すべり止め手袋

                          ピッタリ背抜き 強力ロングタイプ No.265 すべり止め手袋

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ
                            通常価格 350円 333円 366円 914円 1,404円 418円 345円 884円 461円 339円 419円 1,624円 1,172円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め すべり止め 天然ゴム すべり止め 天然ゴム すべり止め すべり止め すべり止め ニトリルゴム すべり止め ニトリルゴム すべり止め すべり止め
                            仕様 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き
                            ゲージ 13 10 10 10 10 13 13 10 13 13 13 10 13
                            詳細タイプ 抗菌防臭加工 - - - - - - - - - - - -

                            ライトグリップ No.341のレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
                            作業に
                            評価 5.0満足度:5.02023/08/22
                            作業時に使用しています。滑り止めがついていて荷物を持った際に滑らないです。今のところ問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            重たい物の配送や梱包作業時に
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/22
                            滑り止めのおかげで、重たい荷物もしっかり持ち上げられるので重宝しています。
                            これからも使い続けたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            いつも愛用
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/10
                            点検などの作業用に使用。
                            耐久性もよく値段も手ごろなので愛用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ロープ作業に
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/29
                            様々なタイプのグリップ手袋を使用しましたが、最近はこの製品を常用しています。
                            ロープワークのような程よく細かい作業に適していると思います。
                            他の製品と比較して最も良いのが、手袋の内側が滑らず、手と手袋がズレないという点です。優秀だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            荷物運搬にて使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/05
                            今まで使用していたグリップ付き手袋はゴムの臭いがきつく、使用後手に臭いがついてしまうことがありましたが、本製品はゴムの臭いが軽減されており、グリップもしっかり効くので使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 洗濯できますか?
                            A
                            中性洗剤での洗濯をおすすめ致します。

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト