(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

純綿軍手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

純綿軍手【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,150円
税込単価
1,265円

【特長】・5本編でより丈夫で良質な純綿軍手です・素材が綿のため、熱源に触れても...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    軍手
  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    7
  • JANコード:
    4969286001605
  • トラスココード:
    324-7848
  • 質量(g):
    750
  • 材質1:
    綿100%
  • 全長(cm):
    23
  • 厚さ(mm):
    2.5
  • 手のひら周り(cm):
    19.5
  • 中指長さ(cm):
    8
  • 色:
    生成
  • 材質:
    綿100%
  • 内容量:
    1パック(12双)

Loading...

5本編でより丈夫で良質な純綿軍手

160パッケージ

160パッケージ

装着時

装着時

製品仕様

  • サイズ:フリー
  • 素材:綿
  • 生産国:インドネシア、ベトナム、中国
  • 仕様:生成、5本編、750g/Dz

使用例

一般作業に。

一般作業に。

開発秘話

 

弊社輸入担当がいくつもの海外協力工場を吟味し、交渉を重ね、ようやくできあがった商品です。
他メーカー品と比較すると高価かもしれませんが、価格以上に品質が支持をされている商品です。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

160

1パック(12双)
10

1パック

12個入り

1,150( 1,265円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・5本編でより丈夫で良質な純綿軍手です
・素材が綿のため、熱源に触れても溶着しないので、火を扱ったり、高温になる現場での作業に適しています
・耐熱性はありません
・キャンプ等の野外活動にもお勧めです
【用途】
・一般作業に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

純綿軍手の型番160のページです。
型番160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

純綿軍手

純綿軍手

    綿特工場ぐんて超厚地編

    綿特工場ぐんて超厚地編

      軍手 日本一 生成

      軍手 日本一 生成

        コクゴ 純綿軍手 SP151

        コクゴ 純綿軍手 SP151

          ハンドペット

          ハンドペット

            下履き手袋きなり

            下履き手袋きなり

              大中産業 純綿軍手 SP151

              大中産業 純綿軍手 SP151

                純綿手袋(12双入)

                純綿手袋(12双入)

                  リサイクル軍手(12双入)

                  リサイクル軍手(12双入)

                    純綿軍手(ゴム入り) 802-G

                    純綿軍手(ゴム入り) 802-G

                      ハイパーレスキューアラミド

                      ハイパーレスキューアラミド

                        純綿軍手 目付

                        純綿軍手 目付

                          日本一軍手 No.100

                          日本一軍手 No.100

                            メーカー 丸和ケミカル 富士手袋 丸和ケミカル コクゴ アトム(安全・保護用品) 福徳産業 おたふく手袋 トラスコ中山 トラスコ中山 富士手袋 福徳産業 トラスコ中山 コクゴ
                            通常価格 1,150円 640円 636円 1,200円 157円 937円 1,200円 2,799円 1,615円 699円 845円 110円 560円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目~   4日目   7日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   5日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 - - 作業用 - 作業用 作業用 作業用 - 耐熱・耐冷 -
                            商品タイプ 軍手 軍手 軍手 - ノンコート インナータイプ - 軍手 軍手 軍手 - 軍手 -
                            サイズ フリー - フリー - フリー L - フリー フリー - - フリー -
                            ゲージ 7 - 7 - 10 13 - 7 7 - - 7 -
                            JANコード 4969286001605 - 4938965100014 - - - - - - - - - -

                            純綿軍手のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            組立作業
                            評価 3.0満足度:3.02020/11/11
                            しっかり手に一体化して作業がしにくくならないように
                            調べたら純綿が良いということでこれを選択
                            実際にどうなのかは今後の課題
                            使用後再度レビューします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属を取り扱う際の軍手として使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/12
                            この商品自体は継続利用しているのですが、急ぎでしたので納期が早いミスミで今回購入しました。この軍手は、他のものと比べても大分丈夫なので金属を取り扱うのに適した商品だと思います。厚手でとても使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内の作業で使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/27
                            工場内の作業で使用しています。価格が安く、納期が早かったので選びました。以前は薄い綿の軍手を購入していましたが、作業上熱いものを触ることが多いため、糸の本数が多い厚手のものにしました。温度は様々ですが熱すぎるものを触ると焦げます。フィット感やグリップ力も問題なく使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 洗濯はできますか?
                            A
                            手洗いの上、陰干しをお勧めします。洗濯機を使用された場合、編み物の特性上、ほつれてしまう場合があります。また、乾燥機の使用は避けてください。

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました