(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軍手 日本一 生成 ロングタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軍手 日本一 生成 ロングタイプ【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
804円
税込単価
884円

一般的な軍手よりも少し長い軍手。【特長】・手首が通常の軍手よりも4~5cm長く...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    軍手
  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    7
  • JANコード:
    4969286124106
  • トラスココード:
    402-8571
  • 質量(g):
    660
  • 材質1:
    綿
  • 材質2:
    ポリエステル
  • 全長(cm):
    28.5
  • 厚さ(mm):
    2.1
  • 手のひら周り(cm):
    19
  • 中指長さ(cm):
    8
  • 色:
    生成
  • リストカラー:
    イエロー
  • 材質:
    綿、ポリエステル
  • 内容量:
    1パック(12双)

型番

124-10CM 解除

Loading...

製品仕様

日本一ロング軍手の外観

日本一ロング軍手の外観

日本一ロング軍手の外観

日本一ロング軍手の外観

サイズ : フリー

素材

手袋 : ポリエステル・綿・他
生産国 : 中国

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

124-10CM

1パック(12双)
10

1パック

12個入り

804( 884円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一般的な軍手よりも少し長い軍手。
【特長】
・手首が通常の軍手よりも4~5cm長く、手首の保護、袖口の汚れ防止、日焼け防止にご使用いただけます
・袖口にかぶせて切子などの細かいゴミが入るのを防ぐことができる
【用途】
・一般作業

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軍手 日本一 生成 ロングタイプの型番124-10CMのページです。
型番124-10CMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軍手 日本一 生成 ロングタイプ

軍手 日本一 生成 ロングタイプ

    純綿軍手(セミロングタイプ・12双入)

    純綿軍手(セミロングタイプ・12双入)

      特綿軍手(100双入)

      特綿軍手(100双入)

        福徳産業 純綿指切り手袋 (M)

        福徳産業 純綿指切り手袋 (M)

          カラー軍手(10双入)

          カラー軍手(10双入)

            厚手純綿手袋

            厚手純綿手袋

              純綿手袋(12双入)

              純綿手袋(12双入)

                フィッティング軍手

                フィッティング軍手

                  特綿軍手(12双入)

                  特綿軍手(12双入)

                    福徳産業 純綿指切り手袋 (L)

                    福徳産業 純綿指切り手袋 (L)

                      勝星 日本一 12ソウ

                      勝星 日本一 12ソウ

                        560 ゴムキーパー 紳士用

                        560 ゴムキーパー 紳士用

                          軽作業用手袋

                          軽作業用手袋

                            メーカー 丸和ケミカル トラスコ中山 トラスコ中山 福徳産業 トラスコ中山 福徳産業 トラスコ中山 富士手袋 トラスコ中山 福徳産業 勝星産業 丸和ケミカル 丸和ケミカル
                            通常価格 804円 4,337円 7,384円 253円 820円 2,042円 2,799円 573円 955円 254円 623円 233円 1,278円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   6日目   8日目   1日目~  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 - 作業用 - 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 -
                            商品タイプ 軍手 軍手 軍手 - 軍手 - 軍手 軍手 軍手 - 軍手 すべり止め -
                            サイズ フリー フリー フリー M フリー L フリー S フリー L フリー L -
                            ゲージ 7 7 8 - 7 - 7 - 8 - 7 10 10
                            JANコード 4969286124106 - - - - - - - - - - 4969286005603 -

                            軍手 日本一 生成 ロングタイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            熱源近くでの清掃
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/14
                            機械の清掃時に、以前はフィット手袋をつけていたが、腕を伸ばした時に手首が露出することがあり火傷を伴っていた。この軍手はしっかり手首を保護でき、使用している熱源(150℃前後)にも対応できている。
                            スプレーグリスを使用する時若干滑るので、指先滑り止め且つロングタイプも作って欲しい。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 洗濯はできますか。
                            A
                            手洗いの上、陰干しをお勧めします。洗濯機を使用された場合、編み物の特性上、ほつれてしまう場合があります。また、乾燥機の使用は避けてください。

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました