(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軍手 日本一 生成

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軍手 日本一 生成【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
636円
税込単価
700円

【特長】・2本編、1ダース約600gと定番の軍手・年間出荷数量50,000Dz...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    軍手
  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    7
  • JANコード:
    4938965100014
  • トラスココード:
    335-1581
  • 質量(g):
    600
  • 材質1:
    綿63%
  • 材質2:
    ポリエステル37%
  • 全長(cm):
    23
  • 厚さ(mm):
    2.1
  • 手のひら周り(cm):
    20
  • 中指長さ(cm):
    8
  • 色:
    生成
  • 材質:
    綿63%、ポリエステル37%
  • 内容量:
    1パック(12双)

Loading...

厚手タイプの軍手

日本一軍手手の外観

サイズ : フリー
素材 : ポリエステル・綿・他
生産国 : 中国

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

124

1パック(12双)
10

1パック

12個入り

636( 700円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2本編、1ダース約600gと定番の軍手
・年間出荷数量50,000Dz以上で幅広いお客さまに支持されている
【用途】
・一般作業用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軍手 日本一 生成の型番124のページです。
型番124に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軍手 日本一 生成

軍手 日本一 生成

    純綿軍手

    純綿軍手

      純綿5本編軍手・10双組

      純綿5本編軍手・10双組

        すべり止め2本編軍手・10双組

        すべり止め2本編軍手・10双組

          軍手 日本一 晒

          軍手 日本一 晒

            綿特工場ぐんて超厚地編

            綿特工場ぐんて超厚地編

              特紡軍手 NT-450(12双入)

              特紡軍手 NT-450(12双入)

                特紡軍手 剣

                特紡軍手 剣

                  厚手軍手(綿特工場グンテ超厚地編) フリー 2600-G

                  厚手軍手(綿特工場グンテ超厚地編) フリー 2600-G

                    純綿軍手 白馬印

                    純綿軍手 白馬印

                      勝星 日本一 12ソウ

                      勝星 日本一 12ソウ

                        日本一チューリップ軍手

                        日本一チューリップ軍手

                          コクゴ 純綿軍手 SP151

                          コクゴ 純綿軍手 SP151

                            メーカー 丸和ケミカル 丸和ケミカル コーコス信岡 コーコス信岡 丸和ケミカル 富士手袋 川西工業 丸和ケミカル アズワン 丸和ケミカル 勝星産業 丸和ケミカル コクゴ
                            通常価格 636円 1,150円 780円 695円 486円 640円 443円 809円 760円 1,641円 623円 758円 1,200円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   7日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - -
                            商品タイプ 軍手 軍手 軍手 すべり止め 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 - -
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー - フリー フリー フリー フリー フリー フリー -
                            ゲージ 7 7 - - 7 - 7 7 - 7 7 7 -
                            JANコード 4938965100014 4969286001605 - - 4969286001308 - - 4969286001537 - 4969286010003 - 4969286001278 -

                            軍手 日本一 生成のレビュー

                            評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
                            作業用
                            評価 2.0満足度:2.02023/04/17
                            洗濯すると手首部分の糸がほつれてしまい他のものに絡まったりします。以前から同型式のものを使用しており、比較するとやせた感じがしており品質が落ちているという印象です。以前の品質に戻してほしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            貴重なご意見をいただき誠にありがとうございます。
                            メーカーに情報共有させていただき、今後の商品品質改善に努めさせていただきます。
                            またお値段は上がってしまいますが、弊社PB品で代品提案をさせていただきます。
                            下記弊社WEBページをご確認いただけますと幸いです。

                            ・代替品詳細
                            商品名称:純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ【1~20個入り】※材質:綿100%
                            型番: M-JGUN-1
                            ブランド名:ミスミ
                            弊社WEBカタログURL:https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110600544320/

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 洗濯はできますか。
                            A
                            手洗いの上、陰干しをお勧めします。洗濯機を使用された場合、編み物の特性上、ほつれてしまう場合があります。また、乾燥機の使用は避けてください。

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました