(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軍手 日本一 晒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軍手 日本一 晒【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
486円
税込単価
535円

【特長】・ほぼポリエステルで編まれ、光沢があり高級感のある軍手です・2本編のス...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    軍手
  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    7
  • JANコード:
    4969286001308
  • トラスココード:
    365-9291
  • 質量(g):
    450
  • 材質1:
    ポリエステル
  • 材質2:
    その他
  • 全長(cm):
    23
  • 厚さ(mm):
    2
  • 手のひら周り(cm):
    19
  • 中指長さ(cm):
    8
  • 色:
  • 材質:
    ポリエステル、その他
  • 内容量:
    1パック(12双)

Loading...

日本一軍手 130の仕様

日本一軍手 130の外観

日本一軍手 130の外観

晒・450g / Dz。

  • ほぼポリエステルで編まれ、光沢があり高級感のある軍手。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

130

1パック(12双)
10

1パック

12個入り

486( 535円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ほぼポリエステルで編まれ、光沢があり高級感のある軍手です
・2本編のスタンダードタイプの軍手
・軽くて使いやすい
【用途】
・一般作業

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軍手 日本一 晒の型番130のページです。
型番130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軍手 日本一 晒

軍手 日本一 晒

    純綿手袋(12双入)

    純綿手袋(12双入)

      軍手 日本一 生成 ロングタイプ

      軍手 日本一 生成 ロングタイプ

        純綿軍手 白馬印

        純綿軍手 白馬印

          すべり止め手袋(12双入)

          すべり止め手袋(12双入)

            リサイクル軍手(12双入)

            リサイクル軍手(12双入)

              薄手シノ軍手(10双入)

              薄手シノ軍手(10双入)

                特綿軍手(12双入)

                特綿軍手(12双入)

                  特紡軍手 剣

                  特紡軍手 剣

                    婦人用軍手 紫陽花

                    婦人用軍手 紫陽花

                      軍手 日本一 生成

                      軍手 日本一 生成

                        のびのびすべり止め手袋

                        のびのびすべり止め手袋

                          軽作業用すべり止め手袋(5双入)

                          軽作業用すべり止め手袋(5双入)

                            メーカー 丸和ケミカル トラスコ中山 丸和ケミカル 丸和ケミカル トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 丸和ケミカル 丸和ケミカル 丸和ケミカル 丸和ケミカル トラスコ中山
                            通常価格 486円 2,799円 804円 1,641円 990円 1,615円 807円 955円 809円 741円 636円 249円 1,164円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 軍手 軍手 軍手 軍手 すべり止め 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 軍手 すべり止め すべり止め
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー フリー M フリー フリー フリー
                            ゲージ 7 7 7 7 7 7 10 8 7 7 7 10 -
                            JANコード 4969286001308 - 4969286124106 4969286010003 - - - - 4969286001537 4571212830793 4938965100014 4969286003746 -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 洗濯はできますか。
                            A
                            手洗いの上、陰干しをお勧めします。洗濯機を使用された場合、編み物の特性上、ほつれてしまう場合があります。また、乾燥機の使用は避けてください。

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました