(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱手袋 マックパワー300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MT717
耐熱手袋 マックパワー300 タイネツテブクロ マックパワー300

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,313円
税込単価
8,044円

アラミド繊維を使用した高温作業用耐熱手袋。【特長】・難燃性、耐熱性、耐切創性等...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ:
    フリー
  • 耐熱温度(℃):
    300
  • 材質1:
    表:ケブラー[[R下]]繊維
  • 材質2:
    中:ケブラー[[R下]]繊維混フェルト
  • 材質3:
    裏:綿
  • 手のひら周り(cm):
    27
  • 中指長さ(cm):
    8.5
  • 厚さ(mm):
    3.5
  • 色:
    イエロー
  • 素材耐熱温度(℃):
    300
  • 厚み(mm):
    3.5
  • 内容量:
    1双

Loading...

マックパワー300の仕様

マックパワー300の外観

マックパワー300の外観

300℃対応耐熱手袋。

  • MT715 : 全長26cm。
  • MT717 : 全長32cm。
商品情報を表示

MT717 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(cm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT717

4560430761200
416-9689
158.000
32
1双
10

1個

7,313( 8,044円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アラミド繊維を使用した高温作業用耐熱手袋。
【特長】
・難燃性、耐熱性、耐切創性等、幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用。
・内側全面にパラ系アラミド繊維混フエルトを断熱材として使用した高耐熱仕様。
・素材耐熱温度 : 300℃。
・耐切創レベル : 4。
・表 : ケブラー繊維、中 : ケブラー繊維混フェルト、裏 : 綿。
【用途】
・鋳造、ガラス、鉄鋼などの高温作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐熱手袋 マックパワー300の型番MT717のページです。
型番MT717に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱手袋 マックパワー300

耐熱手袋 マックパワー300

    耐熱手袋 マックパワー300(3本指)

    耐熱手袋 マックパワー300(3本指)

      300℃対応耐熱ミトン(ブラウン×ネイビー)

      300℃対応耐熱ミトン(ブラウン×ネイビー)

        MT715 300℃耐熱手袋

        MT715 300℃耐熱手袋

          MT719 300℃耐熱ミトン

          MT719 300℃耐熱ミトン

            マックス 500℃対応耐熱手袋(ロング) MZ624

            マックス 500℃対応耐熱手袋(ロング) MZ624

              500℃耐熱手袋 MZ623(アズワン)

              500℃耐熱手袋 MZ623(アズワン)

                マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ615

                マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ615

                  マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ616

                  マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ616

                    マックス 500℃対応耐熱手袋(ロング) MZ627

                    マックス 500℃対応耐熱手袋(ロング) MZ627

                      500℃耐熱手袋ロング MZ626(アズワン)

                      500℃耐熱手袋ロング MZ626(アズワン)

                        耐熱防災手袋 CGG-100 1双入

                        耐熱防災手袋 CGG-100 1双入

                          耐熱手袋 片手バラ売りタイプ

                          耐熱手袋 片手バラ売りタイプ

                            メーカー マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) アズワン アズワン マックス(手袋) アズワン マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋) アズワン 三商 トラスコ中山
                            通常価格 6,375円 5,913円 5,000円 6,800円 2,900円 8,300円 9,300円 16,000円 18,445円 8,448円 9,800円 2,800円 4,116円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   7日目   1日目   1日目   8日目   1日目  
                            使用用途 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - - - - - - - - - - 耐熱・耐冷
                            商品タイプ その他 その他 - - - - - - - - - - アラミド
                            サイズ フリー フリー フリー - - - - - - - - - フリー
                            耐熱温度(℃) 300 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 表:ケブラー[[R下]]繊維 表:ケブラー[[R下]]繊維 甲・平裾:ケブラー繊維 - - - - - - - - - -

                            耐熱手袋 マックパワー300のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐熱温度300℃と書いてありますが、300℃の部材をどのくらいの時間持てますか?
                            A
                            300℃は素材耐熱温度であり、300℃の部材を何十秒も持てるものではありません。手袋内の手の方がヤケドします。高機能繊維製断熱材を使用しておりますが熱伝導を抑えるには限界があります。状況を十分にご確認の上、ご使用ください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MT715
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 質量(g) 全長(cm) 内容量

                            6,375円

                            ( 7,013円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            104560430761187416-966213326-

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました