(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

豚ライナー手袋 #2395(10双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

豚ライナー手袋 #2395(10双入)【10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,405円 ~ 7,945円
税込価格
5,946円 ~ 8,740円

摩耗に強く、軽量で通気性抜群な豚革手袋【特長】・甲部分にナイロンを使用している...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 仕様:
    手の平コート
  • 革手袋種類:
    表革
  • 厚み(mm):
    0.6
  • 特長:
    柔らかく耐摩擦性に優れ、ソフトな使用感で作業性を重視した豚革手袋です。軽量で通気性に優れた手袋です。コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。
  • 用途:
    軽作業、部品組み立て、品質管理。
  • 掌部:
    豚本革
  • 手甲部:
    ポリエステル
  • 内容量:
    1パック(10双)

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

豚ライナー手袋(10双入):関連画像

豚ライナーのパッケージ

豚ライナー手袋(10双入):関連画像

豚ライナーの外観

  • 素材
    手袋本体:豚革、ナイロン
  • 色:ベージュ
  • Sサイズ
    全長:210、中指長さ:75、手のひら周り:170
  • Mサイズ
    全長:210、中指長さ:85、手のひら周り:180
  • Lサイズ
    全長:210、中指長さ:85、手のひら周り:190
  • LLサイズ
    全長:210、中指長さ:85、手のひら周り:210
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
366-4554
20
22.5
8.4
320
1パック(10双)

1パック

10個入り

5,405( 5,946円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

LL
366-4562
21
23.5
8.8
330
1パック(10双)

1パック

10個入り

5,405( 5,946円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M
366-4571
19
21.7
8
310
1パック(10双)

1パック

10個入り

5,405( 5,946円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

S
366-4589
18
21
7.7
300
1パック(10双)

1パック

10個入り

7,945( 8,740円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

摩耗に強く、軽量で通気性抜群な豚革手袋
【特長】
・甲部分にナイロンを使用しているので、通気性が良いです。
・手首部分にゴムが挿入されているのでフィット感が良いです。
・ソフトな使用感で作業性を重視。
【用途】
・建築作業、土木、鉄筋、組立作業、荷役、運送運搬に最適
・細かい作業にも

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

豚ライナー手袋 #2395(10双入)

豚ライナー手袋 #2395(10双入)

    豚ライナー手袋 10双入

    豚ライナー手袋 10双入

      牛床革オイル加工手袋 オイル66

      牛床革オイル加工手袋 オイル66

        5.11 TAC A2グローブ ストーム/ブラック

        5.11 TAC A2グローブ ストーム/ブラック

          トワロン 革手袋 牛床革 背縫い裏メリヤス付

          トワロン 革手袋 牛床革 背縫い裏メリヤス付

            オイル加工手袋 ジーボウズ GB-0250 (当て付)

            オイル加工手袋 ジーボウズ GB-0250 (当て付)

              牛床革手袋(袖口ゴムタック式) 126

              牛床革手袋(袖口ゴムタック式) 126

                牛床革オイル加工手袋 ジャスト JS-068

                牛床革オイル加工手袋 ジャスト JS-068

                  牛本革手袋 F-801

                  牛本革手袋 F-801

                    牛床革オイル加工手袋 オイル661(内綿付)

                    牛床革オイル加工手袋 オイル661(内綿付)

                      人工皮革手袋 SC-703 シンクロ

                      人工皮革手袋 SC-703 シンクロ

                        牛床革手袋 内縫い 107BH

                        牛床革手袋 内縫い 107BH

                          オイル加工手袋 オイル33

                          オイル加工手袋 オイル33

                            メーカー 川西工業 ミスミ 富士グローブ 5.11 東和コーポレーション(ビニスター) ホーケン シモン 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ シモン 富士グローブ
                            通常価格 5,405円 5,351円 687円 5,060円 600円 2,232円 939円 1,242円 1,050円 1,302円 860円 847円 533円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 耐切創 作業用
                            商品タイプ 革手 革手 革手 革手 - 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手
                            仕様 手の平コート 手のひらコート - 背抜き - - - - - - 背抜き - -
                            革手袋種類 表革 表革 床革 人工皮革 - - 床革 人工皮革 表革 床革 人工皮革 床革 床革
                            厚み(mm) 0.6 - - - - - - - - - - - -

                            豚ライナー手袋 #2395(10双入)のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            鉄工所で使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/03
                            軍手の代用に購入
                            指先のフィット感いい
                            キリ粉、バリに強い、革手より蒸れない

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備修繕等の作業手袋
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/30
                            いつもは【豚皮ナイロン手袋 [GLVBN]】を使用しているのでですが、若干安かったので、購入しました。価格差通りの品質と思います。大きな差はは無いが、若干弱そう。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            手袋
                            評価 3.0満足度:3.02021/01/13
                            甲の部分に皮でない素材を使っており、製造上の工夫があってなかなか他ではない商品だと思う。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            油圧配管仕事
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/05
                            手にピッタリで皮の厚さがちょうどよく素手に近い感覚で作業ができた。購入価格もリーズナブル!

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 洗濯できますか?
                            A
                            水洗いすると革が硬くなる為、不可です。

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました