(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエチレン手袋片エンボス(100枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2016-M
ポリエチレン手袋片エンボス(100枚入)【100個入り】 ポリエチレンテブクロカタエンボス(100マイイリ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
213円
税込単価
234円

コストパフォーマンスに優れたポリエチレン品質管理用手袋。【特長】・焼却しても有...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    その他
  • 色:
    クリア
  • 厚さ(mm):
    0.018
  • 全長(cm):
    28
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 食品衛生法:
    食品衛生法適合品
  • 特長:
    焼却しても有害なガスが発生しません。
  • 用途:
    食品加工、介護。
  • 内容量:
    1袋(100枚)

Loading...

手や指先にフィットする手袋

ポリエチレン手袋の外観

ポリエチレン手袋の外観

  • 素材 / ポリエチレン
  • 色 / クリア・ブルー
 
商品情報を表示

2016-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2016-M

M
421-7993
28.0
8.3
130
1袋(100枚)

1パック

100個入り

213( 234円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コストパフォーマンスに優れたポリエチレン品質管理用手袋。
【特長】
・焼却しても有害なガスが発生しない。
・便利な左右兼用タイプのためムダなく使用可能。
・食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)に適合。
【用途】
・食品加工、介護に最適。
・機械作業・調理・給油・日曜大工に便利。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリエチレン手袋片エンボス(100枚入)の型番2016-Mのページです。
型番2016-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエチレン手袋片エンボス(100枚入)

ポリエチレン手袋片エンボス(100枚入)

    使い捨て手袋 ニュージャストヘルパーグローブ (200枚入)

    使い捨て手袋 ニュージャストヘルパーグローブ (200枚入)

      使い捨て手袋(ポリエチレン製・100枚入)

      使い捨て手袋(ポリエチレン製・100枚入)

        使い捨てポリエチレン手袋 外エンボス(100枚入)

        使い捨てポリエチレン手袋 外エンボス(100枚入)

          使い捨てポリエチレン手袋 内エンボス(100枚入)

          使い捨てポリエチレン手袋 内エンボス(100枚入)

            ポリプロ手袋

            ポリプロ手袋

              ガードマックスポリエチレン手袋 TO-1AM

              ガードマックスポリエチレン手袋 TO-1AM

                エコハンド M

                エコハンド M

                  エンボス手袋 五本絞り (ロールタイプ・500枚入)

                  エンボス手袋 五本絞り (ロールタイプ・500枚入)

                    川西 下履き用手袋 女性用 (10双入)

                    川西 下履き用手袋 女性用 (10双入)

                      川西 下履き用手袋 男性用 (10双入)

                      川西 下履き用手袋 男性用 (10双入)

                        メーカー 川西工業 東京パック トラスコ中山 川西工業 川西工業 アズワン ケニス ケニス 東京パック 川西工業 川西工業
                        通常価格 153円 767円 720円 265円 344円 970円 791円 1,384円 3,440円 1,997円 2,057円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   1日目   7日目   7日目  
                        使用用途 使い捨て 使い捨て 使い捨て 使い捨て 使い捨て 使い捨て - - 使い捨て 作業用 作業用
                        商品タイプ その他 その他 - その他 その他 その他 - - その他 インナータイプ ノンコート
                        クリア - - クリア クリア - - - - 生成 生成
                        厚さ(mm) 0.018 - - - 0.027 - - - - 0.8 0.8
                        全長(cm) 28 - - 27.5 27.5 - - - - 20.5 22

                        ポリエチレン手袋片エンボス(100枚入)のレビュー

                        評価 4.7 平均満足度:4.7 9件のレビュー
                        ちょっとした汚れ作業
                        評価 5.0満足度:5.02018/03/30
                        意外と丈夫、着脱し易い。蒸れ難い。
                        密着性が高くなくダブつきがあり滑り易い為、
                        指先の感覚が必要な作業には塩ビ手袋を使い分けてます。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        手の汚れ防止に
                        評価 5.0満足度:5.02021/09/22
                        低価格で良いと思います。特に強度や成形上の問題はありませんので普通に使用できます。ニトリルより単価が安いのでこの手の手袋で問題ない用途は積極的に切り替えています。外装は袋入りだったので管理上は箱入りの方が扱いやすいかなと思いました。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        給油時の手汚れ対策
                        評価 5.0満足度:5.02020/06/30
                        給油時、給油ハンドルが油で汚れて手に付くのを防止するために使用。
                        一回使いきりで使用しています。薄いビニール製ですが結構強度があります。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        ゴミ捨て 汚れ作業
                        評価 4.0満足度:4.02020/05/29
                        使い捨てにしてもゴム手袋を破れるまで使うよりも安い。洗濯の手間もなくなりました。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        洗浄作業時の手の保護
                        評価 5.0満足度:5.02019/02/28
                        あまり水分が発生しない軽洗浄作業に使用しております。
                        水気の多い作業ではもっと厚い手袋の方が良いですが、軽い作業でしたら十分です。
                        また、厚手のニトリル手袋の内側にこの手袋を着用しますと、脱着も容易で汚れが防げます。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q カタエンボスとは何ですか?
                        A
                        低コストを実現するために、手袋の片方向にのみエンボスを施したタイプです。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        2016-L
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 内容量

                        153円

                        ( 168円 )

                        100個入り

                        1パック あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        L421-798530.08.9134-

                        ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました