(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨てポリエチレン手袋 外エンボス(100枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

使い捨てポリエチレン手袋 外エンボス(100枚入) 【100個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
265円  特別価格 
税込価格
292円  特別価格 

ポリエチレン製で滑りにくく、使いきりタイプの品質管理用手袋。【特長】・外面に細...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    その他
  • 色:
    クリア
  • 全長(cm):
    27.5
  • 仕様2:
    食品衛生法適合品
  • 厚み(mm):
    0.027
  • 特長:
    便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。外面に細やかなエンボス(凹凸)加工を施していますので、すべりを防ぎます。焼却しても有害なガスは発生しません。
  • 用途:
    油・薬品作業、食品加工作業、介護・看護作業、検品作業。
  • 材質:
    ポリエチレン(PE)
  • 内容量:
    1箱(100枚)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

左右兼用でコストパフォーマンスに優れた使いきりタイプの滑りにくい手袋

外エンボスで作業性向上

外エンボスで作業性向上

食品や福祉の現場などさまざまなシーンでの利用が可能

食品や福祉の現場などさまざまなシーンでの利用が可能

製品比較情報

◎ 良い ○ 普通 △ 劣る × 適さない

特性/材質別ポリエチレン塩化ビニール(PVC)ニトリルゴム(NBR)天然ゴム(NR)
耐油性×
耐熱性×
グリップ性
フィット性
突き刺し強度
アレルギー×
燃焼ガス×
手袋使用時の
特徴と用途
経済性に富んだ簡易手袋です。交換頻度の高い作業に適しています。天然ゴム、ニトリルゴムと比べると経済的で、多くの用途に使用できます。ただし、極度な低温時に硬化し、脆化傾向があります。経済性にはやや劣りますが、多くの機能に非常に優れています。素材強度・耐油性・フィット感があり、指先の感触を使う作業などに適しています。フィット性・グリップ性に富んだ手袋。稀に蛋白アレルギーが出ることがあります。素材強度とフィット性があり、指先を使う作業などに適しています。

※この表は、手袋材質の性能を評価したもので、実際の作業内容や諸条件によって異なることがあります。

特におすすめする作業現場

福祉

福祉

食品

食品

衛生管理

衛生管理

理化学

理化学

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
366-4431
33.2
8.4
245
1箱(100枚)

80パック

100個入り

265円

238

( 262円 )

9日目

M
366-4449
30.8
8.3
225
1箱(100枚)

40パック

100個入り

265円

256

( 282円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリエチレン製で滑りにくく、使いきりタイプの品質管理用手袋。
【特長】
・外面に細やかなエンボス(凹凸)加工を施しており、すべりを防ぎ作業性アップ。
・便利な左右兼用タイプで無駄なくコストパフォーマンスが高い。
・食品衛生法適合品。
・耐薬品性、耐油性、耐溶剤性に優れている。焼却処分時に有害なガスが発生しない。
【用途】
・油・薬品作業、食品加工作業、介護、看護作業、衛生管理、検品作業等幅広い分野で利用可能。
・食品の盛りつけなどの作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

使い捨てポリエチレン手袋 外エンボス(100枚入)

使い捨てポリエチレン手袋 外エンボス(100枚入)

    使い捨てポリエチレン手袋 内エンボス(100枚入)

    使い捨てポリエチレン手袋 内エンボス(100枚入)

      ポリエチレン手袋片エンボス(100枚入)

      ポリエチレン手袋片エンボス(100枚入)

        使い捨て手袋(ポリエチレン製・100枚入)

        使い捨て手袋(ポリエチレン製・100枚入)

          エンボス手袋 五本絞り  (ロングタイプ・50枚入)

          エンボス手袋 五本絞り (ロングタイプ・50枚入)

            ポリグローブ M

            ポリグローブ M

              ポリエチレン使い切り手袋No.940 (100枚入)

              ポリエチレン使い切り手袋No.940 (100枚入)

                ポリグローブ S

                ポリグローブ S

                  作業用手袋 302

                  作業用手袋 302

                    エコハンド M

                    エコハンド M

                      ポリグローブ L

                      ポリグローブ L

                        エコハンド S

                        エコハンド S

                          メーカー 川西工業 川西工業 川西工業 トラスコ中山 東京パック ケニス エステー ケニス アズワン ケニス ケニス ケニス
                          通常価格 265円 344円 153円 720円 1,251円 395円 573円 395円 2,646円 1,384円 395円 1,384円
                          通常出荷日 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目  
                          使用用途 使い捨て 使い捨て 使い捨て 使い捨て 使い捨て - 使い捨て - 品質管理用 - - -
                          商品タイプ その他 その他 その他 - その他 - その他 - スムス - - -
                          クリア クリア クリア - - - - - - - - -
                          全長(cm) 27.5 27.5 28 - - - - - - - - -
                          仕様2 食品衛生法適合品 - - - - - - - - - - -

                          使い捨てポリエチレン手袋 外エンボス(100枚入) のレビュー

                          評価 4.3 平均満足度:4.3 6件のレビュー
                          食品加工
                          評価 5.0満足度:5.02019/11/29
                          商品説明にはありませんが、川西工業製のグローブマニアブランドです。以前から継続使用していましたが入手先が取り扱いを止めたため困っていました。
                          外エンボス仕様で、ご飯粒などが付着しにくく、適宜なサイズと内側にエンボスが無いことから脱げてきにくく、若干の細かい作業もできます。この手のグローブでは非常に使いやすいです。
                          外れにくくずれてこないのは脱ぎ着がしにくいということでもありますが、装着しての作業性を重視してこのグローブになりました。
                          継続的な取り扱いを希望します。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          金型修理
                          評価 5.0満足度:5.02022/04/21
                          油汚れ対策に軍手の下に使っています。
                          脱ぎ着も楽で低コストで助かります。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          仕上げ
                          評価 4.0満足度:4.02022/01/07
                          仕上げ作業の製品拭き取り時に使用しています。
                          現場からの苦情は特にありません。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          手の保護
                          評価 5.0満足度:5.02020/10/05
                          脱着しやすく安価なので手軽に使用出来ます。
                          使い捨てゴム手袋のようにフィットしない分、細かい作業には向きませんが、用途に応じて使用しています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          水作業
                          評価 4.0満足度:4.02018/08/29
                          ニトリル手袋と比べて、指への密着度が低いので
                          剥いたり、切ったりの作業には向きません
                          ただ自分の場合、水回りで頻繁に手袋脱着するので
                          手首まで覆えて、脱着しやすく便利です。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q この商品の厚みは、どれだけですか?
                          A
                          27μmになります。

                          ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました