(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨てポリエチレン手袋 内エンボス(100枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2013-S
使い捨てポリエチレン手袋 内エンボス(100枚入) 【100個入り】 ツカイステテブクロ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
362円
税込単価
398円

幅広い用途で使用されるポリエチレン製使いきりタイプの品質管理用手袋。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    左右兼用
  • 色:
    クリア
  • 厚さ(mm):
    0.027
  • 全長(cm):
    27.5
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 粉(あり・なし):
    なし
  • 内容量:
    1箱(100枚)

Loading...

スムーズな着脱が可能な、左右兼用でコストパフォーマンスに優れた使いきりタイプの手袋

内エンボス加工で濡れた手でも簡単に着脱可能。

内エンボス加工で濡れた手でも簡単に着脱可能。

食品衛生法適合商品で、安心して利用可能。

食品衛生法適合商品で、安心して利用可能。

製品比較情報

◎ 良い ○ 普通 △ 劣る × 適さない

特性/材質別ポリエチレン塩化ビニール(PVC)ニトリルゴム(NBR)天然ゴム(NR)
耐油性×
耐熱性×
グリップ性
フィット性
突き刺し強度
アレルギー×
燃焼ガス×
手袋使用時の
特徴と用途
経済性に富んだ簡易手袋です。交換頻度の高い作業に適しています。天然ゴム、ニトリルゴムと比べると経済的で、多くの用途に使用できます。ただし、極度な低温時に硬化し、脆化傾向があります。経済性にはやや劣りますが、多くの機能に非常に優れています。素材強度・耐油性・フィット感があり、指先の感触を使う作業などに適しています。フィット性・グリップ性に富んだ手袋。稀に蛋白アレルギーが出ることがあります。素材強度とフィット性があり、指先を使う作業などに適しています。

※この表は、手袋材質の性能を評価したもので、実際の作業内容や諸条件によって異なることがあります。

特におすすめする作業現場

福祉

福祉

食品

食品

衛生管理

衛生管理

理化学

理化学

 
商品情報を表示

2013-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
エンボス加工
食品衛生法
左右の区別
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2013-S

S
4906554090213
366-4481
27.2
7.6
215
内エンボス
適合品
左右兼用
1箱(100枚)

1パック

100個入り

362( 398円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

幅広い用途で使用されるポリエチレン製使いきりタイプの品質管理用手袋。
【特長】
・高いコストパフォーマンスを発揮。左右兼用タイプで、便利で無駄なく経済的。
・内面に細やかなエンボス(凹凸)加工を施しており、ベタつきにくく脱着がスムーズ。
・濡れた手でも簡単に装着でき、不快なムレを軽減。
・食品衛生法適合品。
・耐薬品性、耐油性、耐溶剤性に優れている。焼却処分時に有害なガスが発生しない。
【用途】
・福祉、介護、看護作業、油、薬品作業、食品加工作業、検品作業等幅広い用途で利用可能。
・食品の盛りつけ作業や作業用手袋の下ばき用としても利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨てポリエチレン手袋 内エンボス(100枚入) の型番2013-Sのページです。
型番2013-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

使い捨てポリエチレン手袋 内エンボス(100枚入)

使い捨てポリエチレン手袋 内エンボス(100枚入)

    使い捨てポリエチレン手袋 外エンボス(100枚入)

    使い捨てポリエチレン手袋 外エンボス(100枚入)

      使い捨て手袋(ポリエチレン製・100枚入)

      使い捨て手袋(ポリエチレン製・100枚入)

        エンボス手袋 五本絞り  (ロングタイプ・50枚入)

        エンボス手袋 五本絞り (ロングタイプ・50枚入)

          ポリエチレン手袋片エンボス(100枚入)

          ポリエチレン手袋片エンボス(100枚入)

            ポリグローブ S

            ポリグローブ S

              エンボス手袋 五本絞り (化粧箱タイプ・200枚入)

              エンボス手袋 五本絞り (化粧箱タイプ・200枚入)

                ポリグローブ M

                ポリグローブ M

                  作業用手袋 302

                  作業用手袋 302

                    ポリプロ手袋

                    ポリプロ手袋

                      ポリグローブ L

                      ポリグローブ L

                        メーカー 川西工業 川西工業 トラスコ中山 東京パック 川西工業 ケニス 東京パック ケニス アズワン アズワン ケニス
                        通常価格 344円 265円 720円 1,251円 153円 395円 1,048円 395円 2,646円 970円 395円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目  
                        使用用途 使い捨て 使い捨て 使い捨て 使い捨て 使い捨て - - - 品質管理用 使い捨て -
                        商品タイプ その他 その他 - その他 その他 - その他 - スムス その他 -
                        詳細タイプ 左右兼用 - - - - - - - - - -
                        クリア クリア - - クリア - - - - - -
                        厚さ(mm) 0.027 - - - 0.018 - - - - - -

                        使い捨てポリエチレン手袋 内エンボス(100枚入) のレビュー

                        評価 4.6 平均満足度:4.6 8件のレビュー
                        ケーキの出し入れに
                        評価 4.0満足度:4.02023/04/29
                        着脱がしやすく
                        ケーキを箱に入れる際に使っています
                        耐久性はないですが
                        使い捨てなので仕方ないと思います
                        箱から取り出す際にたくさん出たりしないてんもよいです

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        仕上げ
                        評価 4.0満足度:4.02022/01/07
                        仕上げ作業の拭き取り時に使用している。
                        現場からの苦情は特にありません。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        油分を含む作業などに
                        評価 4.0満足度:4.02019/08/02
                        油分の付いた金属製品の作業用に重宝しています。
                        軍手だと製品に繊維が付いたり油が染みてきたりする事がありましたが、そういった事もなくなりとても便利です。
                        ただ使い捨てとはいえ、ちょっとした事で簡単に破れてしまうので耐久性は低いです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        油に触れるちょっとした作業に。
                        評価 5.0満足度:5.02019/03/28
                        以前、Sサイズのものを使用していました。なかなか良かったのですが、付け外し時に窮屈でしたので、この度、MiSUMiさんでMサイズを見つけて購入しました。やはり付け外ししやすく、その上、軽作業における十分な耐久性もあるので、とても重宝しています。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        保護
                        評価 5.0満足度:5.02018/05/02
                        いつも内エンボスを購入していますが
                        ゴム系に比べて、使い終わった後に外しやすいです。

                        ただ逆に、指との密着度が低いので
                        細かいものは滑りそうになります。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q この商品の厚みは、どれだけですか?
                        A
                        27μmになります。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        2013-L
                        2013-M
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) エンボス加工 食品衛生法 左右の区別 内容量

                        344円

                        ( 378円 )

                        100個入り

                        40パック あり

                        9日目

                        L-366-446533.28.4245内エンボス加工食品衛生法適合品--

                        344円

                        ( 378円 )

                        100個入り

                        1パック あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        M-366-447330.88.3225内エンボス加工食品衛生法適合品--

                        ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました