(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリル使いきり手袋(100枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニトリル使いきり手袋(100枚入) 【100個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,507円 ~ 1,660円  特別価格 
税込価格
1,658円 ~ 1,826円  特別価格 

食品衛生法に適合したニトリル素材のエコノミータイプの極薄手袋。【特長】・突刺し...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 厚さ(mm):
    0.08
  • 全長(cm):
    24
  • 仕様2:
    食品衛生法適合品
  • 内容量:
    1箱(100枚)

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

幅広い用途で使用される安心安全な使いきりタイプの手袋

食品衛生法適合商品で、安心して利用可能。

食品衛生法適合商品で、安心して利用可能。

色違いあり。

色違いあり。

極薄手袋「粉付」に使用している粉末は、天然植物由来の原料のため、あらゆる用途に使用可能。

極薄手袋「粉付」に使用している粉末は、天然植物由来の原料のため、あらゆる用途に使用可能。

製品比較情報

◎ 良い ○ 普通 △ 劣る × 適さない

特性/材質別ポリエチレン塩化ビニール(PVC)ニトリルゴム(NBR)天然ゴム(NR)
耐油性×
耐熱性×
グリップ性
フィット性
突き刺し強度
アレルギー×
燃焼ガス×
手袋使用時の
特徴と用途
経済性に富んだ簡易手袋です。交換頻度の高い作業に適しています。天然ゴム、ニトリルゴムと比べると経済的で、多くの用途に使用できます。ただし、極度な低温時に硬化し、脆化傾向があります。経済性にはやや劣りますが、多くの機能に非常に優れています。素材強度・耐油性・フィット感があり、指先の感触を使う作業などに適しています。フィット性・グリップ性に富んだ手袋。稀に蛋白アレルギーが出ることがあります。素材強度とフィット性があり、指先を使う作業などに適しています。

※この表は、手袋材質の性能を評価したもので、実際の作業内容や諸条件によって異なることがあります。

特におすすめする作業現場

食品

食品

衛生管理

衛生管理

理化学

理化学

工業

工業

精密器機

精密器機

水産加工

水産加工

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
食品衛生法
粉(あり・なし)
左右の区別
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
ブルー
-
421-8043
21
8.4
490.000
-
-
-
1箱(100枚)

30パック

100個入り

1,660円

782

( 860円 )

5日目

M
ブルー
4906554101537
421-8051
18.8
8.2
450
適合
なし
左右兼用
1箱(100枚)

1パック

100個入り

1,507( 1,658円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

食品衛生法に適合したニトリル素材のエコノミータイプの極薄手袋。
【特長】
・突刺し、引張強度に優れる使いきりタイプ。
・左右兼用タイプで、便利で無駄なく経済的。
・柔らかく、指先までピッタリフィットするニトリルゴム手袋。
・塩化ビニールや天然ゴム製の極薄タイプと比べ高い耐油性を発揮。
・粉なし(パウダーフリー)加工を採用。
【用途】
・医療、食品、衛生管理、工場、精密機器、機械作業等幅広い用途での利用可能。
・食品に触れる作業、精密機械など細かな部品を扱う作業。

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリル使いきり手袋(100枚入)

ニトリル使いきり手袋(100枚入)

    使い捨て手袋 ニトリスト・タッチ(100枚入)

    使い捨て手袋 ニトリスト・タッチ(100枚入)

      ニトリルゴム手袋 メカニック

      ニトリルゴム手袋 メカニック

        ニトリル使い切り極薄手袋(粉付) #2044

        ニトリル使い切り極薄手袋(粉付) #2044

          使い捨て極薄手袋 100枚入

          使い捨て極薄手袋 100枚入

            薄手高級手袋

            薄手高級手袋

              teniifit(テニフィット)ニトリル No.1000

              teniifit(テニフィット)ニトリル No.1000

                メーカー 川西工業 ショーワグローブ ミスミ 川西工業 トラスコ中山 トラスコ中山 コクゴ
                通常価格 1,507円 1,350円 1,689円 885円 1,835円 654円 1,683円
                通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   1日目   1日目   3日目  
                使用用途 使い捨て 使い捨て 使い捨て 使い捨て 使い捨て 作業用 耐油・耐溶剤
                商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム
                厚さ(mm) 0.08 - - - - - -
                全長(cm) 24 - - 24 - - -
                仕様2 食品衛生法適合品 - - 食品衛生法適合品 - - -

                ニトリル使いきり手袋(100枚入) のレビュー

                評価 4.5 平均満足度:4.5 26件のレビュー
                洗浄作業
                評価 5.0満足度:5.02019/07/02
                IPA(イソプロピルアルコール)での洗浄作業に使用同じニトリル素材でも
                溶けてしまう物があるのですが
                これは全く問題なく使用できます
                厚みもしっかりしていて破れにくいのでコスパも良いと思います

                もっと読む 閉じる

                3が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ペンキ・水・油作業に
                評価 5.0満足度:5.02018/04/24
                今まで、ミスミの手袋を使っていたのですが、なんだか最近すぐ敗れる気がしてこちらをお試し。この手袋の方が破れにくい、価格も安いです。

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                塗装
                評価 5.0満足度:5.02022/06/30
                ポリエチレン製だと安価ですが汗ですべってしまうので使いづらい。
                ニトリルゴムなので手にフィットして使いやすい。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                一般の作業用
                評価 5.0満足度:5.02021/11/06
                特に見た目通りの製品です。品質も問題なく使うことが出来ました。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                医療機器の除菌用
                評価 3.0満足度:3.02021/03/17
                使いやすくとても良かったです。
                しかしながら値段が上がってしまったので困っております。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                よくあるご質問(FAQ)

                Q この商品の厚みは、どれだけですか?
                A
                70μmになります。

                ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました