(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリル使い切り極薄手袋(粉付) #2044

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニトリル使い切り極薄手袋(粉付) #2044【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
885円
税込価格
974円

耐油性・耐摩耗性に優れています。【特長】・柔らかく手にピッタリフィットするので...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 全長(cm):
    24
  • 仕様2:
    食品衛生法適合品
  • 厚み(mm):
    0.08
  • 内容量:
    1箱(100枚)

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

長時間の細かな作業に適している手袋

使いきり手袋の外観

使いきり手袋の外観

  • 素材 / NBR(ニトリルゴム)
  • 色 / ブルー・ホワイト
  • 突き刺しにも強く、耐油性にも優れている。
  • 粉付タイプで着脱も容易に行える。
  • 食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)に適合している。
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
ブルー
421-8108
21
8.4
470
1箱(100枚)

30パック

100個入り

885( 974円 )

5日目

M
ブルー
421-8116
18.8
8.2
410
1箱(100枚)

30パック

100個入り

885( 974円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐油性・耐摩耗性に優れています。
【特長】
・柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適している。
・着脱をスムーズにするために、パウダー加工を施しています。
・耐油性に優れています。
・突刺し強度に大変優れています。
・食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)
・便利な左右兼用タイプのためムダなく使いいただけます。
【用途】
・機械作業、食品加工、給油、日曜大工に便利。

(i)ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリル使い切り極薄手袋(粉付) #2044

ニトリル使い切り極薄手袋(粉付) #2044

    ニトリル使いきり手袋(100枚入)

    ニトリル使いきり手袋(100枚入)

      ニトリルスタット手袋 B0120・B0110

      ニトリルスタット手袋 B0120・B0110

        清掃用手袋"PRO500"

        清掃用手袋"PRO500"

          使い捨て極薄手袋 100枚入

          使い捨て極薄手袋 100枚入

            メーカー 川西工業 川西工業 ショーワグローブ ダンロップ トラスコ中山
            通常価格 885円 1,507円 8,165円 379円 1,835円
            通常出荷日 5日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目  
            使用用途 使い捨て 使い捨て 作業用 作業用 使い捨て
            商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム
            全長(cm) 24 24 - - -
            仕様2 食品衛生法適合品 食品衛生法適合品 - - -
            厚み(mm) 0.08 - - - -

            ニトリル使い切り極薄手袋(粉付) #2044のレビュー

            評価 4.6 平均満足度:4.6 6件のレビュー
            作業用
            評価 5.0満足度:5.02020/03/31
            薄手ですが丈夫です。粉付きなので着脱しやすく使いやすいです。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            パンの製造
            評価 5.0満足度:5.02019/02/26
            粉なしを使ってきたが、着脱等を考えると粉付きが使いやすい。
            この製品を使い続けているので、ほかと比較できない。
            注文画面は白色なので、白しか販売していないと思ったが青色もありました。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            衛生作業用。
            評価 5.0満足度:5.02020/04/27
            良い品です。品薄になり入手が難しくなってしまいました。早く補充されると良いと思います。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            機械作業
            評価 5.0満足度:5.02018/07/05
            薄いのに、丈夫でとても良いです。粉付なのではめるのが簡単。
            価格も安くて満足です。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            介護作業時の手の保護
            評価 4.0満足度:4.02018/03/14
            安価なのに、生地は柔軟性もある丈夫な商品です。
            また、粉付なので脱着もし易く、重宝しています。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            よくあるご質問(FAQ)

            Q 粉は何ですか?
            A
            コンスターチを使用しております。

            ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました