(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴム引き手袋 ダンク(10双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴム引き手袋 ダンク(10双入)【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,592円
税込価格
3,951円

防臭効果加工を施し、可塑剤を使用していない、環境にやさしい素材のすべり止め手袋...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ゴム張り
  • 色:
    イエロー/グリーン
  • 仕様2:
    防臭加工
  • 厚み(mm):
    1.8
  • 特長:
    ゴム張り手袋に比べ、格段の柔らかさと強力な滑り止め効果を発揮します。
  • 用途:
    倉庫・物流荷役業。
  • 手袋部:
    綿35%・ポリエステル65%
  • すべり止め部:
    天然ゴム
  • 内容量:
    1パック(10双)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

ゴム引き手袋 ダンク(10双入):関連画像

ダンクのパッケージ

ゴム引き手袋 ダンク(10双入):関連画像

ダンクの外観

ゴム引き手袋 ダンク(10双入):関連画像

ダンクの使用イメージ1

ゴム引き手袋 ダンク(10双入):関連画像

ダンクの使用イメージ2

ゴム引き手袋 ダンク(10双入):関連画像

ダンクの使用イメージ3

ゴム引き手袋 ダンク(10双入):関連画像

ダンクの使用イメージ4

  • 素材
    手袋本体:綿・ポリエステル
    樹脂部分:天然ゴム
  • 色:グリーン
  • Mサイズ
    全長:235、中指長さ:76、手のひら周り:205
  • Lサイズ
    全長:245、中指長さ:80、手のひら周り:205
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
335-1971
21.5
24.5
8
1000
1パック(10双)

1パック

10個入り

3,592( 3,951円 )

1日目

M
335-1980
21
23.5
7.6
950
1パック(10双)

1パック

10個入り

3,592( 3,951円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防臭効果加工を施し、可塑剤を使用していない、環境にやさしい素材のすべり止め手袋。
【特長】
・天然ゴムの特殊配合により、高い作業性(強靭性と柔らかさ)を実現。
・独自のスベリ止め加工で、強力なスベリ止め効果を発揮したグリップ。
・手袋本体は、綿とポリエステルを使用し、通気性に優れた吸汗性と爽やかさを高めている。
・手首と手の甲部にストレッチゴムを編み込んでいますので、手にぴったりフィットする。
・ゴム張り手袋に比べ、格段の柔らかさと強力な滑り止め効果を発揮します。
【用途】
・倉庫、運送、物流作業、土木作業、日曜大工、自動車関連等の作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴム引き手袋 ダンク(10双入)

ゴム引き手袋 ダンク(10双入)

    ゴム背抜き手袋“ジョイハンド”

    ゴム背抜き手袋“ジョイハンド”

      まとめ買い 簡易包装グリップ(ソフトタイプ)

      まとめ買い 簡易包装グリップ(ソフトタイプ)

        デルタグリッププラス

        デルタグリッププラス

          背抜き天然ゴム手袋 タフレッド

          背抜き天然ゴム手袋 タフレッド

            ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ

            ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ

              スパイダー 1P

              スパイダー 1P

                ハイクロン

                ハイクロン

                  すべり止め手袋 ブルーライナー

                  すべり止め手袋 ブルーライナー

                    ゴム張り手袋クロベエ

                    ゴム張り手袋クロベエ

                      すべり止め手袋 ダブルキャッチ(ブラック)

                      すべり止め手袋 ダブルキャッチ(ブラック)

                        メーカー 川西工業 東和コーポレーション(トワロン) ショーワグローブ 川西工業 アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) 川西工業 アンセル 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品) ダンロップ
                        通常価格 3,592円 417円 3,606円 459円 438円 418円 491円 779円 532円 760円 401円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   7日目   1日目  
                        使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 耐切創 作業用 作業用 作業用
                        商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め ニトリルゴム すべり止め すべり止め すべり止め
                        仕様 ゴム張り 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き ゴム張り 背抜き ゴム張り ボツ
                        イエロー/グリーン - - グレー - - - - - - -
                        仕様2 防臭加工 - - - - - - - - - -

                        ゴム引き手袋 ダンク(10双入)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 背抜きとは何ですか?
                        A
                        コーティングをしていない箇所をつくることで手袋の柔軟性を高め又通気性も良くなるため負担が少ない仕様です。

                        すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました