(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防振手袋 T-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防振手袋 T-1

通常単価(税別)
4,989円
税込単価
5,488円

【特長】・各種振動工具に対応した、防振性能に優れた保護具です・要所の関節部を外...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    防振
  • 商品タイプ:
    革手
  • 仕様:
    手の平コート
  • サイズ:
    フリー
  • 規格:
    JIS
  • 革手袋種類:
    表革
  • トラスココード:
    253-7494
  • JANコード:
    4968139123501
  • 質量(g):
    200.000
  • 材質1:
    手のひら部・手甲部:天然牛表革
  • 材質2:
    防振材:スポンジ(ゴム・ウレタン)
  • 手のひら周り(cm):
    28
  • 全長(cm):
    26
  • 中指長さ(cm):
    9
  • 色:
    イエロー/ブラック
  • 特長:
    各種振動工具に対応した、防振性能に優れた保護具です。要所の関節部を外して防振材を装着し、握りを柔らかくし機能性、作業性を高めています。
  • 用途:
    あらゆる振動作業。
  • 厚み(mm):
    12.5
  • 規格詳細:
    ISO10819・JIS T 8114合格認定品
  • 掌部:
    天然牛表革
  • 手甲部:
    天然牛表革
  • 防振材:
    スポンジ(ゴム・ウレタン)
  • 内容量:
    1双

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-1

1双

1個

4,989( 5,488円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種振動工具に対応した、防振性能に優れた保護具です
・要所の関節部を外して防振材を装着し、握りを柔らかくし機能性、作業性を高めています
・日本工業規格(JIS)の各基準値完全クリア品です(ISO10819・JIS T 8114合格認定品)
【用途】
・あらゆる振動作業

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防振手袋 T-1の型番T-1のページです。
型番T-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防振手袋 T-1

防振手袋 T-1

    防振手袋(常温・室内タイプ)

    防振手袋(常温・室内タイプ)

      防振手袋(溶接作業タイプ)

      防振手袋(溶接作業タイプ)

        防振手袋(油・水場作業タイプ)

        防振手袋(油・水場作業タイプ)

          1122 振動軽減手袋しんげんくんプロ

          1122 振動軽減手袋しんげんくんプロ

            ハチアッチ 蜂防護手袋 防振機能付き

            ハチアッチ 蜂防護手袋 防振機能付き

              防振・防滑手袋(フルフィンガー)

              防振・防滑手袋(フルフィンガー)

                作業用防振手袋

                作業用防振手袋

                  防振・防滑手袋(ハーフフィンガー)

                  防振・防滑手袋(ハーフフィンガー)

                    振動軽減手袋シンゲンクン プロ

                    振動軽減手袋シンゲンクン プロ

                      防振手袋 ダンシングネオ

                      防振手袋 ダンシングネオ

                        丸五 防振万年#800 グリーン フリー

                        丸五 防振万年#800 グリーン フリー

                          マックス 快振くん 振動軽減手袋(指無し) フリー

                          マックス 快振くん 振動軽減手袋(指無し) フリー

                            メーカー カミキ カミキ カミキ カミキ アトム(安全・保護用品) マックス(手袋) トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アトム(安全・保護用品) 富士グローブ 丸五 マックス(手袋)
                            通常価格 4,989円 4,682円 4,340円 3,370円 1,554円 6,000円 7,165円 5,452円 5,102円 1,500円 3,068円 684円 3,141円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目  
                            使用用途 防振 防振 防振 防振 作業用 防振 防振 防振 防振 - - 作業用 -
                            商品タイプ 革手 革手 革手 その他 すべり止め 革手 革手 革手 革手 - - すべり止め -
                            仕様 手の平コート 手の平コート - - - - - 手の平コート 指きり - - ボツ -
                            サイズ フリー フリー フリー フリー フリー - - フリー - フリー L フリー -
                            規格 JIS JIS JIS JIS - - - - - - - - -

                            防振手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました