(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

豚本革手袋 F-808豚クレスト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5825
豚本革手袋 F-808豚クレスト ブタホンカワテブクロ F-808ブタクレスト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,216円
税込単価
1,338円

摩擦に強く軽量で通気性がありソフトな肌触りが特長の革手袋。【特長】・豚本革で摩...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    表革
  • 材質1:
    豚本革
  • 特長:
    豚本革で摩耗に強いです。
  • 用途:
    建築、土木、鉄鋼、機械。
  • 厚み:
    0.6~0.7mm
  • 仕様詳細:
    袖なしタイプ
  • 材質:
    豚本革
  • 内容量:
    1双

Loading...

豚本革で摩耗に強い手袋 袖なしタイプ

豚本革手袋

豚本革手袋。

建築、土木、機械、鉄鋼などの作業時に使われる豚本革の手袋。

  • 袖なしタイプ
  • 厚み:0.6~0.7mm
サイズ全長(cm)手のひら周り(cm)中指長さ(cm)
M21.022.08.5
L22.023.08.5
LL23.024.09.0

製品仕様

品番サイズ質量
(g)
5825M65
5808L75
5826LL80
商品情報を表示

5825 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5825

M
378-7290
4952558582506
65
21
21.5
7.8
1双

1個

1,216( 1,338円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

摩擦に強く軽量で通気性がありソフトな肌触りが特長の革手袋。
【特長】
・豚本革で摩耗に強い。
・厳選された高級豚皮使用で耐久性とソフトな使用感。
・着脱が容易な革手袋のスタンダードモデル。
【用途】
・あらゆる用途に使用可能。
・重機運転、荷役運送、建築、土木、溶接、プレス、日曜大工、家庭園芸、農林業、鉄鋼、機械等に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

豚本革手袋 F-808豚クレストの型番5825のページです。
型番5825に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

豚本革手袋 F-808豚クレスト

豚本革手袋 F-808豚クレスト

    豚本革手袋 甲メリヤス F-807

    豚本革手袋 甲メリヤス F-807

      豚本革手袋 F-809

      豚本革手袋 F-809

        クレストスタンダードタイプ

        クレストスタンダードタイプ

          牛本革手袋 F-801

          牛本革手袋 F-801

            牛床革手袋 ジャスト小さめ

            牛床革手袋 ジャスト小さめ

              豚革 クレストマジックテープ付

              豚革 クレストマジックテープ付

                人工皮革手袋 SC-703 シンクロ

                人工皮革手袋 SC-703 シンクロ

                  豚本革手袋 EX-232

                  豚本革手袋 EX-232

                    牛クレストレインジャー TH-309

                    牛クレストレインジャー TH-309

                      豚本革手袋 マジック式甲メリ EX-234

                      豚本革手袋 マジック式甲メリ EX-234

                        牛表革 マジック付

                        牛表革 マジック付

                          豚クレスト 甲メリヤス マジック付

                          豚クレスト 甲メリヤス マジック付

                            メーカー 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 東和コーポレーション(トワロン) 富士グローブ 富士グローブ ペンギンエース 富士グローブ 東和コーポレーション(トワロン) 川西工業
                            通常価格 1,216円 977円 1,024円 741円 1,050円 826円 1,215円 860円 518円 1,058円 841円 1,944円 793円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用
                            商品タイプ 革手 革手 革手 革手 革手 革手 - 革手 革手 革手 革手 - 革手
                            革手袋種類 表革 表革 表革 表革 表革 床革 - 人工皮革 表革 床革 表革 - 表革
                            材質1 豚本革 手のひら部:豚本革 豚本革 - 牛本革 牛床革 - 本体:人工皮革 豚本革 - 手のひら部:豚本革 - -
                            特長 豚本革で摩耗に強いです。 豚本革で摩耗に強いです。甲部メリヤスで指のまねき・通気性に富んでいます。 豚本革で摩耗に強いです。 摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。 牛本革で引き裂き強度に優れ、手になじみます。 - - - - - 摩耗に強く、軽量で柔軟性に優れています。通気性の良い、メリヤス生地を使用しています。(甲部) - -

                            豚本革手袋 F-808豚クレストのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            鉄工所で
                            評価 5.0満足度:5.02022/11/18
                            薄皮で柔らかいので作業性がいい
                            Lサイズが他社よりやや大きい
                            溶接用の革手袋より作業性が良いが、熱い物は触れない

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐熱作業ができますか?
                            A
                            火に近づけたり、高温での作業では手袋の収縮やヤケドをする危険があるのでご注意下さい。
                            80℃以上の品物には直接触れないで下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5808
                            5826
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 内容量

                            1,216円

                            ( 1,338円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L378-724949525585808097522228.5-

                            1,216円

                            ( 1,338円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL378-730349525585826058023238.8-

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました