(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

豚本革手袋 甲メリヤス F-807

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5807
豚本革手袋 甲メリヤス F-807 ブタホンカワテブクロ コウメリヤス F-807

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,092円
税込単価
1,201円

通気性抜群の豚皮クレスト甲メリヤスタイプの手袋。【特長】・豚本革で摩擦に強く軽...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    表革
  • 材質1:
    手のひら部:豚本革
  • 材質2:
    甲部:綿
  • 材質3:
    袖部:パイルゴム
  • 特長:
    豚本革で摩耗に強いです。甲部メリヤスで指のまねき・通気性に富んでいます。
  • 用途:
    建築、土木、鉄鋼、機械。
  • 厚み:
    0.6~0.7mm
  • 袖口:
    パイルゴム式
  • 袖部:
    パイルゴム
  • 甲部:
    メリヤス生地
  • 本体:
    豚本革
  • 内容量:
    1双

Loading...

軽くてムレにくい高級豚皮を使用した手袋

左/型番:5807(Lサイズ)、右/型番:5824(Mサイズ)

左/型番:5807(Lサイズ)、右/型番:5824(Mサイズ)
主素材/豚皮
素材/豚表皮
カラー/白
サイズ/M、L

袖口ゴム式手袋(甲部メリヤス)の使用上の注意

電気に対して絶縁性はありませんので通電時には使用しないで下さい。

商品情報を表示

5807 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
リストカラー
当て
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5807

5807

L
378-7231
4952558580700
70
19
23
8.3
青白青
なし
1双

1個

1,092( 1,201円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

通気性抜群の豚皮クレスト甲メリヤスタイプの手袋。
【特長】
・豚本革で摩擦に強く軽量で通気性がありソフトな肌触りが特徴。
・厳選された高級豚皮使用で耐久性とソフトな使用感。
・甲部メリヤスで指のまねき・通気性に富んでいる。
【用途】
・重機運転、荷役運送、建築、土木、溶接、プレス、日曜大工、家庭園芸、農林業等幅広い用途に利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

豚本革手袋 甲メリヤス F-807の型番5807のページです。
型番5807に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

豚本革手袋 甲メリヤス F-807

豚本革手袋 甲メリヤス F-807

    豚本革手袋 F-809

    豚本革手袋 F-809

      牛本革手袋 F-801

      牛本革手袋 F-801

        牛本革マジック式手袋 F-804(当て付)

        牛本革マジック式手袋 F-804(当て付)

          豚本革手袋 ポークジョイ#210

          豚本革手袋 ポークジョイ#210

            豚本革手袋 F-808豚クレスト

            豚本革手袋 F-808豚クレスト

              豚本革手袋 マジック式甲メリ F-505 アスリート

              豚本革手袋 マジック式甲メリ F-505 アスリート

                袖口ゴムタック式手袋

                袖口ゴムタック式手袋

                  豚本革手袋 マジック式 EX-233(当て付)

                  豚本革手袋 マジック式 EX-233(当て付)

                    TRUSCO レンジャー型手袋

                    TRUSCO レンジャー型手袋

                      牛床革甲メリヤス手袋

                      牛床革甲メリヤス手袋

                        牛床革手袋 ジャスト小さめ

                        牛床革手袋 ジャスト小さめ

                          マジック式手袋(裏地付タイプ)

                          マジック式手袋(裏地付タイプ)

                            メーカー 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ ホーケン 富士グローブ 富士グローブ トラスコ中山 富士グローブ トラスコ中山 コメリ 富士グローブ トラスコ中山
                            通常価格 977円 1,024円 1,050円 1,668円 1,734円 1,216円 962円 734円 778円 1,860円 2,947円 826円 1,380円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手
                            革手袋種類 表革 表革 表革 表革 - 表革 表革 床革 表革 表革 床革 床革 表革
                            材質1 手のひら部:豚本革 豚本革 牛本革 牛本革 - 豚本革 豚本革 - - - - 牛床革 -
                            材質2 甲部:綿 - - - - - 甲部:ポリエステル - - - - - -

                            豚本革手袋 甲メリヤス F-807のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            作業
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/07
                            使いやすくて良いが、サイズが小さい。
                            Mを買ったら小さかったので、Lを買い直したがやっぱりまだ小さい。
                            XLが欲しい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐熱作業ができますか。
                            A
                            火に近づけたり、高温での作業では手袋の収縮やヤケドをする危険があるのでご注意下さい。
                            80℃以上の品物には直接触れないで下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5824
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) リストカラー 当て 内容量

                            977円

                            ( 1,075円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M378-728149525585824076518.5228---

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました