(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

豚本革手袋 F-809

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5809
豚本革手袋 F-809 ブタホンカワテブクロ F-809

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,024円
税込単価
1,126円

豚皮レンジャー型アテなしタイプの革手袋。【特長】・摩擦に強く軽量で通気性があり...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    表革
  • 材質1:
    豚本革
  • 特長:
    豚本革で摩耗に強いです。
  • 用途:
    建築、土木、鉄鋼、機械。
  • 厚み:
    0.6~0.7mm
  • 袖口:
    マジック式
  • 材質:
    豚本革
  • 内容量:
    1双

Loading...

豚本革で摩耗に強く、マジック式で作業性の高い豚本革手袋

マジック式手袋 豚本革

マジック式手袋 豚本革。

建築、鉄鋼、土木、機械の現場などで活躍する手袋。

  • 厚み:0.6~0.7mm。
  • 袖口:マジック式。
サイズ全長(cm)手のひら周り(cm)中指長さ(cm)
M21.021.08.2
L22.022.08.5
LL23.023.08.8

製品仕様

品番サイズ質量
(g)
5845M65
5809L75
5829LL80
商品情報を表示

5809 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5809

L
378-7257
4952558580908
75
21
22
8.3
1双

1個

1,024( 1,126円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

豚皮レンジャー型アテなしタイプの革手袋。
【特長】
・摩擦に強く軽量で通気性がありソフトな肌触り。
・厳選された高級豚皮使用で耐久性とソフトな使用感。
・マジック付で指先までピッタリフィット。
【用途】
・あらゆる用途に利用可能。
・重機運転、荷役運送、建築、土木、溶接、プレス、日曜大工、家庭園芸、農林業、配線配管工事に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

豚本革手袋 F-809の型番5809のページです。
型番5809に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

豚本革手袋 F-809

豚本革手袋 F-809

    豚本革手袋 甲メリヤス F-807

    豚本革手袋 甲メリヤス F-807

      クレストスタンダードタイプ

      クレストスタンダードタイプ

        豚本革手袋 F-808豚クレスト

        豚本革手袋 F-808豚クレスト

          豚本革手袋 EX-232

          豚本革手袋 EX-232

            豚本革手袋 マジック式 EX-233(当て付)

            豚本革手袋 マジック式 EX-233(当て付)

              牛本革手袋 F-801

              牛本革手袋 F-801

                豚本革手袋 マジック式甲メリ EX-234

                豚本革手袋 マジック式甲メリ EX-234

                  EX-600 牛床皮背縫い

                  EX-600 牛床皮背縫い

                    牛本革マジック式手袋 F-804(当て付)

                    牛本革マジック式手袋 F-804(当て付)

                      マジック式手袋豚本革製

                      マジック式手袋豚本革製

                        牛床革手袋 ジャスト小さめ

                        牛床革手袋 ジャスト小さめ

                          豚革 クレストマジックテープ付

                          豚革 クレストマジックテープ付

                            メーカー 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ トラスコ中山 富士グローブ 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 1,024円 977円 741円 1,216円 518円 778円 1,050円 841円 500円 1,668円 1,294円 826円 1,215円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - - 作業用 -
                            商品タイプ 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 -
                            革手袋種類 表革 表革 表革 表革 表革 表革 表革 表革 床革 表革 表革 床革 -
                            材質1 豚本革 手のひら部:豚本革 - 豚本革 豚本革 - 牛本革 手のひら部:豚本革 - 牛本革 - 牛床革 -
                            特長 豚本革で摩耗に強いです。 豚本革で摩耗に強いです。甲部メリヤスで指のまねき・通気性に富んでいます。 摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。 豚本革で摩耗に強いです。 - - 牛本革で引き裂き強度に優れ、手になじみます。 摩耗に強く、軽量で柔軟性に優れています。通気性の良い、メリヤス生地を使用しています。(甲部) - - - - -

                            豚本革手袋 F-809のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            グライダー作業
                            評価 4.0満足度:4.02023/07/29
                            グライダー作業時に使用しました。
                            丈夫で保護力も十分だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐熱作業ができますか?
                            A
                            火に近づけたり、高温での作業では手袋の収縮やヤケドをする危険があるのでご注意下さい。
                            80℃以上の品物には直接触れないで下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5829
                            5845
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 内容量

                            1,150円

                            ( 1,265円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL378-733849525585829028022238.8-

                            1,150円

                            ( 1,265円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M378-736249525585845006520217.8-

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました