(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
豚本革手袋 マジック式 EX-233(当て付)
  • 数量スライド割引

豚本革手袋 マジック式 EX-233(当て付) (レビュー)

通常価格(税別)
778円 ~ 1,034円
税込価格
856円 ~ 1,137円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
豚皮レインジャー型アテ付の革手袋。
【特長】
・摩擦に強く軽量で通気性がありソフトな肌触り。
・マジック付で指先までピッタリフィット。
・手の平補強当付で耐久性抜群。
・摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れている。
・握り部分は二重当て付で耐久性アップ。
【用途】
・あらゆる用途に利用可能。
・重機運転、荷役運送、建築、土木、溶接、プレス、日曜大工、家庭園芸、農林業、配線配管工事に最適。

豚本革手袋 マジック式 EX-233(当て付)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    溶接や鉄板を取り扱う際に
    評価 4.0満足度:4.02021/01/08
    使い勝手とフィット感でこの商品を選定しました。溶接作業や鉄板を取り扱う際に使用しています。使い勝手も良好で物が掴みやすいです。通気性においては夏場はどうしても汗をかきますが、インナー手袋などは使用していないです。おたふく手袋の合成皮革手袋 PU-KING(ピーユー・キング) K-17と使い分けをしています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

豚本革手袋 マジック式 EX-233(当て付)

豚本革手袋 マジック式 EX-233(当て付)

    豚本革手袋 EX-232

    豚本革手袋 EX-232

      国産牛革手袋 デンコーアルミ12A

      国産牛革手袋 デンコーアルミ12A

        ラム革手袋 728

        ラム革手袋 728

          牛床革背縫い手袋 107AAA

          牛床革背縫い手袋 107AAA

            牛本革手袋 セイバーNo.10

            牛本革手袋 セイバーNo.10

              マジック式手袋(当て付タイプ)

              マジック式手袋(当て付タイプ)

                マジック式手袋豚本革製

                マジック式手袋豚本革製

                  新やわらか皮手 鉄工・溶接

                  新やわらか皮手 鉄工・溶接

                    牛本革手袋 セイバーNo.20

                    牛本革手袋 セイバーNo.20

                      合成皮革手袋 SC-705 シンクログリップ

                      合成皮革手袋 SC-705 シンクログリップ

                        マジック式手袋(裏地付タイプ)

                        マジック式手袋(裏地付タイプ)

                          牛床革甲メリヤス手袋

                          牛床革甲メリヤス手袋

                            メーカー 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ シモン シモン シモン トラスコ中山 トラスコ中山 コメリ シモン 富士グローブ トラスコ中山 コメリ
                            通常価格 778円 518円 1,563円 4,980円 1,097円 6,825円 2,120円 1,294円 907円 7,371円 1,163円 1,380円 2,947円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 耐切創 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手
                            革手袋種類 表革 表革 表革 - 床革 - 表革 表革 - - 合成皮革 表革 床革
                            厚み 0.6~0.8mm - 0.8mm - - - - - - - - - -
                            袖口 マジック式 - パイルゴム式 - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。