(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

豚本革手袋 EX-232

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5995
豚本革手袋 EX-232 ブタホンカワテブクロ EX-232

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
518円
税込単価
570円

豚皮レンジャー型アテなしタイプの革手袋。【特長】・摩擦に強く軽量で通気性があり...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    表革
  • 材質1:
    豚本革
  • 厚さ(mm):
    0.6~0.8
  • 袖口タイプ:
    マジック式
  • 色:
    ホワイト

(i)ご注意

  • 画像は代表イメージ画像です。片手のみの販売もございますので、詳細タイプをご確認ください。

Loading...

 
カタログを表示

5995 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
詳細タイプ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5995

5995

L
左手のみ
855-5144
4952558599504
35.000
22
22
8.5
1枚

1個

518( 570円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

豚皮レンジャー型アテなしタイプの革手袋。
【特長】
・摩擦に強く軽量で通気性がありソフトな肌触り。
・マジック付で指先までピッタリフィット。
・摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れている。
【用途】
・あらゆる用途に利用可能。
・重機運転、荷役運送、建築、土木、溶接、プレス、日曜大工、家庭園芸、農林業、配線配管工事に最適。

(i)ご注意

  • 画像は代表イメージ画像です。片手のみの販売もございますので、詳細タイプをご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

豚本革手袋 EX-232の型番5995のページです。
型番5995に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

豚本革手袋 EX-232

豚本革手袋 EX-232

    クレストスタンダードタイプ

    クレストスタンダードタイプ

      豚本革手袋 マジック式 EX-233(当て付)

      豚本革手袋 マジック式 EX-233(当て付)

        豚本革手袋 F-809

        豚本革手袋 F-809

          豚本革手袋 甲メリヤス F-807

          豚本革手袋 甲メリヤス F-807

            豚本革手袋 F-808豚クレスト

            豚本革手袋 F-808豚クレスト

              豚本革手袋 マジック式甲メリ EX-234

              豚本革手袋 マジック式甲メリ EX-234

                EX-600 牛床皮背縫い

                EX-600 牛床皮背縫い

                  国産牛本革手袋 PH-301

                  国産牛本革手袋 PH-301

                    豚革 クレストマジックテープ付

                    豚革 クレストマジックテープ付

                      牛本革手袋 F-801

                      牛本革手袋 F-801

                        豚革手袋ハイブリッド フレックス

                        豚革手袋ハイブリッド フレックス

                          牛本革マジック式手袋 F-804(当て付)

                          牛本革マジック式手袋 F-804(当て付)

                            メーカー 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 東和コーポレーション(トワロン) 富士グローブ ユニワールド 富士グローブ
                            通常価格 518円 741円 778円 1,024円 977円 1,216円 841円 500円 1,733円 1,215円 1,050円 762円 1,668円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - - 作業用 - -
                            商品タイプ 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 - 革手 - 革手
                            革手袋種類 表革 表革 表革 表革 表革 表革 表革 床革 表革 - 表革 - 表革
                            材質1 豚本革 - - 豚本革 手のひら部:豚本革 豚本革 手のひら部:豚本革 - 国産牛本革 - 牛本革 - 牛本革
                            厚さ(mm) 0.6~0.8 - - - - - - - - - - - -

                            豚本革手袋 EX-232のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            溶接作業に!
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/13
                            TIG溶接・半自動溶接などに使用しましたが問題ありません。
                            溶接時に部品が高温になり、作業用の手袋(例えば軍手など)では危険なためです。
                            お勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鉄工所
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/03
                            柔らかくフィットして軍手感覚で厚みもちょうどいい
                            使い始めはややゴワゴワするがすぐ馴染む

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            玉掛作業に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/10/30
                            かなりリーズナブルですがしっかりしています。玉掛に使用していますがワイヤーロープにも負けていません。使い始めは多少ですがゴワゴワ感があります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工作作業
                            評価 5.0満足度:5.02016/10/20
                            革の手袋で、耐久性もよく、ほど良い厚さもある為
                            製品を扱いやすく、保護もしてくれる。
                            手首部分はマジックテープで脱ぎ履きしやすく、フィットするので
                            扱いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐熱作業ができますか?
                            A
                            火に近づけたり、高温での作業では手袋の収縮やヤケドをする危険があるのでご注意下さい。
                            80℃以上の品物には直接触れないで下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5963
                            5964
                            5991
                            5992
                            5993
                            5996
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 詳細タイプ トラスココード JANコード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 内容量

                            790円

                            ( 869円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M-334-515749525585963055521218.21双

                            790円

                            ( 869円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL-334-516549525585964046523238.81双

                            616円

                            ( 678円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M右手のみ855-5140495255859910832.00021218.21枚

                            616円

                            ( 678円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L右手のみ855-5141495255859920735.00022228.51枚

                            523円

                            ( 575円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL右手のみ855-514249525585993063823238.81枚

                            523円

                            ( 575円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            LL左手のみ855-514549525585996033823238.81枚

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました