(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

国産牛革手袋 デンコーアルミ12A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3201
国産牛革手袋 デンコーアルミ12A コクサンギュウカワテブクロ デンコーアルミ12A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,563円
税込単価
1,719円

日本製皮革使用牛皮クレスト甲メリヤスタイプの革手袋。【特長】・ガンカット縫製に...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    表革
  • 材質1:
    国産牛本革
  • 材質2:
    手甲部:綿
  • 特長:
    手首に縫い目がなく、長時間使用に適しています。通気性の良い、メリヤス生地を使用しています(甲部)。
  • 用途:
    電気工事・建築・土木・荷役。
  • 厚み:
    0.8mm
  • 袖口:
    パイルゴム式
  • 掌部:
    牛革表皮
  • 手甲部:
    メリヤス
  • 内容量:
    1双

Loading...

手首に縫い目がなく、長時間使用できる作業性の優れた牛革手袋

3201

3201

甲部には通気性の良い、メリヤス生地を使用。電気工事や建築、土木、荷役の現場で活躍する手袋。

サイズ全長(cm)手のひら周り(cm)中指長さ(cm)
S21.019.58.0
M22.520.08.3
L23.021.08.6
LL24.023.09.0

製品仕様

袖口:パイルゴム式
厚み:0.8mm

品番サイズ質量
(g)
3210S62
3202M66
3201L70
3208LL74
商品情報を表示

3201 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
材質3
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3201

L
334-5068
4952558320108
70
19.5
22.5
8.6
牛革の学術名:BOSTAURUS(ボスタウルス)
1双

1個

1,563( 1,719円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

日本製皮革使用牛皮クレスト甲メリヤスタイプの革手袋。
【特長】
・ガンカット縫製によりフィット感と耐久性が向上。
・袖口は装着時の引っ張りに耐える2重構造。
・手の平一体皮で縫い目の違和感を解消、手首の動きがスムーズで長時間使用に適している。
・手首の折り曲げ時に生じる皮のたるみを解消。
・メリヤス生地を採用し、通気性に優れ手がムレない。
【用途】
・あらゆる用途に利用可能。
・重機運転、荷役運送、建築、土木、日曜大工、家庭園芸、農林業、配線配管工事に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

国産牛革手袋 デンコーアルミ12Aの型番3201のページです。
型番3201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

国産牛革手袋 デンコーアルミ12A

国産牛革手袋 デンコーアルミ12A

    クレストスタンダードタイプ

    クレストスタンダードタイプ

      国産牛本革手袋 PH-301

      国産牛本革手袋 PH-301

        牛本革手袋 F-801

        牛本革手袋 F-801

          BF-102 ブレイクフィット

          BF-102 ブレイクフィット

            豚本革手袋 甲メリヤス F-807

            豚本革手袋 甲メリヤス F-807

              合成皮革手袋 PUライナーα

              合成皮革手袋 PUライナーα

                袖口ゴムタック式手袋

                袖口ゴムタック式手袋

                  豚本革手袋 EX-232

                  豚本革手袋 EX-232

                    革手袋 アイアンキャッチャー

                    革手袋 アイアンキャッチャー

                      人工皮革手袋 メッシュ

                      人工皮革手袋 メッシュ

                        豚本革手袋 マジック式 EX-233(当て付)

                        豚本革手袋 マジック式 EX-233(当て付)

                          牛床革手袋 ジャスト小さめ

                          牛床革手袋 ジャスト小さめ

                            メーカー 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ トラスコ中山 富士グローブ 南村製作所 ユニワールド 富士グローブ 富士グローブ
                            通常価格 1,563円 741円 1,733円 1,050円 1,832円 977円 1,037円 734円 518円 942円 973円 778円 826円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   8日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 耐切創 作業用 作業用
                            商品タイプ 革手 革手 革手 革手 革手 革手 ポリウレタン 革手 革手 革手 革手 革手 革手
                            革手袋種類 表革 表革 表革 表革 表革 表革 合成皮革 床革 表革 合成皮革 人工皮革 表革 床革
                            材質1 国産牛本革 - 国産牛本革 牛本革 - 手のひら部:豚本革 - - 豚本革 - - - 牛床革
                            材質2 手甲部:綿 - 甲部:綿 - - 甲部:綿 手甲部:ポリエステル - - - - - -

                            国産牛革手袋 デンコーアルミ12Aのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            軽作業用
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/25
                            革手袋ですが、甲がニット素材のためフィット感と通気性が良いです。
                            ただ、内側の革の縫い代の幅が大きく、初回手入れ時は違和感がありました。
                            当方は、一度手袋を裏返して縫い代をハサミでカットしています。このひと手間で、この手袋のフィット感は格段に向上します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐熱作業ができますか?
                            A
                            火に近づけたり、高温での作業では手袋の収縮やヤケドをする危険があるのでご注意下さい。
                            80℃以上の品物には直接触れないで下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3202
                            3208
                            3210
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 材質3 内容量

                            1,563円

                            ( 1,719円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M334-507649525583202076619228.3--

                            1,563円

                            ( 1,719円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL334-508449525583208017420239--

                            1,563円

                            ( 1,719円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            S334-50924952558321006621820.57.5--

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました