(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛床革オイル加工手袋 オイル661(内綿付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

牛床革オイル加工手袋 オイル661(内綿付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,302円
税込単価
1,432円

夏でも冬でも使用できる牛床皮オイル加工の背縫い内綿付の手袋。【特長】・耐久性、...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • サイズ:
    フリー
  • 革手袋種類:
    床革
  • トラスココード:
    422-7247
  • JANコード:
    4952558533607
  • 質量(g):
    200
  • 材質1:
    牛床革(オイル加工)
  • 手のひら周り(cm):
    23
  • 全長(cm):
    24
  • 中指長さ(cm):
    8.5
  • 材質2:
    インナー:綿布
  • 色:
    グリーン
  • 特長:
    内綿仕様で夏は吸汗、冬は防寒に適しています。直接手が皮に触れる部分が少なく敏感肌の方に最適です。
  • 用途:
    建築・土木、配線・塗装。電気配線工事。
  • 厚み:
    1.3mm
  • 掌部:
    オイル加工牛床革
  • インナー:
    綿布
  • 内容量:
    1双

Loading...

オイル加工手袋(内綿)の主な概要について

内綿仕様で夏は吸汗、冬は防寒として最適

内綿仕様で夏は吸汗、冬は防寒として最適

仕様

  • 品名:オイル661
  • 通称名:オイル背縫内綿付
  • 主素材:牛床皮
  • サイズ:L
  • ブランド:FGC
  • 特徴:内綿付、洗濯可能
  • 素材:洗える牛床皮

この商品の特長について

手袋内部にメリヤスを装着

手袋内部にメリヤスを装着
汗を吸い取り、肌触りサラサラ。

水濡れOK

水濡れOK
ウォッシャブルタイプ、洗濯可能で何度でも洗える。

  • ※ 強く絞らないで下さい。
FGC

FGC
個人ユーザーから大口ユーザー向けに開発。経済性を追求して合理的な価格を実現したブランド。

この商品の使用上の注意

  • 体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。
  • 異常を感じたら、ご使用をおやめ下さい。
  • 染色した手袋は、色が手に付いたり、他の品物に転写する場合があるのでご注意下さい(特に雨、汗、油、水等)。
  • 薬品、溶剤、油類等、人体に有害な品物の取り扱いにはご使用にならないで下さい。
  • 80℃以上の品物には直接触れないで下さい。
  • 火に近付けると手袋の収縮やヤケドをする危険があるのでご注意下さい。
  • 溶接の火花には充分ご注意下さい。
  • 鋭利な品物に直接触れると、手を傷つける危険があるのでご注意下さい。
  • 回転部分を伴う機械では手をはさむ危険があるのでご注意下さい。
  • 電気に対して絶縁性はありませんのでご注意下さい。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5336

1双

1個

1,302( 1,432円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

夏でも冬でも使用できる牛床皮オイル加工の背縫い内綿付の手袋。
【特長】
・耐久性、耐熱性に優れ、特殊なめし皮(オイル皮)で柔らかく、作業性が抜群。
・乾いても硬くならず、色落ちしないで冬はホカホカ夏はサラサラ内綿付き。
・内綿仕様で夏は吸汗、冬は防寒用として、直接手が皮に触れる部分が少なく敏感肌の方に最適。
【用途】
・重機運転、荷役運送、建築、土木、溶接、日曜大工、家庭園芸、農林業等のハードワークに利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

牛床革オイル加工手袋 オイル661(内綿付)の型番5336のページです。
型番5336に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛床革オイル加工手袋 オイル661(内綿付)

牛床革オイル加工手袋 オイル661(内綿付)

    牛床革オイル加工手袋 ジャスト JS-068

    牛床革オイル加工手袋 ジャスト JS-068

      牛床革手袋 オイル331(内綿付)

      牛床革手袋 オイル331(内綿付)

        牛本革手袋 F-801

        牛本革手袋 F-801

          牛床革手袋 内縫い 107BH

          牛床革手袋 内縫い 107BH

            合皮手袋 ピーユー・キングプラス(K-37)

            合皮手袋 ピーユー・キングプラス(K-37)

              5.11 TAC A2グローブ ストーム/ブラック

              5.11 TAC A2グローブ ストーム/ブラック

                牛床革背縫い手袋 107AAA

                牛床革背縫い手袋 107AAA

                  豚本革手袋 ポークジョイ#220

                  豚本革手袋 ポークジョイ#220

                    トワロン 革手袋 牛床革 背縫い裏メリヤス付

                    トワロン 革手袋 牛床革 背縫い裏メリヤス付

                      袖口ゴムタック式手袋

                      袖口ゴムタック式手袋

                        トワロン 革手袋 牛床革 オイル加工マジック付

                        トワロン 革手袋 牛床革 オイル加工マジック付

                          オイル加工手袋 ジーボウズGB-0260

                          オイル加工手袋 ジーボウズGB-0260

                            メーカー 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ シモン おたふく手袋 5.11 シモン ホーケン 東和コーポレーション(ビニスター) トラスコ中山 東和コーポレーション(ビニスター) ホーケン
                            通常価格 1,302円 1,242円 1,282円 1,050円 847円 1,184円 5,060円 1,097円 1,334円 600円 734円 1,139円 1,554円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 耐切創 作業用 作業用 耐切創 作業用 - 作業用 - 作業用
                            商品タイプ 革手 革手 革手 革手 革手 ポリウレタン 革手 革手 革手 - 革手 - 革手
                            サイズ フリー - フリー - フリー - - フリー - フリー フリー フリー -
                            革手袋種類 床革 人工皮革 床革 表革 床革 合成皮革 人工皮革 床革 - - 床革 - -
                            トラスココード 422-7247 - 422-7174 - - - - - - - - - -

                            牛床革オイル加工手袋 オイル661(内綿付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐熱作業ができますか。
                            A
                            火に近づけたり、高温での作業では手袋の収縮やヤケドをする危険があるのでご注意下さい。
                            80℃以上の品物には直接触れないで下さい。

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました