(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EX-600 牛床皮背縫い

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

EX-600 牛床皮背縫い

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
500円
税込単価
550円

牛床皮背縫いタイプの革手袋。【特長】・耐久性、耐熱性に優れハードワークに便利。...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    床革
  • 厚み:
    1.2mm
  • 材質:
    牛床革
  • 内容量:
    1双

Loading...

低価格の牛床革背縫い手袋

1716

1716。

サイズ展開があり、自分にぴったりのサイズを選択可能。
建築、溶接、土木などの重作業の現場で活躍する手袋。

  • 背縫い仕様
  • 厚み:1.2mm
サイズ全長(cm)手のひら周り(cm)中指長さ(cm)
L2425.08.5

製品仕様

品番サイズ質量
(g)
1716L180
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1716

L
422-7077
180
25
24
8.5
1双

1個

500( 550円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

牛床皮背縫いタイプの革手袋。
【特長】
・耐久性、耐熱性に優れハードワークに便利。
・床皮スタンダードモデル。
・親指指又補強アテ付。
・サイズラインナップがあり、ぴったりのサイズを選択可能。
【用途】
・あらゆる用途に利用可能。
・重機運転、荷役運送、建築、土木、溶接、プレス、日曜大工、家庭園芸、農林業、配線配管工事に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

EX-600 牛床皮背縫いの型番1716のページです。
型番1716に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EX-600 牛床皮背縫い

EX-600 牛床皮背縫い

    牛床革手袋 ジャスト小さめ

    牛床革手袋 ジャスト小さめ

      豚本革手袋 EX-232

      豚本革手袋 EX-232

        クレストスタンダードタイプ

        クレストスタンダードタイプ

          豚本革手袋 F-808豚クレスト

          豚本革手袋 F-808豚クレスト

            豚本革手袋 F-809

            豚本革手袋 F-809

              人工皮革手袋 SC-706 スマートシンクロ

              人工皮革手袋 SC-706 スマートシンクロ

                豚本革手袋 甲メリヤス F-807

                豚本革手袋 甲メリヤス F-807

                  人工皮革手袋 SC-703 シンクロ

                  人工皮革手袋 SC-703 シンクロ

                    豚本革手袋 マジック式甲メリ EX-234

                    豚本革手袋 マジック式甲メリ EX-234

                      牛本革手袋 F-801

                      牛本革手袋 F-801

                        合成皮革手袋MPファイバー

                        合成皮革手袋MPファイバー

                          豚本革手袋 マジック式 EX-233(当て付)

                          豚本革手袋 マジック式 EX-233(当て付)

                            メーカー 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ ユニワールド 富士グローブ
                            通常価格 500円 826円 518円 741円 1,216円 1,024円 1,553円 977円 860円 841円 1,050円 984円 778円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 すべり止め 革手
                            革手袋種類 床革 床革 表革 表革 表革 表革 人工皮革 表革 人工皮革 表革 表革 合成皮革 表革
                            厚み 1.2mm 1.3mm - 0.5~0.7mm 0.6~0.7mm 0.6~0.7mm - 0.6~0.7mm - 0.5~0.7mm 0.6~0.8mm - 0.6~0.8mm
                            材質 牛床革 - - - 豚本革 豚本革 - - - - 牛本革 - -

                            EX-600 牛床皮背縫いのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            溶接時装具として使用
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/29
                            価格も品質も満足でしたので、機会があれば次回もお願いしたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プレスの現場で使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/27
                            プレスの現場で使用しています。以前比較した中で耐久性がよく、値段が安かったので購入しました。柔らかくフィットするので作業がしやすいのですが、掴むものにバリが出ていたりすると切れてしまうので耐久性がもう少し良くなってほしいです。納期に関しても満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐熱作業ができますか?
                            A
                            火に近づけたり、高温での作業では手袋の収縮やヤケドをする危険があるのでご注意下さい。
                            80℃以上の品物には直接触れないで下さい。

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました