(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイル加工手袋 オイル33

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5310
オイル加工手袋 オイル33 オイルカコウテブクロ オイル33

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
533円
税込単価
586円

牛床皮オイル加工で硬くならず、マジックテープが付いた革手袋。【特長】・耐久性、...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    床革
  • 特長:
    オイル加工皮使用で硬くなりにくいです。
  • 用途:
    建築、土木、鉄鋼、機械。溶接、鉱業、造園など。
  • 厚み:
    1.2mm
  • 袖口:
    マジック式
  • 材質:
    牛床革(オイル加工)
  • 内容量:
    1双

Loading...

柔軟性に優れ、高い耐久性、耐熱性を兼ね備えた革手袋

硬くなりにくいオイル加工皮使用。 主素材:牛床皮 サイズ:M、L

硬くなりにくいオイル加工皮使用。
主素材:牛床皮
サイズ:M、L

オイル加工手袋 手のひら周り20.5・24cmの使用上の注意

  • 体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。
  • 異常を感じたら、ご使用をおやめ下さい。
  • 染色した手袋は、色が手に付いたり、他の品物に転写する場合があるのでご注意下さい。(特に雨、汗、油、水等)
  • 薬品、溶剤、油類等、人体に有害な品物の取り扱いにはご使用にならないで下さい。
  • 80℃以上の品物には直接触れないで下さい。
  • 火に近付けると手袋の収縮やヤケドをする危険があるのでご注意下さい。
  • 溶接の火花には充分ご注意下さい。
  • 鋭利な品物に直接触れると、手を傷つける危険があるのでご注意下さい。
  • 回転部分を伴う機械では手をはさむ危険があるのでご注意下さい。
  • 電気に対して絶縁性はありませんのでご注意下さい。
商品情報を表示

5310 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5310

M
378-7184
160
20.5
21
7.8
1双

1個

533( 586円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

牛床皮オイル加工で硬くならず、マジックテープが付いた革手袋。
【特長】
・耐久性、耐熱性に優れ、特殊なめし皮(オイル皮)使用で、柔らかく、作業性が抜群。
・オイル加工皮使用で乾いても硬くならず色落ちしない。
・ウォッシャブルタイプで何度でも洗濯が可能。
【用途】
・重機運転、荷役運送、建築、土木、溶接、プレス、日曜大工、家庭園芸、農林業等ハードワークに最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オイル加工手袋 オイル33の型番5310のページです。
型番5310に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイル加工手袋 オイル33

オイル加工手袋 オイル33

    牛床革手袋 オイル88 甲帆布

    牛床革手袋 オイル88 甲帆布

      牛床革オイル加工手袋 オイル66

      牛床革オイル加工手袋 オイル66

        牛床革手袋 オイル22 オイル床甲メリ

        牛床革手袋 オイル22 オイル床甲メリ

          TRUSCO オイル加工手袋

          TRUSCO オイル加工手袋

            牛床革手袋 オイル331(内綿付)

            牛床革手袋 オイル331(内綿付)

              牛本革手袋 レインジャーNO.2

              牛本革手袋 レインジャーNO.2

                牛床革 オイルマジック 黒アテ付

                牛床革 オイルマジック 黒アテ付

                  プロワーク プロカワテ

                  プロワーク プロカワテ

                    牛床革手袋 ジャスト小さめ

                    牛床革手袋 ジャスト小さめ

                      牛床革オイル加工手袋 オイル661(内綿付)

                      牛床革オイル加工手袋 オイル661(内綿付)

                        TRUSCO オイル加工手袋(牛本革当て付)

                        TRUSCO オイル加工手袋(牛本革当て付)

                          牛床革背縫い手袋 #666

                          牛床革背縫い手袋 #666

                            メーカー 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ トラスコ中山 富士グローブ ホーケン 川西工業 ホーケン 富士グローブ 富士グローブ トラスコ中山 富士グローブ
                            通常価格 533円 863円 687円 686円 874円 1,282円 2,656円 647円 1,273円 826円 1,302円 1,076円 431円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   1日目   1日目   5日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 - 耐油・耐溶剤 作業用 - 作業用 - 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 -
                            商品タイプ 革手 革手 革手 革手 革手 革手 - 革手 - 革手 革手 革手 -
                            革手袋種類 床革 床革 床革 床革 床革 床革 - 床革 - 床革 床革 床革 -
                            特長 オイル加工皮使用で硬くなりにくいです。 オイル加工で柔らく硬くなり難いです。 オイル加工革製で、柔らかく手にフィットします。水にぬれても硬くなりにくいです。 - - 内綿仕様で夏は吸汗、冬は防寒に適しています。直接手が皮に触れる部分が少なく敏感肌の方に最適です。 - - - - 内綿仕様で夏は吸汗、冬は防寒に適しています。直接手が皮に触れる部分が少なく敏感肌の方に最適です。 - -
                            用途 建築、土木、鉄鋼、機械。溶接、鉱業、造園など。 建築・土木、配線・塗装。電気配線工事。 建築、土木、鉄鋼、機械。溶接、鉱業、造園など。 - - 建築・土木、配線・塗装。電気配線工事。 - - - - 建築・土木、配線・塗装。電気配線工事。 - -

                            オイル加工手袋 オイル33のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐熱作業ができますか。
                            A
                            火に近づけたり、高温での作業では手袋の収縮やヤケドをする危険があるのでご注意下さい。
                            80℃以上の品物には直接触れないで下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            5312
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 内容量

                            723円

                            ( 795円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L365-935616524228.4-

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました