(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛床革オイル加工手袋 オイル66

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

牛床革オイル加工手袋 オイル66

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
687円
税込価格
756円

ハードワークに最適な耐久性を持つ牛床皮オイル加工の背縫い手袋。【特長】・耐久性...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    床革
  • 材質1:
    牛床革(オイル加工)
  • 色:
    グリーン
  • 特長:
    オイル加工革製で、柔らかく手にフィットします。水にぬれても硬くなりにくいです。
  • 用途:
    建築、土木、鉄鋼、機械。溶接、鉱業、造園など。
  • 厚み:
    1.2~1.4mm
  • 仕様詳細:
    袖なしタイプ
  • 材質:
    牛床革(オイル加工)
  • 内容量:
    1双

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

オイル加工手袋 手のひら周り22・24cmの主な概要について

特殊なめし皮(オイル皮)で水にぬれても硬くならない手袋

特殊なめし皮(オイル皮)で水にぬれても硬くならない手袋

仕様

  • 品名:オイル66
  • 通称名:オイル背縫
  • 主素材:牛床皮
  • サイズ:M/L
  • ブランド:FGC
  • 特徴:洗濯可能
  • 素材:洗える牛床皮

オイル66加工手袋の特長について

水濡れOK

水濡れOK
ウォッシャブルタイプ、洗濯可能で何度でも洗える。

  • ※ 強く絞らないで下さい。
FGC

FGC
個人ユーザーから大口ユーザー向けに開発。経済性を追求して合理的な価格を実現したブランド。

この商品の使用上の注意

  • 体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。
  • 異常を感じたら、ご使用をおやめ下さい。
  • 染色した手袋は、色が手に付いたり、他の品物に転写する場合があるのでご注意下さい(特に雨、汗、油、水等)。
  • 薬品、溶剤、油類等、人体に有害な品物の取り扱いにはご使用にならないで下さい。
  • 80℃以上の品物には直接触れないで下さい。
  • 火に近付けると手袋の収縮やヤケドをする危険があるのでご注意下さい。
  • 溶接の火花には充分ご注意下さい。
  • 鋭利な品物に直接触れると、手を傷つける危険があるのでご注意下さい。
  • 回転部分を伴う機械では手をはさむ危険があるのでご注意下さい。
  • 電気に対して絶縁性はありませんのでご注意下さい。
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
378-7176
4952558530903
160
22
23
8
1双

1個

687( 756円 )

1日目

L
365-9348
4952558531108
180
24
23.5
8.5
1双

1個

687( 756円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハードワークに最適な耐久性を持つ牛床皮オイル加工の背縫い手袋。
【特長】
・耐久性、耐熱性に優れ、特殊なめし皮(オイル皮)で柔らかく、作業性が抜群。
・乾いても硬くならず、色落ちしない。
【用途】
・重機運転、荷役運送、建築、土木、溶接、プレス、日曜大工、家庭園芸、農林業等ハードワークに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛床革オイル加工手袋 オイル66

牛床革オイル加工手袋 オイル66

    牛床革手袋 オイル22 オイル床甲メリ

    牛床革手袋 オイル22 オイル床甲メリ

      牛床革手袋 オイル88 甲帆布

      牛床革手袋 オイル88 甲帆布

        オイル加工手袋 オイル33

        オイル加工手袋 オイル33

          TRUSCO オイル加工手袋

          TRUSCO オイル加工手袋

            牛床革手袋 ジャスト小さめ

            牛床革手袋 ジャスト小さめ

              牛床革オイル加工手袋 オイル661(内綿付)

              牛床革オイル加工手袋 オイル661(内綿付)

                牛床革背縫い手袋 得得パック背縫

                牛床革背縫い手袋 得得パック背縫

                  牛床革手袋 No.6

                  牛床革手袋 No.6

                    牛床革 オイルマジック 黒アテ付

                    牛床革 オイルマジック 黒アテ付

                      牛床革手袋 オイル331(内綿付)

                      牛床革手袋 オイル331(内綿付)

                        牛床革手袋 CS717

                        牛床革手袋 CS717

                          TRUSCO 牛床革手袋

                          TRUSCO 牛床革手袋

                            メーカー 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ トラスコ中山 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 富士グローブ 川西工業 富士グローブ シモン トラスコ中山
                            通常価格 687円 686円 863円 533円 874円 826円 1,302円 1,861円 972円 647円 1,282円 716円 659円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 - 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 - - 作業用 作業用 - 耐熱・耐冷
                            商品タイプ 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 - 革手 革手 革手 革手 革手
                            革手袋種類 床革 床革 床革 床革 床革 床革 床革 - 床革 床革 床革 床革 床革
                            材質1 牛床革(オイル加工) 手のひら部:牛床革(オイル加工) 牛床革(オイル加工) - - 牛床革 牛床革(オイル加工) 牛床革 牛床革 - オイル加工牛床革 - -
                            グリーン グリーン/ホワイト グリーン - - ホワイト グリーン - グレー - - - -

                            牛床革オイル加工手袋 オイル66のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐熱作業ができますか。
                            A
                            火に近づけたり、高温での作業では手袋の収縮やヤケドをする危険があるのでご注意下さい。
                            80℃以上の品物には直接触れないで下さい。

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました