(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛床革手袋 ジャスト小さめ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

牛床革手袋 ジャスト小さめ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
826円
税込単価
909円

牛床皮背縫いの小さめの革手袋。【特長】・日本製皮革使用で小さめサイズで指先ピッ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    革手
  • サイズ:
    M
  • 革手袋種類:
    床革
  • トラスココード:
    378-7168
  • JANコード:
    4952558161107
  • 質量(g):
    170
  • 材質1:
    牛床革
  • 厚さ(mm):
    1.4
  • 手のひら周り(cm):
    24
  • 全長(cm):
    23
  • 中指長さ(cm):
    8
  • 袖口タイプ:
    袖なし
  • 縫い方:
    背縫い
  • 色:
    ホワイト
  • 厚み:
    1.3mm
  • 内容量:
    1双

Loading...

耐久性、耐熱性が高く、小さいサイズで指先にピッタリフィットする革手袋

素材:牛床皮

素材:牛床皮

牛床革手袋"ジャスト小さめ"の使用上の注意

電気に対して絶縁性はありませんので通電時には使用しないで下さい。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1611

1双

1個

826( 909円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

牛床皮背縫いの小さめの革手袋。
【特長】
・日本製皮革使用で小さめサイズで指先ピッタリ。
・耐久性、耐熱性に優れている。
・床皮スタンダードモデルで親指、指又補強アテが付いている。
【用途】
・一般作業からレジャーまで幅広く利用可能。
・重機運転、荷役運送、建築、土木、溶接、プレス、日曜大工、家庭園芸、農林業等ハードワークに最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

牛床革手袋 ジャスト小さめの型番1611のページです。
型番1611に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛床革手袋 ジャスト小さめ

牛床革手袋 ジャスト小さめ

    袖なし革手袋 クレスト牛革製

    袖なし革手袋 クレスト牛革製

      TRUSCO 牛床革手袋

      TRUSCO 牛床革手袋

        袖なし革手袋

        袖なし革手袋

          マジック式手袋豚本革製

          マジック式手袋豚本革製

            豚本革手袋 F-808豚クレスト

            豚本革手袋 F-808豚クレスト

              牛床革手袋(袖長)

              牛床革手袋(袖長)

                牛本革手袋 セイバーNo.10

                牛本革手袋 セイバーNo.10

                  TRUSCO レンジャー型手袋

                  TRUSCO レンジャー型手袋

                    牛床革背縫い手袋 107AAA

                    牛床革背縫い手袋 107AAA

                      マジック式手袋(当て付タイプ)

                      マジック式手袋(当て付タイプ)

                        袖口ゴムタック式手袋

                        袖口ゴムタック式手袋

                          マジック式手袋(裏地付タイプ)

                          マジック式手袋(裏地付タイプ)

                            メーカー 富士グローブ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 富士グローブ トラスコ中山 シモン トラスコ中山 シモン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 826円 1,920円 659円 1,748円 1,294円 1,216円 1,106円 6,825円 1,860円 1,097円 2,120円 734円 1,380円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 耐熱・耐冷 - - 作業用 作業用 作業用 作業用 耐切創 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手 革手
                            サイズ M フリー - - - - フリー - - フリー - フリー -
                            革手袋種類 床革 表革 床革 表革 表革 表革 床革 - 表革 床革 表革 床革 表革
                            トラスココード 378-7168 - - - - - - - - - - - -

                            牛床革手袋 ジャスト小さめのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐熱作業ができますか。
                            A
                            火に近づけたり、高温での作業では手袋の収縮やヤケドをする危険があるのでご注意下さい。
                            80℃以上の品物には直接触れないで下さい。

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました