(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

牛床革手袋 No.6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1602
牛床革手袋 No.6 ギュウトコガワテブクロ NO.6

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
972円
税込単価
1,069円

【特長】・耐熱性・耐久性に優れています。【用途】・土木、建築、ハードな作業に。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    革手
  • 革手袋種類:
    床革
  • 詳細タイプ:
    両手
  • 材質1:
    牛床革
  • 厚さ(mm):
    1.5
  • 袖口タイプ:
    袖なし
  • 縫い方:
    背縫い
  • 色:
    グレー
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。

Loading...

耐久性、耐熱性が高く、親指や指又に補強アテのある革手袋

左手対応 素材:牛床皮

左手対応
素材:牛床皮

着用例

この商品の使用上の注意

電気に対して絶縁性はありませんので通電時には使用しないで下さい。

商品情報を表示

1602 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1602

L
338-3938
4952558160209
200
25
24
8.5
1双

1個

972( 1,069円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性・耐久性に優れています。
【用途】
・土木、建築、ハードな作業に。

(i)ご注意

  • 鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください。
  • 絶縁性はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

牛床革手袋 No.6の型番1602のページです。
型番1602に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

牛床革手袋 No.6

牛床革手袋 No.6

    牛床オイル革手袋 マジック

    牛床オイル革手袋 マジック

      牛床オイル革手袋 マジック内綿

      牛床オイル革手袋 マジック内綿

        牛床革手袋 EX-333(内綿)

        牛床革手袋 EX-333(内綿)

          牛床革 オイルマジック 黒アテ付

          牛床革 オイルマジック 黒アテ付

            牛床オイル革手袋 背縫

            牛床オイル革手袋 背縫

              牛床背縫い革手袋,107AP銀当付(本革当付),摩耗に強く、熱・油汚れにも丈夫

              牛床背縫い革手袋,107AP銀当付(本革当付),摩耗に強く、熱・油汚れにも丈夫

                牛床革オイル加工手袋 107AP-W

                牛床革オイル加工手袋 107AP-W

                  牛床革背縫い手袋

                  牛床革背縫い手袋

                    豚革 甲ナイロン

                    豚革 甲ナイロン

                      人工皮革手袋 MD-33 メダリスト

                      人工皮革手袋 MD-33 メダリスト

                        牛床革オイル加工手袋 717PW

                        牛床革オイル加工手袋 717PW

                          ユニワールド 豚クレスト革手袋(当て付)9510 M/L/LL

                          ユニワールド 豚クレスト革手袋(当て付)9510 M/L/LL

                            メーカー 富士グローブ 南村製作所 南村製作所 富士グローブ 川西工業 南村製作所 シモン シモン ユニワールド 東和コーポレーション(トワロン) 富士グローブ シモン ユニワールド
                            通常価格 972円 652円 808円 776円 647円 674円 934円 657円 419円 801円 1,171円 953円 817円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 革手 革手 革手 - 革手 革手 革手 - - - すべり止め - -
                            革手袋種類 床革 床革 床革 - 床革 床革 床革 - - - 人工皮革 - -
                            詳細タイプ 両手 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 牛床革 - - 牛床革 - - - - - - 人工皮革 - -
                            厚さ(mm) 1.5 - - 1.2 - - - - - - 1.2 - -

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐熱作業ができますか。
                            A
                            火に近づけたり、高温での作業では手袋の収縮やヤケドをする危険があるのでご注意下さい。
                            80℃以上の品物には直接触れないで下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1409
                            1607
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード JANコード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 内容量

                            972円

                            ( 1,069円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL334-50414952558140904210.00027.5259-

                            1,082円

                            ( 1,190円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M855-51714952558160704194.00023247.8-

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました