(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエチレン使い切り手袋No.940 (100枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリエチレン使い切り手袋No.940 (100枚入) 【100個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
573円
税込価格
630円

食品衛生法適合 NO.940 ポリエチレン使い切り手袋。【特長】・油/薬品等に...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 厚さ(mm):
    0.13(実測値)
  • 全長(cm):
    28.0
  • 食品衛生法:
    適合品
  • エンボス加工:
    内エンボス
  • 粉(あり・なし):
    なし
  • 左右の区別:
    左右兼用
  • 色:
    半透明
  • 厚み(mm):
    0.13(実測値)
  • 仕様2:
    食品衛生法適合品
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 内容量:
    1箱(100枚)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

NO.940 ポリエチレン使い切り手袋の詳細

NO.940 ポリエチレン使い切り手袋 商品イメージ

NO.940 ポリエチレン使い切り手袋 商品イメージ

NO.940 ポリエチレン使い切り手袋 パッケージ

NO.940 ポリエチレン使い切り手袋 パッケージ

NO.940 ポリエチレン使い切り手袋の仕様

NO940S

  • 全長:28cm
  • 個装寸法(幅×高さ×奥行き):300×38×130mm
  • 外装寸法(幅×高さ×奥行き):426×351×331mm
  • サイズ:S
  • カラー:半透明

NO940M

  • 全長:28cm
  • 個装寸法(幅×高さ×奥行き):300×38×130mm
  • 外装寸法(幅×高さ×奥行き):426×351×331mm
  • サイズ:M
  • カラー:半透明

NO940L

  • 全長:28cm
  • 個装寸法(幅×高さ×奥行き):300×38×130mm
  • 外装寸法(幅×高さ×奥行き):426×351×331mm
  • サイズ:L
  • カラー:半透明
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4901070751471
401-2887
294.000/箱
35.0
8.9
1箱(100枚)
10

1パック

100個入り

573( 630円 )

1日目

M
4901070751464
401-2895
292.000/箱
32.4
8.3
1箱(100枚)
10

1パック

100個入り

573( 630円 )

1日目

S
4901070751457
401-2909
262.000/箱
29.2
8.1
1箱(100枚)
10

1パック

100個入り

573( 630円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

食品衛生法適合 NO.940 ポリエチレン使い切り手袋。
【特長】
・油/薬品等に強い、左右両用タイプの手袋。
・細かな内側表面のエンボス加工でベタツキ/スベリを防止。
【用途】
・食品加工/髪染め/ペンキ塗り/薬品取り扱い/バイオ産業などに使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエチレン使い切り手袋No.940 (100枚入)

ポリエチレン使い切り手袋No.940 (100枚入)

    ポリプロ手袋

    ポリプロ手袋

      カラーマイジャスト手袋 青 200枚入

      カラーマイジャスト手袋 青 200枚入

        川西 下履き用手袋 男性用 (10双入)

        川西 下履き用手袋 男性用 (10双入)

          川西 下履き用手袋 女性用 (10双入)

          川西 下履き用手袋 女性用 (10双入)

            9102 純綿スムス手袋 マチなし

            9102 純綿スムス手袋 マチなし

              メーカー エステー アズワン 東京硝子器械 川西工業 川西工業 カジメイク
              通常価格 573円 970円 1,165円 2,057円 1,997円 924円
              通常出荷日 1日目   1日目   3日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
              使用用途 使い捨て 使い捨て - 作業用 作業用 作業用
              商品タイプ その他 その他 - ノンコート インナータイプ スムス
              材質1 ポリエチレン(PE) - - - - -
              厚さ(mm) 0.13(実測値) - - - - -
              全長(cm) 28.0 - - - - -

              ポリエチレン使い切り手袋No.940 (100枚入) のレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
              仕事用
              評価 5.0満足度:5.02020/10/05
              社員食堂を経営していますが、今回初めて御社から調理用として
              手袋を購入しましたが、とても使いやすく良かったと使用した従業員からもお褒めの言葉がありました。
              質の良い商品でとても感謝の気持ちで一杯です。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              作業用手袋の下に油付着防止として使用
              評価 5.0満足度:5.02020/08/20
              錆防止で製品に油を多く使用している為,女性作業者の手が汚れない様に作業用手袋の下に油付着防止として使用している。素材の強度もあり,破れないので1日は十分に使用出来ますので,費用対効果も見込めています。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              オイル洗浄時の手の保護に
              評価 5.0満足度:5.02019/11/12
              価格から十分な商品と思います。
              使い捨ては勿体ないですが、洗って再利用するより、作業効率を考えると良い商品です。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました