(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
腕カバー付手袋No.660ニトリルモデル
  • 数量スライド割引

腕カバー付手袋No.660ニトリルモデル (レビュー)

通常価格(税別)
1,346円 ~ 1,358円
税込価格
1,481円 ~ 1,494円
通常出荷日
1日目~
油に強く、柔らかく軽いニトリル薄手タイプの腕カバー付手袋。
【特長】
・腕カバー部分もブルーにしたオールブルー仕様でビニール破片が混入しても発見しやすい。
・手袋部分は、耐油性・耐突刺性に優れたニトリルゴムで、突き刺しや摩耗に強く、安全。
・接合部分は独自技術により強力に接着されてる。
・軽量なポリエチレン系樹脂を腕カバー部分に採用。
【用途】
・食品加工全般、水まわり、金属洗浄、他洗浄作業などに最適。

(i)ご注意

  • 感電の恐れがありますので電気作業には使用しないで下さい。
  • 熱いものには触れないで下さい。高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)に長時間使用しないで下さい。油類・灯油類がついた場合は早めに洗い落として下さい。使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干しして下さい。保管時は直射日光を避けて下さい。腕カバー部の接合部分の剥がれの原因となる恐れがあるので、乾燥機、乾燥室等で乾かさないで下さい。
  • アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

腕カバー付手袋No.660ニトリルモデル のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 6件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    薬品使用の場面で使用
    評価 5.0満足度:5.02021/12/21
    薬品を使用する会社なので、以前から腕カバー付きの耐薬品手袋を使用していましたが、購入していた会社で取扱い停止になりましたので、代替品を探した結果、色々試してこの商品になりました。腕全体がカバーされる上に、滑り止めもついていて大変いい感じです。今後も継続して購入する予定です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ワークの洗浄
    評価 4.0満足度:4.02021/05/12
    ワークの洗浄時の保護具として
    若干厚いので細かい作業にはいまいちですが
    まあ普通に使用できます丈夫で持ちは良いです

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    水を使う作業時に使用
    評価 5.0満足度:5.02021/01/11
    普通の手袋だと手首の間から水が入りますが、これなら肘の上までカバーできるので濡れないので助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    収穫した野菜の洗浄
    評価 4.0満足度:4.02020/01/25
    収穫した野菜の洗浄時に使用します。NO.140に比べ手袋が厚めでごうちょうですが、自分はこちらの方がすきです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    手袋
    評価 5.0満足度:5.02019/09/07
    丈夫で長持ちするので、長年愛用しています。問題なく使用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    薬剤投入
    評価 4.0満足度:4.02019/06/13
    毎日使用していますが、作りが頑丈なのでなかなか破けません。ただ、二の腕まで覆うため蒸れやすく、手汗で脱ぎにくいことがあります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

腕カバー付手袋No.660ニトリルモデル

腕カバー付手袋No.660ニトリルモデル

    腕カバー付手袋 ジョイハンド

    腕カバー付手袋 ジョイハンド

      腕カバー付耐油ビニローブ NO695-M・NO695L

      腕カバー付耐油ビニローブ NO695-M・NO695L

        腕カバー付ビニール厚手 腕カバー付

        腕カバー付ビニール厚手 腕カバー付

          腕カバー付手袋 ニトローブ TYPE-R65

          腕カバー付手袋 ニトローブ TYPE-R65

            腕カバー付薄手 No.240

            腕カバー付薄手 No.240

              ミエローブ ソフトボアツートンロング L

              ミエローブ ソフトボアツートンロング L

                ミエローブ(R) ハイブリッド腕カバー付き手袋

                ミエローブ(R) ハイブリッド腕カバー付き手袋

                  腕カバー付手袋 ビニスター薄手

                  腕カバー付手袋 ビニスター薄手

                    ミエローブ(R)No.300 腕カバー付き 手袋

                    ミエローブ(R)No.300 腕カバー付き 手袋

                      腕カバー付手袋 A-20

                      腕カバー付手袋 A-20

                        腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 竹

                        腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 竹

                          ミエローブ(R)やわらかNo.5 腕カバー付き 手袋

                          ミエローブ(R)やわらかNo.5 腕カバー付き 手袋

                            メーカー エステー 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ ダンロップ ショーワグローブ ショーワグローブ 三重化学工業 三重化学工業 東和コーポレーション(トワロン) 三重化学工業 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 三重化学工業
                            通常価格 1,346円 996円 1,858円 1,454円 1,748円 977円 1,958円 1,340円 798円 1,517円 1,936円 2,022円 1,340円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ 腕カバー付 塩化ビニール 腕カバー付 腕カバー付 ニトリルゴム 腕カバー付 - 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付
                            仕様 ロング ロング ロング - ロング ロング - - ロング - ロング ロング -
                            材質1 手袋部:ニトリル(NBR) - - - - - - - - - - - -
                            材質2 腕カバー部:ポリエチレン系樹脂 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。