(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NO.600ニトリルモデル モデルローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

NO.600ニトリルモデル モデルローブ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
643円 ~ 676円
税込価格
707円 ~ 744円

安全性、耐油性、耐突刺性に優れたニトリルゴム手袋。【特長】・突き刺しや摩耗に強...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 全長(cm):
    26
  • 色:
    ブルー
  • 厚み(mm):
    0.9
  • 詳細仕様:
    食品衛生法適合品
  • 内容量:
    1双

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

欧米で高い評価と歴史を誇る新素材の作業用手袋

NO.600ニトリルモデル モデルローブ

安全、耐油、耐久性で欧米では高い評価と歴史を誇る新素材の作業用手袋。
突き刺しや摩耗に強く、安全で、食品衛生法にも適合。
軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れにくい。

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4901070751716
294-2747
78
24
7.6
1双
10

10個

643( 707円 )

1日目

LL
4901070751723
294-2755
82
25
8.1
1双
10

10個

676( 744円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全性、耐油性、耐突刺性に優れたニトリルゴム手袋。
【特長】
・突き刺しや摩耗に強く、安全。
・軽くて柔らかいので長時間の作業にも最適。
・裏布には悪臭を抑える抗菌加工を施している。
・食品衛生法適合。
【用途】
・機械工作、漁業、運輸、清掃、土木建築、農業、林業、印刷、メッキ作業、荷役作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NO.600ニトリルモデル モデルローブ

NO.600ニトリルモデル モデルローブ

    ニトリルゴム中厚手 裏毛付

    ニトリルゴム中厚手 裏毛付

      メーカー エステー ダンロップ
      通常価格 643円 400円
      通常出荷日 1日目   1日目~  
      使用用途 作業用 作業用
      商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム
      全長(cm) 26 -
      ブルー -
      厚み(mm) 0.9 -

      NO.600ニトリルモデル モデルローブのレビュー

      評価 4.6 平均満足度:4.6 18件のレビュー
      油仕事に
      評価 5.0満足度:5.02019/09/22
      機械のメンテで油まみれの部品を扱う時に使ってます。厚みがあり丈夫で油にも強いです。厚さの割に手の感触がわかりやすいので使いやすいです。

      もっと読む 閉じる

      1が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      水仕事に
      評価 5.0満足度:5.02019/01/22
      丈夫で突き刺しなどにも強い。またフィット感もあり使いやすい。寒い日の水仕事も問題ありません。

      もっと読む 閉じる

      1が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      工場内での作業時に
      評価 5.0満足度:5.02018/07/26
      厚手で丈夫な割に、手になじみやすく使いやすいです。
      価格も手頃でリピート購入したいです。

      もっと読む 閉じる

      1が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      工場内作業
      評価 5.0満足度:5.02017/05/16
      工場内の作業で使用していますが、油が浸透することもなく、手荒れ防止になります。
      素材もしっかりしているので、洗って何度も繰り返し使用出来ます。

      もっと読む 閉じる

      1が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      金属研磨 洗浄 等々
      評価 5.0満足度:5.02016/05/20
      強度が有る割に、手に馴染みやすく、かなりの細かい作業まで行えるので、とても重宝しており、何度もリピートしています!

      もっと読む 閉じる

      1が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました