(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビニール手袋 ビニール厚手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8672
ビニール手袋 ビニール厚手 【1~2個入り】 ビニールテブクロ ビニールアツデ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
584円
税込単価
642円

塩化ビニール製で油や洗剤などを扱う作業に強い厚手手袋。全長32cm。

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    塩化ビニール
  • 全長(cm):
    32
  • 材質:
    表素材:塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤使用)、裏素材:綿、レーヨン(植毛)

Loading...

 
カタログを表示

8672 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
サイズ
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
材質1
材質2
厚み(mm)
用途
特長
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8672

8672

ロング
[M] M
2パック
バイオレット
4904510886726
434-9202
-
21.8
8
210.000
表:塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤使用)
裏:レーヨン、綿(植毛)
0.45
清掃・軽作業。
油や洗剤に強いです。
1パック(2双)
10

1パック

2個入り

584( 642円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

塩化ビニール製で油や洗剤などを扱う作業に強い厚手手袋。
全長32cm。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビニール手袋 ビニール厚手 の型番8672のページです。
型番8672に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニール手袋 ビニール厚手

ビニール手袋 ビニール厚手

    ビニール厚手

    ビニール厚手

      塩化ビニール手袋 ビニスターひかり まとめ買い (10双入)

      塩化ビニール手袋 ビニスターひかり まとめ買い (10双入)

        塩化ビニール手袋 トワローブ フルールあつ手

        塩化ビニール手袋 トワローブ フルールあつ手

          塩化ビニール手袋 ソフトエース (HACCP対応)

          塩化ビニール手袋 ソフトエース (HACCP対応)

            塩化ビニール手袋 ビニスターソフト500

            塩化ビニール手袋 ビニスターソフト500

              塩化ビニール手袋 ソフトビニスターロングタイプ

              塩化ビニール手袋 ソフトビニスターロングタイプ

                塩化ビニール手袋 ナイスハンドするっとタッチ

                塩化ビニール手袋 ナイスハンドするっとタッチ

                  ビニール手袋 トワローブ フルール箱入り

                  ビニール手袋 トワローブ フルール箱入り

                    塩化ビニール手袋 ビニスターマリン(3サイズ)

                    塩化ビニール手袋 ビニスターマリン(3サイズ)

                      耐油薄手 NO160 全長(cm)30

                      耐油薄手 NO160 全長(cm)30

                        耐油ビニローブ NO660

                        耐油ビニローブ NO660

                          塩化ビニール手袋 ビニスターひかり

                          塩化ビニール手袋 ビニスターひかり

                            メーカー ダンロップ ダンロップ 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター)
                            通常価格 342円 679円 4,841円 346円 326円 394円 665円 205円 365円 364円 167円 498円 532円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 - 耐油・耐溶剤 - - 作業用 - 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用
                            商品タイプ 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール - - 塩化ビニール - 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール 塩化ビニール
                            全長(cm) 32 32 - - - - - - - - - - -
                            材質 表素材:塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤使用)、裏素材:綿、レーヨン(植毛) 表素材:塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤使用)、裏素材:綿、レーヨン(植毛) - - - - - - - - - - -

                            ビニール手袋 ビニール厚手 のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            台所
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/25
                            最近は調理するのに
                            コップあらうのとか
                            手袋が必須になりました 

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6351
                            6352
                            6353
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?仕様 サイズ 詳細タイプ JANコード トラスココード 厚さ(mm) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 材質1 材質2 厚み
                            (mm)
                            用途 特長 内容量

                            342円

                            ( 376円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10-[M] ML-ピンク4904510216080439-71180.4520.17.6110表:塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤使用)裏:綿、レーヨン(植毛)約0.45清掃・軽作業。油や洗剤などに強いです。1双

                            342円

                            ( 376円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10-[M] ML-バイオレット4904510216097439-71260.4520.17.6110表:塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤使用)裏:綿、レーヨン(植毛)約0.45清掃・軽作業。油や洗剤などに強いです。1双

                            378円

                            ( 416円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            10-L-バイオレット4904510216103439-71340.4522.47.8120表:塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤使用)裏:綿、レーヨン(植毛)約0.45清掃・軽作業。油や洗剤などに強いです。1双

                            塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました